Dela:

APC strömsparande Back-UPS ES 8 uttag 550 VA 230 V CEE 7/7

BE550G-GR

Description: Batteribackup och överströmsskydd för elektronik och datorer

Omfattar : CD with software , Telephone Cable , User Manual

In stock
149,99 €
Pris inklusive moms

BE550G-GR Features

APC strömsparande Back-UPS ES 8 uttag 550 VA 230 V CEE 7/7

Batteribackup och överströmsskydd för elektronik och datorer

Omfattar : CD with software , Telephone Cable , User Manual

  • Justerbar spänningskänslighet
    Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Akustiska larm
    Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Batteribyte utan verktyg
    Tillåter snabbt och enkelt batteribyte.
  • Batteriskyddade och åskskyddade uttag
    Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • åskskydd för dataledning
    Skyddar ansluten utrustning från överspänning på dataledningarna.
  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Återställbar automatsäkring
    Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Kan USB-anslutas
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • Batterier kan bytas av användaren
    Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).

Back-UPS Egenskaper & fördelar

  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • LCD-statusdisplay
    Få snabb överblick över enhets- och effektstatus med visuella indikatorer.
  • Akustiska larm
    Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • Batteri och åskskyddade utgångar
    Säkerhetskopiera och skydda din maskinvara och dina data vid strömavbrott, överström och spänningstoppar.
  • Utgångar för enbart överström
    Skydda sekundär elektronik från överström och spänningstoppar utan att minska den batterieffekt som krävs för att strömförsörja den primära elektroniken under ett strömavbrott.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Batteriskyddade och åskskyddade uttag
    Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.
Produktdistribution
Produktdistribution

Albanien , Angola , Österrike , Bulgarien , Benin , Serbien och Montenegro , Tyskland , Estland , Egypten , Etiopien , Finland , Guinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Israel , Iran , Island , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Makedonien , Namibia , Nederländerna , Norge , Pakistan , Rumänien , Rwanda , Sverige , Slovenien , Surinam , Togo , Tunisien , Turkiet , XF

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    330watt / 550VA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    330watt / 550VA
  • Nominell utspänning
    230V
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47–63 Hz
  • Utgångsfrekvens (osynkroniserad)
    50 Hz +/- 0,1 % vid 50 Hz nominell frekvens
  • Andra utmatningsspänningar
    220
  • Topologi
    Standby
  • Vågformstyp
    Stegformad approximation av en sinusvåg
  • Utgångsanslutningar
    (4) Schuko CEE 7 (Batteribackup)
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
  • utspänningstolerans
    +/- 5% statiskt och 100% laststeg
  • Omkopplingstid
    6ms typical : 10ms maximum

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50/60 Hz
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    Schuko CEE 7/7P
  • Kabellängd
    1.83meter
  • Inspänningsområde för nätdrift
    180 - 266V
  • Maximal strömstyrka in
    10.0A

Batterier & drifttid

Kommunikation och hantering

  • Interface-port (s)
    USB
  • Manöverpanel
    Statusdisplay med lysdioder visar "Nätdrift" : "Batteridrift" : "Byt batteri" och "Överbelastning"

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    310Joule
  • Data Line Protection
    Analog telefonlinje för telefon/fax/modem/DSL (RJ-11 kontakt), Nätverksledning- 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45 kontakt)
  • Filtrering
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    89mm , 8.9cm
  • Maximal bredd
    224mm , 22.4cm
  • Maximalt djup
    311mm , 31.1cm
  • Nettovikt
    6.02kg
  • Leveransvikt
    6.93kg
  • Leveranshöjd   
    127mm , 12.7cm
  • Leveransbredd
    279mm , 27.9cm
  • Leveransdjup  
    400mm , 40.0cm
  • Färg
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    324mm
  • Master Carton Units
    2.0
  • Master Carton Weight
    14.55
  • Pallet Dimensions
    48tum
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    20.0
  • Pallet Weight
    1230.0lbs.
  • Antal enheter per pall
    48.0
  • SCC Codes
    1073130427166 3

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-9000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-9000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    40.0dBA

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE
  • Strömskyddsgaranti
    Hela produktens livslängd : 100000 euro
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte, 3 års reparation och utbyte för länder i Europeiska Unionen

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • PEP
    Finns under dokumentationsflik
  • EOLI
    Finns under dokumentationsflik
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

200KB

Uppdaterad den

2018-11-14

EN 62040-1:2008 + A1:2013
PDF

sizeText

331KB

Uppdaterad den

2018-10-04

IEC 62040-1 ed.1; am1
PDF

sizeText

192KB

Uppdaterad den

2018-10-04

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

sizeText

0KB

Uppdaterad den

2018-10-04

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

sizeText

129KB

Uppdaterad den

2018-10-04

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

310KB

Uppdaterad den

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

sizeText

382KB

Uppdaterad den

2018-10-18

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Kategori

Underkategori.


Underhållspaket - 3ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

WBEXTWAR3YR-SP-01A
73,79 €
1 års utvidgad garanti (förnyelse eller hög volym)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

Underhållspaket - 1ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

WBEXTWAR1YR-SP-01A
36,89 €
APC Utbyteskassett med batteri #110

Genuina APC RBC(TM) testas och certifieras för kompabilitet så att UPS-prestanda återställs till de ursprungliga specifikationerna.

APCRBC110
56,24 €
3 års utvidgad garanti (förnyelse eller hög volym)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel


Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt