Dela:

APC, splitter till IT-strömförsörjningskabel, 5-trådig 16A IEC309 till 3xC19

PDX516IEC309-3C19

Description: Moduler och tillbehör för att uppgradera och expandera de modulära strömfördelningsenheterna.

Omfattar : Installation guide

APC, splitter till IT-strömförsörjningskabel, 5-trådig 16A IEC309 till 3xC19

Omfattar : Installationshandbok

PDX516IEC309-3C19 Features

APC, splitter till IT-strömförsörjningskabel, 5-trådig 16A IEC309 till 3xC19

  • Flera fördelningsalternativ
    Överlägsen flexibilitet i konstruktionen gör att ett större spektrum av kundens krav kan tillgodoses.
  • Systemmobilitet
    PDU-utrustningen kan lätt flyttas och på så vis anpassas till en föränderlig datorhallsmiljö.

Moduler för strömtillbehör Egenskaper & fördelar

  • Globalt produkterbjudande
    Det är enkelt att standardisera strömfördelningssystemet på företagets alla anläggningar – en blandning av 1-fasiga och 3-fasiga strömfördelningsmoduler klarar av att hantera de unika strömförsörjningskrav som föreligger inom olika datorhallar i olika delar av världen.
  • Verktygslös installation av brytare
    Installera fabriksmonterade strömdistributionsmoduler på mindre än tio minuter – inga verktyg behövs
  • Säkerhet
    Förstärk säkerheten för alla användare genom isolering vid alla beröringspunkter och med positivspärrade mekanismer som minskar risken för oavsiktlig frånkoppling
  • Effektövervakning
    Mät och övervaka strömförbrukningen och utnyttjandet genom övervakning av kretsförgreningar och uteffektsmätning som ingår utan extra kostnad
  • Lampor för snabb statusinformation
    Läs av information om strömfördelningsmodulens statusläge
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Australien , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Kamerun , Kina , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Hongkong , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Japan , Kenya , Sydkorea , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Portugal , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Nominell utspänning
    230V
  • Maximum Total Current Draw
    16

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50 Hz
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC 309 16A 3P+N+PE
  • Acceptable Input Voltage
    200-240VAC
  • Maximum Line Current
    16A

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    152mm , 15.2cm
  • Maximal bredd
    432mm , 43.2cm
  • Maximalt djup
    406mm , 40.6cm
  • Nettovikt
    1.8kg
  • Leveransvikt
    2.5kg
  • Leveranshöjd   
    152mm , 15.2cm
  • Leveransbredd
    432mm , 43.2cm
  • Leveransdjup  
    406mm , 40.6cm

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    VDE
  • Standardgaranti
    1 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

199KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Splitter Cable for Blade Servers Installation Instructions
Titel
sizeText
Uppdaterad den