APC Smart-UPS C 1 000 VA LCD RM 2U 230 V

SMC1000I-2U

Description: Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

In stock
723,75 €
Pris inklusive moms

SMC1000I-2U Features

APC Smart-UPS C 1 000 VA LCD RM 2U 230 V

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • Grönt läge
    Patentsökt driftläge som förbigår oanvända elektriska komponenter när strömförsörjningen är god för att uppnå en synnerligen hög driftseffektivitet utan att skyddet komprometteras.
  • Hög onlineeffektivitet
    Minskar driftskostnaderna och avger mindre värme.
  • LCD statusdisplay
    Tillhandahåller snabbt viktig UPS-status. Multipla statusindikatorer med stapeldiagram för belastning och batterier.
  • Ren sinusvåg ut på batteriet
    Simulerar strömförsörjning för att ge största möjliga kompatibilitet för servrar och känslig elektronik med aktiv effektkorrigering.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.

Smart-UPS Egenskaper & fördelar

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patenterat, grönt driftläge uppnår verkningsgrader över 97 %. Smart-ups var den första nätverks-UPS:en som blev Energy Star-certifierad. Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Dynamisk datumindikator för batteribyte och automatisk självtest säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar i förväg om batteribyte behövs. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp. Smart-UPS, designad och tillverkat av APC i drygt 23 år, är världens mest betrodda nätverks-UPS med över 25 miljoner sålda enheter.
  • Undviker dyra problem med strömförsörjningen genom att hålla din IT-utrustning och data säkra och tillgängliga
    Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Halvledarbaserad, automatisk spänningsreglering som förstärker låg inspänning med upp till 30 % och kapar hög spänning med upp till 12 % utan batteridrift. Driftsäker batteribackup för matning vid strömavbrott eller eleganta avstängningssystem
  • Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst
    Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valbart Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Business Edition för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.
  • Smartare produktivitet med möjlighet att skräddarsy till dina specifika tillämpningsbehov
    Klart och tydligt LCD-gränssnitt underlättar lokal konfigurering av UPS med hjälp av navigeringstangenter. Över 15 olika programmeringsinställningar inkluderande switchad styrning av utmatningsgrupp möjliggör applikationsspecifika inställningar, gränssättningar och meddelanden.
  • Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
    Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Kraftkonditionering
    Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
  • Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
    Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
    Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.
  • LED-statusindikatorer
    Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
  • Akustiska larm
    Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.
  • Kan USB-anslutas
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • Serieanslutning
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Network manageable
    Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
  • Batterier kan bytas av användaren
    Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Felmeddelande i förväg
    Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
  • Återställningsbara kretsbrytare
    Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
  • Justerbara punkter för spänningsöverföring
    Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.
  • Justerbar spänningskänslighet
    Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Albanien , Armenien , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Hongkong , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    600watt / 1.0 kVA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    600watt / 1.0 kVA
  • Nominell utspänning
    230V
  • Spänningsdistorsion på utgångssidan
    Mindre än 5 % vid full last
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    57 - 63 Hz för 60 Hz nominellt
  • Topologi
    Linjeinteraktiv
  • Vågformstyp
    Sinusvåg
  • Utgångsanslutningar
    (2) IEC Jumpers (Batteribackup)
    (4) IEC 320 C13 (Batteribackup)
  • Omkopplingstid
    2ms typical

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC-320 C14
  • Inspänningsområde för nätdrift
    180 - 287V
  • Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    170 - 300V
  • Antal strömkablar
    1
  • Andra ingångsspänningar
    220, 240

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
  • Typisk återladdningstid
    3tim
  • Utbytesbatteri
    APCRBC124
  • Förväntad batterilivslängd (år)
    4 - 6
  • Antal utbytesbatterier
    1
  • Runtime

Kommunikation och hantering

  • Interface-port (s)
    USB
  • Manöverpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
  • Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
  • Nödstopp (EPO)
    --

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    459Joule
  • Filtrering
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    89mm , 8.9cm
  • Maximal bredd
    432mm , 43.2cm
  • Maximalt djup
    406mm , 40.6cm
  • Rackhöjd
    2U
  • Nettovikt
    20.52kg
  • Leveransvikt
    22.33kg
  • Leveranshöjd   
    241mm , 24.1cm
  • Leveransbredd
    546mm , 54.6cm
  • Leveransdjup  
    584mm , 58.4cm
  • Färg
    Black
  • Antal enheter per pall
    16.0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    42.0dBA
  • Online termisk avledning
    46.0BTU/h

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    C-tick, CE, GOST, UL 1778, VDE
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

448KB

Uppdaterad den

2018-09-04

Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

sizeText

409KB

Uppdaterad den

2018-09-04

Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

sizeText

126KB

Uppdaterad den

2018-09-04

Addendum to the Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

sizeText

559KB

Uppdaterad den

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

377KB

Uppdaterad den

2018-09-04

Quick reference brochure for new Smart-UPS C models
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

709KB

Uppdaterad den

2018-10-22

GS approval for models, SMC1000I, SMC1500I, SMC1000I-2U, SMC1500I-2U
PDF

sizeText

83KB

Uppdaterad den

2018-09-04

CE EMC approval for models SMC1000, SMC1500, SMC1000-2U, SMC1500-2U
PDF

sizeText

1635KB

Uppdaterad den

2018-09-04

PDF

sizeText

130KB

Uppdaterad den

2018-09-04

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

sizeText

2129KB

Uppdaterad den

2018-09-04

IEC 62040-1:2008
PDF

sizeText

116KB

Uppdaterad den

2018-09-04

C-tick approval for models SMC1000I, SMC1500I, SMC1000I-2U, SMC1500I-2U
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

Uppgraderingar av Firmware
Artikelnummer
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Artikelnummer

SFPMIB426

Uppdaterad den

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Artikelnummer
Uppdaterad den

PowerChute Business Edition

PowerChute, företagsversion v9.5

Kompatibel med: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Artikelnummer

SFPCBE95

Uppdaterad den

2018-01-23

Kategori

Underkategori.


APC KVM 2G, LCD-sats för bakre montering

Serveromkopplarna är konstruerade för att öka systemets tillgänglighet och hanterbarhet.

KVM-LCDMOUNT
74,99 €
Underhållspaket - 3ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

WBEXTWAR3YR-SP-02
159,89 €
Vertikal kabelorganiserare, NetShelter SX, 42U (Antal 2) 2)

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.

AR7502
124,99 €
M6 Maskinvarusats

M6 monteringsdetalj för att montera utrustning i specialskåp med monteringsskenor med fyrkantshål. Ant. 32 set med M6 burmuttrar, nylonbrickor och spår/phillipsskruvar.

AR8100
62,49 €
Svängbara kåpor för NetShelter SX, 750 mm breda 42U vertikal kabelhanterare (Antal 2)

Kåpor med snapfästen döljer kablarna och ger samtidigt ett professionellt utseende och enkel access.

AR7581A
112,49 €
Strömkabel, C14 till CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Stort urval av strömsladdar för olika typer av IT-utrustning.

AP9880
56,24 €
Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 (90 grader), 1,8m

Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.

AP8706R-WW
149,99 €
Effektkabel, C14 till BS1363 (UK), 0,6m

Stort urval av strömsladdar för olika typer av IT-utrustning.

AP9881
56,24 €
Vertikal kabelorganiserare, monterad baktill i mitten, NetShelter SX

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig organisera bakre kabelhantering inne i ett skåp eller i ett rack. Det hjälper dig eliminera kabelbelastning bibehålla en snygg och organiserad kabellayout. Fungerar i rack på både 42 U och 48 U.

AR7505
199,99 €
Spolar för vertikal fiberorganiserare Ant. (4)

Ett omfattande utbud av tillbehör som har designats för att organisera ström- eller datakablar inom en rackmiljö.

AR8444
74,99 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt