Dela:

APC Smart-UPS 750VA LCD 230V with SmartConnect

SMT750IC

Description: Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

In stock
437,49 €
Pris inklusive moms

SMT750IC Features

APC Smart-UPS 750VA LCD 230V with SmartConnect

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • Energimätare
    Informerar om faktisk kWh-förbrukning för energimedvetna användare.
  • Grönt läge
    Patentsökt driftläge som förbigår oanvända elektriska komponenter när strömförsörjningen är god för att uppnå en synnerligen hög driftseffektivitet utan att skyddet komprometteras.
  • Hög onlineeffektivitet
    Minskar driftskostnaderna och avger mindre värme.
  • Intuitivt LCD-gränssnitt
    Erbjuder tydlig och korrekt information på flera språk med möjlighet att konfigurera UPS:n lokalt med lättanvända navigeringsknappar.
  • Förvarning om batteribytesdatum
    Ger dynamisk information om månad och år för rekommenderat batteribyte vilket är praktiskt för långsiktig planering av underhåll.
  • Ren sinusvåg ut på batteriet
    Simulerar strömförsörjning för att ge största möjliga kompatibilitet för servrar och känslig elektronik med aktiv effektkorrigering.
  • SmartConnect
    Innovativ, användarvänlig fjärrövervakningsfunktion som ger automatiska meddelanden, uppdatering av programvaran och avancerade supporttjänster.
  • SmartSlot
    Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.

Smart-UPS Egenskaper & fördelar

  • Batterier kan bytas av användaren
    Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Återställningsbara kretsbrytare
    Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
  • Felmeddelande i förväg
    Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
    Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
  • Kraftkonditionering
    Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
  • Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
    Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Justerbara punkter för spänningsöverföring
    Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.
  • Justerbar spänningskänslighet
    Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Akustiska larm
    Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.
  • Network manageable
    Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
  • Serieanslutning
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
  • LED-statusindikatorer
    Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Kan USB-anslutas
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
    Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patenterat, grönt driftläge uppnår verkningsgrader över 97 %. Smart-ups var den första nätverks-UPS:en som blev Energy Star-certifierad. Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Dynamisk datumindikator för batteribyte och automatisk självtest säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar i förväg om batteribyte behövs. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp. Smart-UPS, designad och tillverkat av APC i drygt 23 år, är världens mest betrodda nätverks-UPS med över 25 miljoner sålda enheter.
  • Undviker dyra problem med strömförsörjningen genom att hålla din IT-utrustning och data säkra och tillgängliga
    Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Halvledarbaserad, automatisk spänningsreglering som förstärker låg inspänning med upp till 30 % och kapar hög spänning med upp till 12 % utan batteridrift. Driftsäker batteribackup för matning vid strömavbrott eller eleganta avstängningssystem
  • Smartare produktivitet med möjlighet att skräddarsy till dina specifika tillämpningsbehov
    Klart och tydligt LCD-gränssnitt underlättar lokal konfigurering av UPS med hjälp av navigeringstangenter. Över 15 olika programmeringsinställningar inkluderande switchad styrning av utmatningsgrupp möjliggör applikationsspecifika inställningar, gränssättningar och meddelanden.
  • Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst
    Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valbart Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Business Edition för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Albanien , Österrike , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Bulgarien , Schweiz , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Danmark , Estland , Spanien , Finland , Frankrike , Storbritannien , Gibraltar , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldavien , Makedonien , Malta , Nederländerna , Norge , Polen , Portugal , Rumänien , Sverige , Slovenien , Slovakien

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    500watt / 750VA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    500watt / 750VA
  • Nominell utspänning
    230V
  • Spänningsdistorsion på utgångssidan
    Lägre än 5%
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Andra utmatningsspänningar
    220, 240
  • Topologi
    Linjeinteraktiv
  • Vågformstyp
    Sinusvåg
  • Utgångsanslutningar
    (6) IEC 320 C13 (Batteribackup)
    (2) IEC Jumpers (Batteribackup)
  • Omkopplingstid
    6ms typical : 10ms maximum

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC-320 C14
  • Kabellängd
    1.83meter
  • Inspänningsområde för nätdrift
    160 - 280V
  • Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    151 - 302V
  • Antal strömkablar
    1
  • Andra ingångsspänningar
    220, 240

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
  • Typisk återladdningstid
    3tim
  • Utbytesbatteri
    RBC48
  • Förväntad batterilivslängd (år)
    3 - 5
  • Antal utbytesbatterier
    1
  • Runtime

Kommunikation och hantering

  • Interface-port (s)
    SmartSlot , USB
  • Manöverpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
  • Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
  • Nödstopp (EPO)
    Tillval
  • Antal lediga Smart Slot-platser
    1

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    540Joule
  • Filtrering
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    157mm , 15.75cm
  • Maximal bredd
    138mm , 13.8cm
  • Maximalt djup
    358mm , 35.81cm
  • Nettovikt
    13.18kg
  • Leveransvikt
    14.23kg
  • Leveranshöjd   
    301mm , 30.1cm
  • Leveransbredd
    278mm , 27.8cm
  • Leveransdjup  
    499mm , 49.9cm
  • Färg
    Black
  • Antal enheter per pall
    24.0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    40.0dBA
  • Online termisk avledning
    90.0BTU/h

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
  • Standardgaranti
    3 års reparation och utbyte (ej batteri) och 2 år för batteri

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller SVHC:er
  • Proposition 65 Warning
    Finns under dokumentationsflik
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

669KB

Uppdaterad den

2018-09-26

Installation Guide for Smart-UPS SMT750IC, SMT1000IC, SMT1500IC, SMT2200IC and SMT3000IC - Tower
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

Uppgraderingar av Firmware
Artikelnummer
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Artikelnummer

SFPMIB426

Uppdaterad den

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Artikelnummer
Uppdaterad den

PowerChute Business Edition

PowerChute, företagsversion v9.5

Kompatibel med: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Artikelnummer

SFPCBE95

Uppdaterad den

2018-01-23

Kategori

Underkategori.


APC Temperatursensor

Universalsensor som övervakar temperaturen i ditt datacenter eller nätverksskåp.

AP9335T
99,99 €
Legacy Communications SmartSlot Card

UPS management SmartSlot-kort som stödjer UPSLink-protokollet för SMT, SMX och SURTD Smart-UPS.

AP9620
62,49 €
Rack-PDU, Metered, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

Metered rack PDU ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT fel inträffar.

AP7820B
573,75 €
1 års utvidgad garanti (förnyelse eller hög volym)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

APC torrkontakt I/O-tillbehör

Tillbehör för UPS-hantering som erbjuder två torrkontaktingångar och ett reläutgångsgränssnitt för APC UPS-hantering erbjuds tillsammans med UIO-portar som UPS Network Management-kort (AP9631) eller Dry Contact I/O SmartSlot-kort (AP9613).

AP9810
99,99 €
Rack-PDU, switchad, 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13

Switchat Rack PDU ger avancerad bevakning av last kombinerat med fjärrstyrd till/frånkoppling av individuella uttag för strömcykler, fördröjd strömsekvens och uttagsstyrning.

AP7920B
798,75 €
Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 (90 grader), 1,2m

Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.

APC Ersättningskassett med batteri #48

Genuina APC RBC(TM) testas och certifieras för kompabilitet så att UPS-prestanda återställs till de ursprungliga specifikationerna.

RBC48
149,99 €
Rack-PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19

Metered rack PDU ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT fel inträffar.

AP7822B
1 011,25 €
Underhållspaket - 3ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

WBEXTWAR3YR-SP-02
159,89 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt