APC Smart-UPS 3000VA 230V 2U Rackmonterad med 6-års garantipaket

APC Smart-UPS 3000VA 230V 2U Rackmonterad med 6-års garantipaket

SMT3000R2I-6W

Description: Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

2 750,00 €
Pris inklusive moms

SMT3000R2I-6W Features

APC Smart-UPS 3000VA 230V 2U Rackmonterad med 6-års garantipaket

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Justerbar spänningskänslighet
    Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Justerbara punkter för spänningsöverföring
    Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.
  • Akustiska larm
    Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
  • Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
    Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
    Eliminerar spänningsfluktureringar som en källa till signalnedbrytning för ljud och bild samt belastningen för strömkällan till komponenter.
  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Energimätare
    Informerar om faktisk kWh-förbrukning för energimedvetna användare.
  • Frekvens- och spänningsreglering
    Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med dålig frekvens och spänning utan att använda batteriet.
  • Grönt läge
    Patentsökt driftläge som förbigår oanvända elektriska komponenter när strömförsörjningen är god för att uppnå en synnerligen hög driftseffektivitet utan att skyddet komprometteras.
  • Hög onlineeffektivitet
    Minskar driftskostnaderna och avger mindre värme.
  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Intuitivt LCD-gränssnitt
    Erbjuder tydlig och korrekt information på flera språk med möjlighet att konfigurera UPS:n lokalt med lättanvända navigeringsknappar.
  • LED Indicators
    Ger lättillängliga statusindikationer för din nätström, UPS och batteri.
  • Network manageable
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • Kontroll av utgångsgrupper
    Sätt på/av, starta om eller stäng ned valda utgångsgrupper gör att slippa sända tekniker till avlägsna installationer (UPS-switchade utgångsgruppen).
  • Felmeddelande i förväg
    Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
  • Förvarning om batteribytesdatum
    Ger dynamisk information om månad och år för rekommenderat batteribyte vilket är praktiskt för långsiktig planering av underhåll.
  • Ren sinusvåg ut på batteriet
    Simulerar strömförsörjning för att ge största möjliga kompatibilitet för servrar och känslig elektronik med aktiv effektkorrigering.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Sekventiell avstängning av nätverk och omstart
    Konfigurera utvalda utgångsgrupper för nedstängning om omstart i förbestämd ordning (UPS-switchade utgångsgruppen).
  • Serieanslutning
    Använd valfritt hemautomatiseringsnätverk för att övervaka och styra S20 genom R2-232-serieporten. Information om hur du kommunicerar med S20 finns i APC:s Tillämpningsanmärkning nr. 102. Crestrons och AMX installatörer bör besöka sina respektive webbplatser för att få information om hur S20 kan integreras i dessa nätverk.
  • Enkel uttagsgrupp med brytare
    Enkel uttagsgrupp som kan styras skilt från UPS-enheten för att kunna genomföra en separat omstart av enheter som hängt sig, på-/avslag av ström och minskning av belastning från icke-kritisk utrustning.
  • Kompatibelt med StruxureWare Data Center Expert
    Gör det möjligt med centraliserad hantering via APC InfraStruXure® Central.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
  • Kan USB-anslutas
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • Batterier kan bytas av användaren
    Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
  • Brett inspänningsområde
    Designad för att spara batteriliv i tuffa elektriska miljöer.

Smart-UPS Egenskaper & fördelar

  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Serieanslutning
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
  • Kan USB-anslutas
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • LED-statusindikatorer
    Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
  • Akustiska larm
    Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.
  • Network manageable
    Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
  • Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
    Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
  • Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
    Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.
  • Kraftkonditionering
    Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Undviker dyra problem med strömförsörjningen genom att hålla din IT-utrustning och data säkra och tillgängliga
    Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Halvledarbaserad, automatisk spänningsreglering som förstärker låg inspänning med upp till 30 % och kapar hög spänning med upp till 12 % utan batteridrift. Driftsäker batteribackup för matning vid strömavbrott eller eleganta avstängningssystem
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patenterat, grönt driftläge uppnår verkningsgrader över 97 %. Smart-ups var den första nätverks-UPS:en som blev Energy Star-certifierad. Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Dynamisk datumindikator för batteribyte och automatisk självtest säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar i förväg om batteribyte behövs. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp. Smart-UPS, designad och tillverkat av APC i drygt 23 år, är världens mest betrodda nätverks-UPS med över 25 miljoner sålda enheter.
  • Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst
    Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valbart Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Business Edition för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.
  • Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
    Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
  • Smartare produktivitet med möjlighet att skräddarsy till dina specifika tillämpningsbehov
    Klart och tydligt LCD-gränssnitt underlättar lokal konfigurering av UPS med hjälp av navigeringstangenter. Över 15 olika programmeringsinställningar inkluderande switchad styrning av utmatningsgrupp möjliggör applikationsspecifika inställningar, gränssättningar och meddelanden.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Justerbara punkter för spänningsöverföring
    Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.
  • Justerbar spänningskänslighet
    Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Batterier kan bytas av användaren
    Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
  • Återställningsbara kretsbrytare
    Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
  • Felmeddelande i förväg
    Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
Produktdistribution
Produktdistribution

Österrike , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Schweiz , Serbien och Montenegro , Tjeckiska republiken , Tyskland , Danmark , Finland , Frankrike , Storbritannien , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Island , Italien , Liechtenstein , Luxemburg , Nederländerna , Norge , Polen , Portugal , Rumänien , Sverige , Slovenien , Slovakien

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    2.7 Kwatt / 3.0 kVA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    2.7 Kwatt / 3.0 kVA
  • Nominell utspänning
    230V
  • Utspänning, Notering
    Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47–53 Hz för 50 Hz nominellt, 57 - 63 Hz för 60 Hz nominellt
  • Utgångsfrekvens (osynkroniserad)
    60 Hz +/- 0,1% vid 60 Hz nominell frekvens, 50 Hz +/- 0,1 % vid 50 Hz nominell frekvens
  • Andra utmatningsspänningar
    220, 240
  • Topologi
    Linjeinteraktiv
  • Vågformstyp
    Sinusvåg
  • Utgångsanslutningar
    (3) IEC Jumpers (Batteribackup)
    (1) IEC 320 C19 (Batteribackup)
    (8) IEC 320 C13 (Batteribackup)
  • Omkopplingstid
    4ms typical : 8ms maximum

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Kabellängd
    2meter
  • Inspänningsområde för nätdrift
    160 - 286V
  • Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    151 - 302V
  • Antal strömkablar
    1
  • Andra ingångsspänningar
    220, 240

Batterier & drifttid

Kommunikation och hantering

  • Interface-port (s)
    USB
  • Manöverpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
  • Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
  • Antal lediga Smart Slot-platser
    1

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    320Joule

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    86mm , 8.6cm
  • Maximal bredd
    480mm , 48.0cm
  • Maximalt djup
    683mm , 68.3cm
  • Rackhöjd
    2U
  • Nettovikt
    44.28kg
  • Leveransvikt
    51.7kg
  • Leveranshöjd   
    254mm , 25.4cm
  • Leveransbredd
    600mm , 60.0cm
  • Leveransdjup  
    980mm , 98.0cm
  • Antal enheter per pall
    8.0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    55.0dBA
  • Online termisk avledning
    348.0BTU/h

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    C-tick, CE, EN 60950, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, GOST, GS-märkning, IRAM, VDE, WEEE
  • Standardgaranti
    6 years (requires registration)

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

Uppgraderingar av Firmware
Artikelnummer
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Artikelnummer

SFPMIB426

Uppdaterad den

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Artikelnummer
Uppdaterad den

PowerChute Business Edition

PowerChute, företagsversion v9.5

Kompatibel med: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Artikelnummer

SFPCBE95

Uppdaterad den

2018-01-23

Kategori

Underkategori.


AP7552
399,99 €
Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 (90 grader), 1,8m

Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.

AP8706R-WW
149,99 €
AP9572
362,49 €
2 års fjärrövervakad service för (100) noder

En tjänst för dygnetruntövervakning som fungerar som primär eller sekundär supportservice. Utbildade tekniker övervakar situationen i den fysiska infrastrukturen och hjälper till att ta fram en diagnos, identifiera och lösa problem innan de blir allvarliga.

APC Smart-UPS X 750 VA rack/torn R LCD 230 V med nätverkskort

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMX750INC
1 236,25 €
Effektkabel, C13 till C14, 2,5m

Stort urval av strömsladdar för olika typer av IT-utrustning.

AP9870
37,49 €
Legacy Communications SmartSlot Card

UPS management SmartSlot-kort som stödjer UPSLink-protokollet för SMT, SMX och SURTD Smart-UPS.

AP9620
62,49 €
Effektkabelsats (6 ea), låsning, C19 till C20 1,2 m

Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.

AP8714S
162,49 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt