APC Smart-UPS 3000 VA 230 V RM 2U med UL-godkännande

  • Intelligent och effektivt strömskydd som möjliggör fler-regional installation.

  • Omfattar : Cd med programvara, Dokumentations-CD, RS-232-kabel för smart UPS-signalering

Visa produktöversikt
2 437,50 €
Pris inklusive moms

SUA3000R2IX38 Funktioner

APC Smart-UPS 3000 VA 230 V RM 2U med UL-godkännande
Intelligent och effektivt strömskydd som möjliggör fler-regional installation.
Omfattar : Cd med programvara, Dokumentations-CD, RS-232-kabel för smart UPS-signalering
  • Globala säkerhetsgodkännanden
    Säkerhetsgodkännanden UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950. Uppfyller standarderna IEC 61000-4-5 om överspänningsskydd och GR-1089-CORE, avsnitt 4, om blixtnedslag och växelströmsfel.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.

Global användning Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Ren sinusvåg ut på batteriet
Simulerar strömförsörjning för att ge största möjliga kompatibilitet för servrar och känslig elektronik med aktiv effektkorrigering.
Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.

Övervakningsmöjlighet

Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
LED Indicators
Ger lättillängliga statusindikationer för din nätström, UPS och batteri.
Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
SmartSlot
Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.

Enkelt underhåll

Lätt att installera
Innovativ design möjliggör snabb och enkel installation för nästan vem som helst.
Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Teknisk support
Vår erfarna tekniska supportpersonal svarar på dina frågor, så du kan känna dig lugn eftersom du vet att det alltid finns hjälp.
Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Antigua och Barbuda, Albanien, Armenien, Angola, Argentina, Österrike, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasilien, Botswana, Vitryssland, Kanada, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Chile, Kamerun, Serbien och Montenegro, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Algeriet, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Ekvatorialguinea, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenya, Kambodja, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Makedonien, Mali, Mongoliet, Mauretanien, Malta, Malawi, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nederländerna, Norge, Oman, Peru, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Tchad, Togo, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, Tanzania, Ukraina, Uganda, Amerikas Förenta Stater, Uruguay, Uzbekistan, XF, Jemen, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Alternativ

Services

Tillbaka till början