APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V med SmartConnect

  • Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar,...

  • Omfattar : Cd med programvara, Dokumentations-CD, Rackmonteringsutrustning, Stödskenor för rackmontering, USB-kabel

Visa produktöversikt
I lager
2 031,25 €
Pris inklusive moms

SMT2200RMI2UC Funktioner

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V med SmartConnect
Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.
Omfattar : Cd med programvara, Dokumentations-CD, Rackmonteringsutrustning, Stödskenor för rackmontering, USB-kabel
  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • Energimätare
    Informerar om faktisk kWh-förbrukning för energimedvetna användare.
  • Grönt läge
    Patentsökt driftläge som förbigår oanvända elektriska komponenter när strömförsörjningen är god för att uppnå en synnerligen hög driftseffektivitet utan att skyddet komprometteras.
  • Hög onlineeffektivitet
    Minskar driftskostnaderna och avger mindre värme.
  • Intuitivt LCD-gränssnitt
    Erbjuder tydlig och korrekt information på flera språk med möjlighet att konfigurera UPS:n lokalt med lättanvända navigeringsknappar.
  • Förvarning om batteribytesdatum
    Ger dynamisk information om månad och år för rekommenderat batteribyte vilket är praktiskt för långsiktig planering av underhåll.
  • Ren sinusvåg ut på batteriet
    Simulerar strömförsörjning för att ge största möjliga kompatibilitet för servrar och känslig elektronik med aktiv effektkorrigering.
  • Sekventiell avstängning av nätverk och omstart
    Konfigurera utvalda utgångsgrupper för nedstängning om omstart i förbestämd ordning (UPS-switchade utgångsgruppen).
  • Enkel uttagsgrupp med brytare
    Enkel uttagsgrupp som kan styras skilt från UPS-enheten för att kunna genomföra en separat omstart av enheter som hängt sig, på-/avslag av ström och minskning av belastning från icke-kritisk utrustning.
  • SmartConnect
    Innovativ, användarvänlig fjärrövervakningsfunktion som ger automatiska meddelanden, uppdatering av programvaran och avancerade supporttjänster.
  • SmartSlot
    Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.
  • Kompatibelt med StruxureWare Data Center Expert
    Gör det möjligt med centraliserad hantering via APC InfraStruXure® Central.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.

Smart-UPS Egenskaper & fördelar

Enkelt underhåll

Felmeddelande i förväg
Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Meddelande om batterifel
Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
Återställningsbara kretsbrytare
Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.

Övervakningsmöjlighet

Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Kan USB-anslutas
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
Akustiska larm
Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.
Network manageable
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.

Tillgänglighet

Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.

Anpassningsbarhet

Justerbar spänningskänslighet
Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
Justerbara punkter för spänningsöverföring
Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.

Säkerhet

Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.

Marknadsföringsfunktioner

Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst
Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valbart Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Business Edition för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.
Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patenterat, grönt driftläge uppnår verkningsgrader över 97 %. Smart-ups var den första nätverks-UPS:en som blev Energy Star-certifierad. Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Dynamisk datumindikator för batteribyte och automatisk självtest säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar i förväg om batteribyte behövs. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp. Smart-UPS, designad och tillverkat av APC i drygt 23 år, är världens mest betrodda nätverks-UPS med över 25 miljoner sålda enheter.
Undviker dyra problem med strömförsörjningen genom att hålla din IT-utrustning och data säkra och tillgängliga
Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Halvledarbaserad, automatisk spänningsreglering som förstärker låg inspänning med upp till 30 % och kapar hög spänning med upp till 12 % utan batteridrift. Driftsäker batteribackup för matning vid strömavbrott eller eleganta avstängningssystem
Smartare produktivitet med möjlighet att skräddarsy till dina specifika tillämpningsbehov
Klart och tydligt LCD-gränssnitt underlättar lokal konfigurering av UPS med hjälp av navigeringstangenter. Över 15 olika programmeringsinställningar inkluderande switchad styrning av utmatningsgrupp möjliggör applikationsspecifika inställningar, gränssättningar och meddelanden.

Produktdistribution

Andorra, Albanien, Österrike, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Serbien och Montenegro, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Israel, Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Moldavien, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien

Alternativ

Tillbaka till början