Dela:

APC Smart-UPS 1 500 VA, LCD RM 2U, 230V med SmartConnect

SMT1500RMI2UC

Description: Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , USB cable

In stock
1 086,25 €
Pris inklusive moms

SMT1500RMI2UC Features

APC Smart-UPS 1 500 VA, LCD RM 2U, 230V med SmartConnect

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Omfattar : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , USB cable

  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • Energimätare
    Informerar om faktisk kWh-förbrukning för energimedvetna användare.
  • Grönt läge
    Patentsökt driftläge som förbigår oanvända elektriska komponenter när strömförsörjningen är god för att uppnå en synnerligen hög driftseffektivitet utan att skyddet komprometteras.
  • Hög onlineeffektivitet
    Minskar driftskostnaderna och avger mindre värme.
  • Intuitivt LCD-gränssnitt
    Erbjuder tydlig och korrekt information på flera språk med möjlighet att konfigurera UPS:n lokalt med lättanvända navigeringsknappar.
  • Förvarning om batteribytesdatum
    Ger dynamisk information om månad och år för rekommenderat batteribyte vilket är praktiskt för långsiktig planering av underhåll.
  • Ren sinusvåg ut på batteriet
    Simulerar strömförsörjning för att ge största möjliga kompatibilitet för servrar och känslig elektronik med aktiv effektkorrigering.
  • Enkel uttagsgrupp med brytare
    Enkel uttagsgrupp som kan styras skilt från UPS-enheten för att kunna genomföra en separat omstart av enheter som hängt sig, på-/avslag av ström och minskning av belastning från icke-kritisk utrustning.
  • SmartConnect
    Innovativ, användarvänlig fjärrövervakningsfunktion som ger automatiska meddelanden, uppdatering av programvaran och avancerade supporttjänster.
  • SmartSlot
    Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.

Smart-UPS Egenskaper & fördelar

  • Batterier kan bytas av användaren
    Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Återställningsbara kretsbrytare
    Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
  • Felmeddelande i förväg
    Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
  • Hot swap-bara batterier
    Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
  • Akustiska larm
    Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.
  • Network manageable
    Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Kan USB-anslutas
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
  • LED-statusindikatorer
    Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
  • Serieanslutning
    Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
  • Godkänt av säkerhetsorgan
    Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
  • Justerbar spänningskänslighet
    Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
  • Justerbara punkter för spänningsöverföring
    Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.
  • Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
    Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
  • Undviker dyra problem med strömförsörjningen genom att hålla din IT-utrustning och data säkra och tillgängliga
    Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Halvledarbaserad, automatisk spänningsreglering som förstärker låg inspänning med upp till 30 % och kapar hög spänning med upp till 12 % utan batteridrift. Driftsäker batteribackup för matning vid strömavbrott eller eleganta avstängningssystem
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patenterat, grönt driftläge uppnår verkningsgrader över 97 %. Smart-ups var den första nätverks-UPS:en som blev Energy Star-certifierad. Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Dynamisk datumindikator för batteribyte och automatisk självtest säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar i förväg om batteribyte behövs. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp. Smart-UPS, designad och tillverkat av APC i drygt 23 år, är världens mest betrodda nätverks-UPS med över 25 miljoner sålda enheter.
  • Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst
    Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valbart Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Business Edition för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.
  • Smartare produktivitet med möjlighet att skräddarsy till dina specifika tillämpningsbehov
    Klart och tydligt LCD-gränssnitt underlättar lokal konfigurering av UPS med hjälp av navigeringstangenter. Över 15 olika programmeringsinställningar inkluderande switchad styrning av utmatningsgrupp möjliggör applikationsspecifika inställningar, gränssättningar och meddelanden.
  • Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
    Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.
  • Kraftkonditionering
    Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
  • Intelligent batteriunderhåll
    Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
  • Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
    Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
  • Meddelande om urkopplat batteri
    Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
  • Automatiskt självtest
    Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Albanien , Österrike , Australien , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Bulgarien , Bahrain , Botswana , Schweiz , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Danmark , Estland , Egypten , Spanien , Finland , Frankrike , Storbritannien , Ghana , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Island , Italien , Kuwait , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldavien , Makedonien , Malta , Malawi , Malaysia , Moçambique , Nederländerna , Norge , Nya Zeeland , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Rumänien , Saudiarabien , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sydafrika , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    1.0 Kwatt / 1.5 kVA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    1.0 Kwatt / 1.5 kVA
  • Nominell utspänning
    230V
  • Utspänning, Notering
    Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
  • Spänningsdistorsion på utgångssidan
    Lägre än 5%
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Andra utmatningsspänningar
    220, 240
  • Topologi
    Linjeinteraktiv
  • Vågformstyp
    Sinusvåg
  • Utgångsanslutningar
    (2) IEC Jumpers (Batteribackup)
    (4) IEC 320 C13 (Batteribackup)
  • Omkopplingstid
    6ms typical : 10ms maximum

Ingång

  • Nominell inspänning
    230V
  • Infrekvens
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    IEC-320 C14
  • Inspänningsområde för nätdrift
    160 - 286V
  • Justerbart inspänningsområde för nätdrift
    151 - 302V
  • Andra ingångsspänningar
    220, 240

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
  • Typisk återladdningstid
    3tim
  • Utbytesbatteri
    APCRBC133
  • Förväntad batterilivslängd (år)
    4 - 6
  • Antal utbytesbatterier
    1
  • Runtime

Kommunikation och hantering

  • Interface-port (s)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Manöverpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
  • Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
  • Nödstopp (EPO)
    Tillval
  • Antal lediga Smart Slot-platser
    1

åskskydd och filtrering

  • Surge energy rating
    459Joule
  • Filtrering
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    86mm , 8.6cm
  • Maximal bredd
    432mm , 43.2cm
  • Maximalt djup
    477mm , 47.7cm
  • Rackhöjd
    2U
  • Nettovikt
    28.64kg
  • Leveransvikt
    31.91kg
  • Leveranshöjd   
    251mm , 25.1cm
  • Leveransbredd
    594mm , 59.4cm
  • Leveransdjup  
    603mm , 60.3cm
  • Färg
    Black
  • Antal enheter per pall
    8.0

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
  • Meter över havet - drift
    0-3000meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 45 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    46.0dBA
  • Online termisk avledning
    90.0BTU/h

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, VDE
  • Standardgaranti
    3 års reparation och utbyte (ej batteri) och 2 år för batteri

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1343KB

Uppdaterad den

2018-09-26

Installation Guide for Smart-UPS SMT750RMI2UC, SMT1000RMI2UC, SMT1500RMI2UC, SMT2200RMI2UC and SMT3000RMI2UC Rack-Mount 2U
PDF

sizeText

1049KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Operation Manual for Smart-UPS SMT750C, SMT750IC, SMT750RM2UC, SMT750RMI2UC, SMT1000C, SMT1000IC, SMT1000RM2UC, SMT1000RMI2UC, SMT1500C, SMT1500IC, SMT1500RM2UC, SMT1500RMI2UC, SMT2200C, SMT2200IC, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT3000C, SMT3000IC, SMT3000RM2UC and SMT3000RMI2UC - Tower and Rack-Mount 2U
PDF

sizeText

45KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Firmware Release Notes
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1466KB

Uppdaterad den

2018-09-21

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1391KB

Uppdaterad den

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

sizeText

742KB

Uppdaterad den

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

sizeText

111KB

Uppdaterad den

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

sizeText

111KB

Uppdaterad den

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Snabbförsäljnings referensblad
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

186KB

Uppdaterad den

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
PDF

sizeText

283KB

Uppdaterad den

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

sizeText

704KB

Uppdaterad den

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

sizeText

709KB

Uppdaterad den

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

Uppgraderingar av Firmware
Artikelnummer
Uppdaterad den

Uppgraderingar av Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Artikelnummer

SFPMIB426

Uppdaterad den

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Artikelnummer
Uppdaterad den

PowerChute Business Edition

PowerChute, företagsversion v9.5

Kompatibel med: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Artikelnummer

SFPCBE95

Uppdaterad den

2018-01-23

Kategori

Underkategori.


Legacy Communications SmartSlot Card

UPS management SmartSlot-kort som stödjer UPSLink-protokollet för SMT, SMX och SURTD Smart-UPS.

AP9620
62,49 €
APC Smart-UPS 1500 VA LCD RM 2U 230 V med nätverkskort

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT1500RMI2UNC
1 437,50 €
Rack-PDU, basmodell, 0 U, 10 A,230 V, (15)C13

Pålitlig strömförsörjning

AP9568
337,49 €
Nödstopp (EPO)

Ger en enda punkt för nödavstängning av utrustningen för upp till åtta APC InfraStruXure-enheter och en enhet från en annan tillverkare

EPW9
1 111,25 €
Underhållspaket - 3ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

Underhållspaket - 1ärs förlängd garanti (för nyköpta produkter)

Få en förlängning av fabriksgarantin utöver den ursprungliga garantitiden för trygghet och skydd mot fel

WBEXTWAR1YR-SP-03
98,39 €
Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 (90 grader), 1,2m

Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.

Rack-PDU, switchad, 0 U, 10 A, 230 V, (16) C13

Switchat Rack PDU ger avancerad bevakning av last kombinerat med fjärrstyrd till/frånkoppling av individuella uttag för strömcykler, fördröjd strömsekvens och uttagsstyrning.

Effektkabelsats (6 ea), låsning, C13 till C14 1,2 m

Frigör utrymme och säkra strömkablarna mellan rackmonterade PDU och ansluten IT-utrustning med denna exklusiva och lättanvända kabelhållare. Kablarna passar till alla ingångar IEC-typ men 'låsfunktionen' kan bara användas med APC AP8000 Rack PDU eller annan IT-utrustning med inbyggda låsbara ingångar. Låsbara kontaktdon reducerar risken för att kablar lossnar och lasten faller.

AP8704S-WW
99,99 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt