Dela:

APC NetShelter SX 24U serverrackskåp 600 mm x 1 070 mm med svarta sidor

AR3104

Description: Flerfunktionellt rackskåp som optimerats för enkel installation, kabelhantering, integrerad strömdistribution och maximering av luftflöde.

Omfattar : Casters , Doors , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels

In stock
1 437,50 €
Pris inklusive moms

AR3104 Features

APC NetShelter SX 24U serverrackskåp 600 mm x 1 070 mm med svarta sidor

Flerfunktionellt rackskåp som optimerats för enkel installation, kabelhantering, integrerad strömdistribution och maximering av luftflöde.

Omfattar : Casters , Doors , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels

NetShelter SX Egenskaper & fördelar

  • Verktyg för justering av skåp och maskinvara medföljer
    Samtliga skåp kommer som standard med en väska med fästdon, som innehåller fästen för montering av IT-utrustning och verktyg för enklare skåpjusteringar.
  • Ögelbultstöd integrerat i skåpstommen
    Inbyggda ögelbultöppningar på skåpstommens ovansida gör att skåpet kan lyftas för förflyttning och placering med hjälp av lyftfunktionen hos ögelbultarna. I användardokumentationen till skåpet finns detaljerade specifikationer om kraven för ögelbultarna och viktbegränsningarna för skåpet.
  • Utrustningens monteringsskenor anpassade till patchkabelsystem
    Utrustningens monteringsskenor innefattar 0 U-monteringsöppningar förutom monteringsutrymmet på 19 in (EIA) som gör att patchsystem med datadistributionskablar från APC kan installeras utan att något av det viktiga U-utrymmet för utrustningen används. I utformningarna av AV- och nätverksskåp ingår inte öppningsplatser för integrering av DDC-kablage. Andra alternativ med 1 U, 2 U och 0 U för skåpets baksida finns tillgängliga för användning med dessa skåp.
  • Halvhöga sidopaneler och alternativ med borstremsor för genomföring
    Sidopanelerna av halva höjden för snabb frikoppling minskar storlek och vikt och innebär snabb hantering av och snabb åtkomst till utrustningen. Sidopanelerna är låsbara med en nyckel som kommer med dörrarna. Nu finns även sidopanelmodeller med inbyggda genomföringsöppningar och borstremsor för kabeldragning till bredvidliggande rack i en rad samtidigt som rätt luftflöde bibehålls.
  • Enkelt avtagbart tak för kabelåtkomst
    Taket kan avlägsnas tack vare enkla gångjärn med utdragbar spärr vilket ger åtkomst under installation av utrustningen, men också när kablarna redan är på plats och är dragna genom kabelöppningarna. Efter att taket har tagits av kan det vändas för att omplacera de större kabelöppningarna för strömdistributionskontakter och -anslutningar.
  • Perforerad framdörr med kurvformig profil
    Perforerade fram- och bakdörrar ger god ventilation för servrar och nätverksutrustning. Den perforerade ytan på framdörren är optimerad med en kurvformig profil, vilket ger en större ytarea och även en större perforeringstäckning samt högre perforeringsklassning.
  • Snabb bortmontering av dörrar
    Frontdörrarna kan flyttas till motsatt sida eller bytas med bakdörrarna. Dörrarna är gjorda så att man helt enkelt lyfter av dem.
  • Enkelt urval
    Inget behov av att ägna timmar åt att välja från och sammanställa dussintalas av artikelnummer för att skapa en enkel kapsling. Schneider Electric har gjort det enkelt genom att hantera detaljerna och erbjuda kompletta kapslingar med ett enda artikelnummer.
  • Öppningar för kabelåtkomst med förinstallerade borstar
    Stora öppningar för kabelåtkomst i taket gör att kablar kan dras ut från ovansidan. Utformningen av undersidan gör att kablar obehindrat kan föras in genom det upphöjda golvet. I taket finns öppningar med förinstallerade borstremsor, främst i skåpets främre del för att datakablar ska kunna föras igenom och för att luftinneslutningen ska förbli intakt.
  • Tillverkaroberoende EIA-310 19 in garanterad kompatibilitet för rackmontering
    Leverantörsneutral montering för garanterad kompatibilitet med all EIA-310-kompatibel 19"-utrustning. Pengarna-tillbaka-garantin "Passar som hand i handske" ger lugn i sinnet för att all din EIA-310-E-kompatibla, rackmonterade utrustning ska passa fysiskt i en NetShelter.
  • Integrerad med InfraStruXure-produkter
    Schneider Electrics produkter för kylning, strömförsörjning, och kabelhantering samverkar sömlöst med specialskåpna för att erbjuda ett komplett stödsystem för infrastrukturen.
  • Kompatibel med Schneider Electrics racksystem
    Kompatibilitet med ett brett produktsortiment av Schneider Electrics racktillbehör för att erbjuda möjligheten att skapa ett komplett racksystem. Konfigurera racklösningar med hjälp av industriledande Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer-konfigurerare, komplett med verifiering av produktkompatibilitet, samt användbar katalog med 3:epartsutrustning som en hjälp med att visualisera din ideala racklösning.
  • Optimerad för kabelhanteringssystem med hög kapacitet
    NetShelter SX-skåpen är optimerade för användning med kabelhanteringssystem av hög kapacitet vilka fästs på monteringsskenor inuti skåpen som ligger i linje med utrustningens u-utrymmen och skapar kanaler för att dra och hantera kablar.
  • Inbyggd jordanslutning
    Tak, sidopaneler och främre/bakre dörrar är jordade till skåpstommen. Åtta extra elektriska jordningsinsatser finns i stommen för extern jordning.
  • Utformad för ökad strukturstabilitet
    En beprövad utformning av stommen, robusta monteringsskenor och hjul ger en belastningsmärkning på 3 000 lb (1 364 kg) (statiskt, nivåjusteringsfötter), och 2250 lb (1 023 kg) (dynamiskt, hjul). Skåpen har testats och godkänts för kombinationer med lämpliga tillbehör för bultfästning som uppfyller olika seismiska krav. På apc.com finns produktdokumentation för specifika krav.
  • Justerbara monteringsskenor med fästanordningar och snabb inpassning
    Skenorna för lodrät montering kan justeras i steg om 1/4 in (6,4 mm) vilket täcker i princip alla monteringskrav som finns för IT-utrustning. Lättanvänd justeringsfunktion är integrerad med skåpets monteringsskena och sidolisten vilket ger snabb verifiering av justeringen utan användning av verktyg. U-positionerna är numrerade på fram- och baksidan för snabb installation av utrustningen.
  • Förinstallerade åtkomstkanaler för hela skåphöjden
    Integrerade och justerbara kanaler för bakre tillbehör innefattar 0 U-monteringsplatser för verktygsfria tillbehör. Varje kanal har två monteringshyllor med stöd för en kombination av upp till fyra tillbehör som PDU-enheter och samlingsenheter för vertikal kabeldragning. 1 070 mm (42 in), 825 mm (32 in) samt djupa skåp och nätverksskåp innefattar två kanaler. 1 200 mm (48 in) djupa skåp innefattar fyra kanaler. Kanalerna är förinstallerade på fabrik i skåpets baksida men kan flyttas till andra platser i skåpet längs med sidolisten för att anpassa kabeldragningen till ställen där den är som mest behövd.
  • Låga hjul och nivåjusteringsfötter från under- eller ovansidan
    Skåpen levereras som standard med både nivåjusteringsfötter och hjul. Nivåjusteringsfötterna kan snabbt justeras med hjälp av en skruvmejsel eller borr, vilket eliminerar behovet att behöva justera underifrån med en skiftnyckel.
  • Delade bakre dörrar
    Delade bakre dörrar gör det lättare att utnyttja golvutrymmet maximalt. För att öppna dörrarna krävs bara 279 mm fritt utrymme bakom skåpen.
  • Integrerade hopsättningsdetaljer med kapslingspassning för multipel bredd
    I skåpen ingår förinstallerade fogfästen för att skåp ska kunna kopplas till varandra och ger ytterligare stabilitet till skåpet. De förinstallerade fogningsfästena innefattar öppningar för koppling till ett bredvidliggande skåp med 600 mm-center eller 24 in-center beroende på golvplanen.
  • Särskilda emballeringsalternativ för att transportera rack med utrustning förinstallerad
    Centraler med stötemballage är standardcentraler där emballaget utformats och centralen monterats på sådant sätt att centralerna ska kunna transporteras med utrustning monterad inuti. Omfattande branscherfarenhet med de ledande IT-tillverkarna och helt nyligen godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing Systems (UCS). Gå till apc.com för att hitta storlekar och tillgänglighet för centraler.
  • Alternativ för skåpmontering enligt önskemål (ATO) finns tillgängliga
    Alternativen för anpassad montering (Assemble-to-Order) för skåpen innebär en nivå av anpassning för köparna av skåpen som ligger bortom skåpmodellerna av standardtyp. Den här anpassningen är begränsad till monteringen av själva skåpet, och innefattar inte ytterligare monterade komponenter i skåpen. Till exempel kan skåpen monteras utan sidoväggar och/eller dörrar. På apc.com finns information om storlekar och tillgänglighet för skåp.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1198mm , 119.85cm
  • Maximal bredd
    600mm , 60.0cm
  • Maximalt djup
    1070mm , 107.0cm
  • Rackhöjd
    24U
  • Nettovikt
    89.09kg
  • Leveransvikt
    106.82kg
  • Leveranshöjd   
    1322mm , 132.2cm
  • Leveransbredd
    746mm , 74.6cm
  • Leveransdjup  
    1156mm , 115.6cm
  • Färg
    Black
  • Maximalt monteringsdjup
    915.0mm , 91.49cm
  • Minsta monteringsdjup
    7.52tum
  • Front Door
    16.0mätare
  • Vertical Posts
    16.0mätare
  • Rear Door
    18.0mätare
  • Roof
    18.0mätare
  • Side Panels
    18.0mätare
  • Antal enheter per pall
    1.0
  • Rackbredd
    19"

Miljökrav

  • Skyddsklass
    IP 20

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardgaranti
    5 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • PEP
    Finns under dokumentationsflik
  • EOLI
    Finns under dokumentationsflik
  • Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1768KB

Uppdaterad den

2018-10-08

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

sizeText

83KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

sizeText

1242KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

sizeText

222KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Installation
PDF

sizeText

2259KB

Uppdaterad den

2018-05-30

Unpacking, Installation, and Customization Manual
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

82KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

802KB

Uppdaterad den

2018-08-16

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

sizeText

6507KB

Uppdaterad den

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

sizeText

339KB

Uppdaterad den

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
Stenciler
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

829KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Racks and Accessories
Source

sizeText

829KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Racks and Accessories
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Source ZIP

sizeText

46KB

Uppdaterad den

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

sizeText

228KB

Uppdaterad den

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Environmental Profile
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

334KB

Uppdaterad den

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

sizeText

1131KB

Uppdaterad den

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Kategori

Underkategori.


APC Smart-UPS SRT 3000 VA RM 230 V nätverkskort

Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

StruxureWare Data Center Expert Basic

StruxureWare Data Center Expert Basic kan skalas upp till 525 enheter och 15 övervakningskameror.

APC Smart-UPS 1 000 VA, LCD RM 2U, 230V med SmartConnect

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT1000RMI2UC
873,75 €
APC WW 10 kVA isolationstransformator

Nedtransformatorn omvandlar högspänning (208 eller 200 V~) till lågspänning (120 eller 100 V~) för strömförsörjning av lågspänningsutrustning (växelström).

APC Smart-UPS X 2200 VA smalt torn/rack-konvertibel LCD 200-240 V med nätverkskort

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMX2200HVNC
2 500,00 €
APC 24-portars 10/100 Ethernet-brytare

Stöd din nätverksinfrastruktur med switchteknologi med höga prestanda.

Ränna och takbrygga av partitionstyp för NetShelter SX 1070 mm djupa kapslingar

Ett omfattande utbud av tillbehör som har designats för att organisera ström- eller datakablar inom en rackmiljö.

APC Smart-UPS 2200 VA LCD RM 2U 230 V med nätverkskort

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

APC Smart-UPS X 3 000 VA rack/torn LCD 200–240 V

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMX3000RMHV2U
3 000,00 €
Rack-PDU 2G, med mätare, 0 U, 16 A, 230 V, (18) C13 och (2) C19, IEC309-kabel

APC Rack PDU med mätare ger aktiv mätning som möjliggör energioptimering och bättre kretsskydd. Användardefinierade larmtrösklar motverkar riskerna med lokala och fjärrmeddelanden i realtid till varning för potentiell överlastning av kretsar. Rack PDU med mätare ger data om strömförbrukning som låter datacenteransvariga fatta välgrundade beslut om lastbalansering och storleksanpassning av IT-miljöer för att minska totaltkostnaden för ägande. Rack PDU med mätare inkluderar verklig effektbevakning, sensorport för temperatur/fuktighet, låsbara IEC-uttag och kretsbrytare med ultralåg profil. Användare har tillgång till och kan konfigurera Rack PDU med mätare genom säkra gränssnitt på nätet, SNMP, eller Telnet som kompletteras av de plattformar för APC Centralized Management som utnyttjar InfraStruxure Central, Operations, Capacity, och Energy Efficiency.

AP8858EU3
773,75 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt