Dela:

APC NetBotz konsol 120 för övervakningskamera med USB-kabel - 5 m

NBPD0123

Description: Lägg till interntv-kameror (CCTV) från tredje part till utvalda NetBotz-enheter.

Omfattar : Cable mounting kit , Installation Guide , USB cable

NBPD0123 Features

APC NetBotz konsol 120 för övervakningskamera med USB-kabel - 5 m

  • Inbyggda analoga kameror från tredje part
    Kompatibla NetBotz-enheter kan anslutas för att utöka videoresurserna med en mängd olika analoga kameratekniker.

Säkerhetskameror Egenskaper & fördelar

  • Övervakning av miljön
    Förhindra fel på utrustning från en stor mängd hotande miljöförhållanden.
  • Full motion-videokamera
    Skapa ett visuellt minne tillsammans med kompatibla NetBotz-program.
  • Stöd för sensor från tredje part
    Det går lätt att lägga till tredjepartssensorer som övervakar vätskor, vibration, dammpartiklar, strålning o.s.v. för att möta specifika övervakningsbehov.
  • Övervakning av nätverksutrustning
    Övervaka fysiska "livstecken" hos nätverk och datorutrustning via IPMI eller SNMP.
  • Felnotering
    Händelseavisering i realtid minimerar svarstiderna vid situationer som uppstår i den fysiska infrastrukturen. Detta innebär att IT-administratören kan minska genomsnittstid till reparation, förbättra effektiviteten och maximera upptiden.
  • Anpassningsbara upptrappningspolicier
    Larm hanteras enligt din åtgärdspolicy och tas emot i flera format.
  • Skalbarhet
    Den utbyggbara plattformen går att skala för att hantera föränderliga affärsbehov och krav när det behövs. Det går att administrera ytterligare enheter vid behov, och de kraftfulla tillämpningarna för administration av anläggningar och service ser till att det är enkelt att utöka produktens administrationsmöjligheter.
  • Stöd för handdatorer
    Skickar PDA-formaterade larm inklusive bilder och länk till direktsänd video till din Palm/Blackberry/PocketPC.
  • Händelsedriven videolagring
    Videoinspelning som styrs av rörelser och varningar .
  • Intelligent utrustning
    Inbyggd programvara låter verktyget utvärdera hur allvarliga hoten är och meddela detta, vilket reducerar nätverkets bandbredd.
  • Full motion-videokamera
    Skapa ett visuellt minne tillsammans med kompatibla NetBotz-program.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasilien , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    69mm , 6.9cm
  • Maximal bredd
    109mm , 10.9cm
  • Maximalt djup
    28mm , 2.8cm
  • Nettovikt
    0.23kg
  • Leveransvikt
    1.82kg
  • Leveranshöjd   
    102mm , 10.2cm
  • Leveransbredd
    152mm , 15.2cm
  • Leveransdjup  
    267mm , 26.7cm
  • Färg
    Black

Miljökrav

  • Relativ fuktighet, drift
    10 - 90 %
  • Meter över havet - drift
    0-4500meter
  • Relativ fuktighet, lagring
    10 - 90 %
  • Lagring - meter över havet
    0-4500meter

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    CE, FCC del 15 klass A, VCCI
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • Proposition 65 Warning
    Finns under dokumentationsflik

Allmänt

  • Bildrutor/sek
    Bestäms av värdenhet
  • Kameraupplösning
    upp till 1280x1024
  • Synfält
    Bestäms av CCTV-kamera
  • Maximalt antal anslutna enheter
    1.0
  • Antal extra kamerapods
    2.0
  • Inputsignal för videokälla
    Analog internTV-kameror (CCTV) via USB CCTV adapterpod
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

40KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Installation
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

362KB

Uppdaterad den

2018-06-18

CCC Exemption
Titel
sizeText
Uppdaterad den

Kategori

Underkategori.


In-Line strömmätare, 32 A, 230 V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G

Metered rack PDU ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT fel inträffar.

Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 32 A, 230 V, (21) C13 och (3) C19

APC Switchade Rack-PDU:er ger avancerad och användaranpassad strömkontroll och aktiv övervakning. Utgångsnivåkontroller på distans medger ström på-/av-funktionalitet för återvinning av effekt vid omstart (boot) av utrustning och för att undvika obehörig användning av enskilda utgångar. Med fördröjd strömsekvens kan användaren definiera den ordning i vilken man kopplar till eller från ström till ansluten utrustning. Undvik överlast i kretsarna vid spänningsåterställning och förläng starttiden för kritisk utrustning genom att prioritera lastutjämning. Strömmätning ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Switchade rack-PDU:er inkluderar verklig strömövervakning, en givarport för temperatur/fuktighet, låsbara IEC-uttag och lågprofilströmbrytare. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT-fel hinner inträffa. Användare kan komma åt, konfigurera och styra switchade rack-PDU:er genom säkra gränssnitt över webb, SNMP eller Telnet som kompletteras av APC Centralized Management plattformar med programvarorna InfraStruXure Central, Capacity Manager och Change Manager.

Rack-PDU 2G, med mätare, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 och (2) C19

APC Rack PDU med mätare ger aktiv mätning som möjliggör energioptimering och bättre kretsskydd. Användardefinierade larmtrösklar motverkar riskerna med lokala och fjärrmeddelanden i realtid till varning för potentiell överlastning av kretsar. Rack PDU med mätare ger data om strömförbrukning som låter datacenteransvariga fatta välgrundade beslut om lastbalansering och storleksanpassning av IT-miljöer för att minska totaltkostnaden för ägande. Rack PDU med mätare inkluderar verklig effektbevakning, sensorport för temperatur/fuktighet, låsbara IEC-uttag och kretsbrytare med ultralåg profil. Användare har tillgång till och kan konfigurera Rack PDU med mätare genom säkra gränssnitt på nätet, SNMP, eller Telnet som kompletteras av de plattformar för APC Centralized Management som utnyttjar InfraStruxure Central, Operations, Capacity, och Energy Efficiency.

Horisontell kabelorganiserare 2U med genomgångshål

Underlättar kabelhantering framifrån och låter samtidigt kablar dras till utrustning på baksidan. Tar upp 2 U rackutrymme.

Horisontell kabelorganiserare 1U med borstremsa

Säkerställer ett bra luftflöde och låter samtidigt kablar passera från framsidan till baksidan av racket.

Horisontell kabelorganiserare 2U med fingrar

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.

Handtag för kombinationslås (antal 2) för NetShelter SX- / SV- / VX-kapslingar

Kombinationslåset har 3 tillhållare och huvudnyckel, och ger extra säkerhet till ett NetShelter-standardskåp. Monteras på samma sätt som ett standardsvänglås.

Verktygslösa kabelhanteringsringar (Antal 10)

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.

Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 och (3) C19

APC Switchade Rack-PDU:er ger avancerad och användaranpassad strömkontroll och aktiv övervakning. Utgångsnivåkontroller på distans medger ström på-/av-funktionalitet för återvinning av effekt vid omstart (boot) av utrustning och för att undvika obehörig användning av enskilda utgångar. Med fördröjd strömsekvens kan användaren definiera den ordning i vilken man kopplar till eller från ström till ansluten utrustning. Undvik överlast i kretsarna vid spänningsåterställning och förläng starttiden för kritisk utrustning genom att prioritera lastutjämning. Strömmätning ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Switchade rack-PDU:er inkluderar verklig strömövervakning, en givarport för temperatur/fuktighet, låsbara IEC-uttag och lågprofilströmbrytare. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT-fel hinner inträffa. Användare kan komma åt, konfigurera och styra switchade rack-PDU:er genom säkra gränssnitt över webb, SNMP eller Telnet som kompletteras av APC Centralized Management plattformar med programvarorna InfraStruXure Central, Capacity Manager och Change Manager.

Rack-PDU 2G, switchad, 0 U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 och (1) C19

APC Switchade Rack-PDU:er ger avancerad och användaranpassad strömkontroll och aktiv övervakning. Utgångsnivåkontroller på distans medger ström på-/av-funktionalitet för återvinning av effekt vid omstart (boot) av utrustning och för att undvika obehörig användning av enskilda utgångar. Med fördröjd strömsekvens kan användaren definiera den ordning i vilken man kopplar till eller från ström till ansluten utrustning. Undvik överlast i kretsarna vid spänningsåterställning och förläng starttiden för kritisk utrustning genom att prioritera lastutjämning. Strömmätning ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Switchade rack-PDU:er inkluderar verklig strömövervakning, en givarport för temperatur/fuktighet, låsbara IEC-uttag och lågprofilströmbrytare. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT-fel hinner inträffa. Användare kan komma åt, konfigurera och styra switchade rack-PDU:er genom säkra gränssnitt över webb, SNMP eller Telnet som kompletteras av APC Centralized Management plattformar med programvarorna InfraStruXure Central, Capacity Manager och Change Manager.


Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt