Dela:

APC luftinneslutande rack för frontmontering för NetShelter SX 42U 750 mm bred

ACCS1007

Description: Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.

Omfattar : Installation guide

APC luftinneslutande rack för frontmontering för NetShelter SX 42U 750 mm bred

Omfattar : Installationshandbok

Termisk inneslutning Egenskaper & fördelar

  • Modulär strategi
    Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Flexibilitet
    Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
  • Luftåterföringssystem
    Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
  • Verkningsgrad
    Ökar kapaciteten för luftkonditioneringen genom att ge en varmare temperatur för returluften.
  • Aktiv luftflödesstyrning
    Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
  • EcoLEDgy-driven belysning
    Integrerad, högeffektiv LED-belysning med rörelsegivare för on/off
  • Brandskyddssystem
    Varnar personal och fäller ner takpaneler beroende på temperaturen för att aktivera brandbekämpande system i rummet som släcker elden. Listade UL723:er.
  • Takplattor
    Stänger av överdelen av den varma raden för att hindra varm luft från att blandas med luften i rummet.
  • Säkra gliddörrar
    Gliddörrar som öppnas vid fara möjliggör snabb evakuering i händelse av olycksfall
  • Modulär konstruktion
    En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
  • Dörr med envägslås
    Fäster den varma raden och gör det möjligt att snabbt utrymma i en nödsituation.
  • Åtkomst ovanför gång (aisle)
    Verktygslös demontering av enskilda paneler möjliggör åtkomst ovanför gången för kabeldragning och underhåll
  • Skalbara densiteter
    Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1911mm , 191.1cm
  • Maximal bredd
    750mm , 75.0cm
  • Maximalt djup
    196mm , 19.6cm
  • Rackhöjd
    42U
  • Nettovikt
    28.33kg
  • Leveransvikt
    36.14kg
  • Leveranshöjd   
    152mm , 15.2cm
  • Leveransbredd
    660mm , 66.0cm
  • Leveransdjup  
    2032mm , 203.2cm
  • Färg
    Black

Uppfyllda normer

  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

413KB

Uppdaterad den

2018-06-19

Installation instructions for a rack air containment front assembly
PDF

sizeText

223KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Product Overview
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Cooling Solutions, Thermal Containment

Kategori

Underkategori.


APC Smart-UPS X 3 000 VA rack/torn LCD 200–240 V med nätverkskort

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

StruxureWare Data Center Expert Enterprise

StruxureWare Data Center Expert Enterprise kan skalas upp till 4025 enheter och 250 övervakningskameror.

APC 2X1X16 IP KVM med APC 17 in rack-LCD och USB VM-servermodulpaket

Nödvändig hårdvara för hantering av multipla servrar vid racken (at-the-rack) eller på avstånd. Omfattar: en 2x1x16 IP KVM med VM (KVM2116P), en 17-tums LCD-monitor för rack (AP5717), åtta USB med Virtual Media servermoduler (KVM-USBVM) och en KVM/LCD 1U monteringssats (KVM-LCDMOUNT).

Monteringsskenor för 4-stolpsrack för APC Symmetra LX

Tillbehörslösningar som kan skräddarsy Symmetra så att dina specifika behov kan uppnås

APC Smart-UPS 2 200 VA LCD RM 2 U 230 V

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT2200RMI2U
1 968,75 €
NetShelter SX 42U 1070 mm Delad matning via sidpaneler, svarta, antal 2

Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.

AR7305A
573,75 €
Fast hylla 50lbs/22,7kg svart

Fast hylla med konsol låter dig montera skärmar och annan utrustning i rackmiljön.

AR8105BLK
99,99 €
Vertikal fiberorganiserare

Ett omfattande utbud av tillbehör som har designats för att organisera ström- eller datakablar inom en rackmiljö.

AR8443A
162,49 €
APC Smart-ups 750 VA LCD RM 2 U 230 V

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT750RMI2U
636,25 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt