APC lock till luftinneslutande rack

Dela:

APC lock till luftinneslutande rack

ACCS1002

Description: Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.

Omfattar : Installation Guide

APC lock till luftinneslutande rack

Ring för tillgänglighet
0771-360370
Omfattar : Installation Guide

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt

Termisk inneslutning Egenskaper & fördelar

  • Takplattor
    Stänger av överdelen av den varma raden för att hindra varm luft från att blandas med luften i rummet.
  • Säkra gliddörrar
    Gliddörrar som öppnas vid fara möjliggör snabb evakuering i händelse av olycksfall
  • Brandskyddssystem
    Varnar personal och fäller ner takpaneler beroende på temperaturen för att aktivera brandbekämpande system i rummet som släcker elden. Listade UL723:er.
  • Dörr med envägslås
    Fäster den varma raden och gör det möjligt att snabbt utrymma i en nödsituation.
  • Modulär konstruktion
    En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
  • Aktiv luftflödesstyrning
    Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
  • Verkningsgrad
    Ökar kapaciteten för luftkonditioneringen genom att ge en varmare temperatur för returluften.
  • EcoLEDgy-driven belysning
    Integrerad, högeffektiv LED-belysning med rörelsegivare för on/off
  • Flexibilitet
    Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
  • Modulär strategi
    Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Luftåterföringssystem
    Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
  • Skalbara densiteter
    Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
  • Åtkomst ovanför gång (aisle)
    Verktygslös demontering av enskilda paneler möjliggör åtkomst ovanför gången för kabeldragning och underhåll
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1911mm , 191.1cm
  • Maximal bredd
    8mm , 0.8cm
  • Maximalt djup
    196mm , 19.6cm
  • Nettovikt
    7.27kg
  • Leveransvikt
    9.0kg
  • Leveranshöjd   
    51mm , 5.1cm
  • Leveransbredd
    216mm , 21.6cm
  • Leveransdjup  
    1930mm , 193.0cm
  • Färg
    Black

Uppfyllda normer

  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

190KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Installation
PDF

sizeText

223KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Product Overview
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Cooling Solutions, Thermal Containment
CAD Source File
143KB
2018-06-19

PDF
129KB
2018-06-19

Kategori

Underkategori.


APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMC1000I-2UC
698,75 €
APC 17-tums LCD-konsol för rack – Frankrike

1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm

AP5717F
1 281,25 €
NetShelter SX 42U 600 mm bred perforerad välvd dörr, grå

Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.

APC 17-tums LCD-konsol för rack – Tyskland

1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm

AP5717G
1 312,50 €
APC Smart-UPS X 2 200 VA rack/torn LCD 200–240 V

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMX2200HV
1 812,50 €
NetShelter SX 42U 750 mm bred perforerad delad dörr, grå

Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.

AR7150G
523,75 €
NetShelter SX 48U 750 mm bred x 1 070 mm djup nättak, grått

Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.

AR7252G
324,99 €
APC KVM 2G, analog, 1 lokal användare, 16 portar

Serveromkopplarna är konstruerade för att öka systemets tillgänglighet och hanterbarhet.

KVM0116A
673,75 €
APC WW 10 kVA isolationstransformator

Nedtransformatorn omvandlar högspänning (208 eller 200 V~) till lågspänning (120 eller 100 V~) för strömförsörjning av lågspänningsutrustning (växelström).

APC 2X1X16 IP KVM med APC 17 in rack-LCD och USB VM-servermodulpaket

Nödvändig hårdvara för hantering av multipla servrar vid racken (at-the-rack) eller på avstånd. Omfattar: en 2x1x16 IP KVM med VM (KVM2116P), en 17-tums LCD-monitor för rack (AP5717), åtta USB med Virtual Media servermoduler (KVM-USBVM) och en KVM/LCD 1U monteringssats (KVM-LCDMOUNT).


Visa Resultat per sida