APC 17-tums LCD-konsol för rack – Frankrike

APC 17-tums LCD-konsol för rack – Frankrike

AP5717F

Description: 1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm

Omfattar : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

In stock
1 281,25 €
Pris inklusive moms

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt

AP5717F Features

APC 17-tums LCD-konsol för rack – Frankrike

1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm

Omfattar : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

  • Lysdioder för statusindikering
    Ger en snabb visuell indikation av enhetens status.

LCD-konsol för rack Egenskaper & fördelar

  • Flikar med snabbfästen
    Sätt in eller ta bort enheten på ett enkelt sätt.
  • Glidskenor
    Montera snabbt och enkelt i rack med fyrkantiga, runda eller gängade hål.
  • Kabelhanteringsstöd
    Förhindra störningar från omgivande enheter genom att organisera många kablar.
  • Visning på skärmen (OSD) - justeringar
    Med knapparna för användarstyrning på LCD-skärmens framsida kan bildegenskaperna ställas in. Användaren kan styra: auto-inställning, avslutning, ström på/av, meny, ljusstyrka samt effektindikator.
  • Kräver 1 U rackutrymme
    Tar upp bara 1 U rackutrymme, vilket ska jämföras med de 10-13 U utrymme som behövs för en traditionell CRT-bildskärm
  • Integrated Trackball
    Den inbyggda styrkulan undanröjer behovet av en separat, extern mus.
  • Tangentbord i full storlek
    Ett tangentbord i full skala med 104 tangenter och inbyggt numeriskt tangetbord ger en behaglig kvalitetskänsla
  • Låga krav på kylning
    Den aktiva TFT-matrisskärmen avger mindre värme än motsvarande CRT-bildskärmar.
  • Låg strömförbrukning
    Den aktiva TFT-matrisskärmen förbrukar mindre än halva effekten jämfört med motsvarande CRT-bildskärmar.
  • Inbyggd mus i form av en "Touchpad"
    Den inbyggda styrkulan undanröjer behovet av en separat, extern mus.
  • Kraftlutningssensor
    Spara energi genom att automatiskt slå av strömmen till enheten när den stängs.
  • Stöder flera plattformar
    Kompatibel med Windows, Sun, Unix och Linux.
  • Kräver 1 U rackutrymme
    Spara värdefullt rackutrymme i datacentret.
  • Standard VGA-anslutning
    LCD-monitorn är ansluten till en server eller KVM-switch via en VGA-kontakt av standardtyp.
  • PS/2-anslutningar
    Tangentbordet och styrkulan ansluts till en server eller KVM-switch via PS/2-kontakter av standardtyp.
  • Låg strömförbrukning
    Den aktiva TFT-matrisskärmen förbrukar mindre än halva effekten jämfört med motsvarande CRT-bildskärmar.
  • Low Cooling Requirements
    Den aktiva TFT-matrisskärmen avger mindre värme än motsvarande CRT-bildskärmar.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Ingång

  • Nominell inspänning
    100V , 240V
  • Infrekvens
    50/60 Hz
  • Ingångseffekt
    19.0watt

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    44mm , 4.4cm
  • Maximal bredd
    482mm , 48.2cm
  • Maximalt djup
    614mm , 61.4cm
  • Rackhöjd
    1U
  • Nettovikt
    15.9kg
  • Leveransvikt
    19.46kg
  • Leveranshöjd   
    152mm , 15.2cm
  • Leveransbredd
    673mm , 67.3cm
  • Leveransdjup  
    826mm , 82.6cm
  • Färg
    Black
  • Maximalt monteringsdjup
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minsta monteringsdjup
    26.77tum

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    C-tick, EN 55022 klass A, EN 55024, EN 60950, FCC del 15 klass A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, UL-listad, VDE
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er

ts_Supported_Hardware

  • Färger på display
    16.0
  • Panelstorlek
    431.8Diagonalt tummått
  • LCD-strömförbrukning
    19watt
  • Typ av styrkula
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

453KB

Uppdaterad den

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

sizeText

366KB

Uppdaterad den

2018-06-05

Quick Start Guide
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

91KB

Uppdaterad den

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
PDF

sizeText

656KB

Uppdaterad den

2018-06-14

VDE License
PDF

sizeText

252KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

sizeText

1126KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Titel
sizeText
Uppdaterad den

Kategori

Underkategori.


APC KVM 2G, LCD-sats för bakre montering

Serveromkopplarna är konstruerade för att öka systemets tillgänglighet och hanterbarhet.

KVM-LCDMOUNT
74,99 €

Visa Resultat per sida