APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet

APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Framsida
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Framsida
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Främst, till vänster
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Framsida
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet Framsida
  • Prisvärd 3-fas strömskydd mot nedtid och dataförlust för missionskritiska applikationer

  • Omfattar : Fästen med bultar, Cd med programvara, Installationshandbok, Nätverksstyrkort, Strömmoduler är installerade vid leverans, Användarmanual

Visa produktöversikt

SUVTP10KH Funktioner

Nyckelfunktioner

Drifttid för belastning W
Drifttid för belastning
Ange den totala belastningen (strömförbrukning) för alla enheter som ska skyddas av UPS här. Baserat på det värde som angetts beräknar vi den drifttid du kommer att få vid ett totalt strömavbrott. Om du förlänger hålltiden utökar du tillgängligheten genom att låta systemet vara igång under längre elavbrott utan att stängas av.

Den totala belastning (strömförbrukning) som anges överstiger det maximala värdet för den här produkten (8000W)

Ange belastning för att se beräknad drifttid

Maxkapacitet nådd
Maxkapacitet nådd
Den maximala procentandelen UPS-kapacitet som används för att stödja den angivna lasten.

Ange belastning för att se beräknad ”Max. använd kapacitet”

Uteffekt, kapacitet
8.0kW / 10.0kVA
Utgångsanslutningar
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteribackup)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteribackup)
(1) Screw terminals (Batteribackup)
Nominell utspänning
230V, 400V 3PH
Nominell inspänning
400V 3PH
Typ av anslutning på ingångssidan
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximal strömstyrka in
14.0A
APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V med intern förbikopplingssats för underhåll och parallellkapacitet
Prisvärd 3-fas strömskydd mot nedtid och dataförlust för missionskritiska applikationer
Omfattar : Fästen med bultar, Cd med programvara, Installationshandbok, Nätverksstyrkort, Strömmoduler är installerade vid leverans, Användarmanual
  • Parallellkapacitet möjlig
    Ökar den totala kapaciteten genom att använda flera UPS:er samtidigt.
  • Parallellredundans möjlig
    Strömsätt den anslutna utrustningen med flera UPS-strömkällor för att öka systemredundansen

Smart-UPS VT Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Skalbar drifttid
Låter extra körtid snabbt läggas till när det behövs.
Automatisk intern förbiledning
Tillhandahåller nätspänning för det anslutna nätverket om UPS-enheten överbelastas eller om ett fel uppstår.
Dubbla ingångar för huvudström
Ökar tillgängligheten genom låta låter UPS-enheten kopplas till två separata strömkällor.
Kompatibel med generator
Garanterar ren och oavbruten ström till den skyddade utrustningen när generatorström används.
Parallellanslutna batterimoduler
Tillhandahåller högre tillgänglighet med hjälp av redundanta batterier.

Övervakningsmöjlighet

LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Hanterbar via nätverk
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
Kompatibel med InfraStruXure Manager
Tillåter centraliserad hantering via APC:s InfraStruXure Manager.
LCD-skärm
Alfanumerisk display som visar systemparametrar och larm.
Akustiska larm
Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
SmartSlot
Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.
Programmerbar frekvens
Garanterar kompabilitet med olika inkommande frekvenser.

Marketing features

Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.

Enkelt underhåll

Batteribyte utan verktyg
Tillåter snabbt och enkelt batteribyte.
Modulär konstruktion
Tillhandahåller snabb servicemöjlighet och minskade krav på underhåll genom självdiagnostiserande moduler som kan bytas ut på fältet.
Levereras med installerade moduler
Möjliggör uppsättning och testning av UPS-enheten före installation snabbt snabbare installation.
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.

Skydd

Kallstart möjlig
Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
Frekvens- och spänningsreglering
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med dålig frekvens och spänning utan att använda batteriet.
Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.

Total ägandekostnad

Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Effektfaktorkorrigering
Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.
Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Manuell förbikoppling av underhåll
Sänker installationskostnaderna genom att eliminera behovet för en extern mekanisk förbikopplingsenhet.

Hållbarhet

EU CoC för UPS
Säkerställer att UPS-enheter som säljs i EU är mycket effektiva

Produktdistribution

Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österrike, Australien, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Vitryssland, Demokratiska republiken Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Kamerun, Kina, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Algeriet, Estland, Egypten, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Georgien, Ghana, Gambia, Grekland, Hongkong, Kroatien, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenya, Kambodja, Sydkorea, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Makedonien, Mali, Myanmar, Mongoliet, Mauretanien, Malta, Malawi, Malaysia, Moçambique, Namibia, Nigeria, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Filippinerna, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Turkiet, Taiwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Jemen, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)
8.0kW / 10.0kVA
Utspänning, Notering
Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Mindre än 5 % vid full last
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
47 - 53 Hz För 50 Hz nominellt Nätsynkroniserad, 50 Hz +/- 0.1 % För 50 Hz nominellt Osynkroniserad
Andra utmatningsspänningar
380, 415
Laddningscrestfaktor
Obegränsad
Topologi
Double conversion online
Vågformstyp
Sinusvåg
Överlastdrift
10 minuter @ 125% och 30 sekunder @ 150%
Maximal utström
16
utspänning THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Bypassfunktion
Inbyggd bypassfunktion för underhåll, Inbyggd fast bypassfunktion

Ingång

Infrekvens
47 - 70 Hz Auto-sensing
Inspänningsområde för nätdrift
304 - 477V
Ineffekt total harmonisk distortion
Mindre än 5% vid full last
Typ av fordrad ineffektskydd
3-polig brytare
Andra ingångsspänningar
380, 415
Maximal kortslutningsmotstånd (Icw)
30.0kAmp
Effektfaktor på ingångssidan vid full last
0.98

Batterier & drifttid

Batterityp
Externt batteri system
Typisk återladdningstid
5tim
Utbytesbatteri
Förväntad batterilivslängd (år)
3 - 5
Verkningsgrad

Kommunikation och hantering

Interface-port (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
Manöverpanel
Flerfunktionskonsol för status och styrning
Akustiskt larm
Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
Nödstopp (EPO)
Ja

Mått och vikt

Maximal höjd
823mm, 82.3cm
Maximal bredd
352mm, 35.2cm
Maximalt djup
838mm, 83.8cm
Nettovikt
134.0kg
Leveransvikt
173.0kg
Leveranshöjd   
1290mm, 129.0cm
Leveransbredd
720mm, 72.0cm
Leveransdjup  
1110mm, 111.0cm
Färg
Svart
Antal enheter per pall
1.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 %
Meter över havet - drift
0 - 1015.9meter
Temperatur, lagring
-35 - 60 °C
Lagring - meter över havet
0 - 15240meter
Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
64.0dBA
Online termisk avledning
1501.0BTU/h
Skyddsklass
IP20

Uppfyllda normer

Godkännanden
C-Tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
Standardgaranti
1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP

Allmänt

Förbikopplingsanslutning
5-ledare (3 faser + N + J)

Alternativ

Services