APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V

APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V Back
  • Tillbehörslösningar som ökar flexibiliteten hos Matrix UPS

  • Omfattar : Installationshandbok

Visa produktöversikt

SUPM3000I Funktioner

APC Smart-UPS strömmodul, 3 000 VA, 230 V
Tillbehörslösningar som ökar flexibiliteten hos Matrix UPS
Omfattar : Installationshandbok
  • Lätt att installera
    Innovativ design möjliggör snabb och enkel installation för nästan vem som helst.

Produktdistribution

Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Antigua och Barbuda, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasilien, Botswana, Vitryssland, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Chile, Kamerun, Kina, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Dominikanska republiken, Estland, Egypten, Eritrea, Spanien, Etiopien, Fiji, Frankrike, Gabon, Grenada, Georgien, Ghana, Gambia, Hongkong, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenya, Kambodja, Sydkorea, Kuwait, Kazakstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Makedonien, Mali, Myanmar, Mongoliet, Mauretanien, Malta, Malawi, Malaysia, Moçambique, Namibia, Nigeria, Nederländerna, Nya Zeeland, Oman, Peru, Filippinerna, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Sverige, Singapore, Slovenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, Turkiet, Taiwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Jemen, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Ingång

Antal strömkablar
1
Ingångseffekt
2850.0watt

Mått och vikt

Maximal höjd
83mm, 8.3cm
Maximal bredd
216mm, 21.6cm
Maximalt djup
648mm, 64.8cm
Nettovikt
17.28kg
Leveransvikt
19.1kg
Leveranshöjd   
229mm, 22.9cm
Leveransbredd
394mm, 39.4cm
Leveransdjup  
895mm, 89.5cm
Antal enheter per pall
12.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 %
Meter över havet - drift
0 - 3048meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Lagring - meter över havet
0 - 15240meter

Uppfyllda normer

Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Alternativ

Services