APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Framsida sedd från höger
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Framsida
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Applikation
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Framsida sedd från höger
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Framsida
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V Applikation
  • Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

  • Omfattar : Cd med programvara, Landsspecifik löstagbar strömkabel, Dokumentations-CD, Installationshandbok, Borttagbara stödfötter, USB-kabel, Garantikort

Visa produktöversikt

SRT2200XLI Funktioner

Nyckelfunktioner

Drifttid för belastning W
Drifttid för belastning
Ange den totala belastningen (strömförbrukning) för alla enheter som ska skyddas av UPS här. Baserat på det värde som angetts beräknar vi den drifttid du kommer att få vid ett totalt strömavbrott. Om du förlänger hålltiden utökar du tillgängligheten genom att låta systemet vara igång under längre elavbrott utan att stängas av.

Den totala belastning (strömförbrukning) som anges överstiger det maximala värdet för den här produkten (1980W)

Ange belastning för att se beräknad drifttid

Maxkapacitet nådd
Maxkapacitet nådd
Den maximala procentandelen UPS-kapacitet som används för att stödja den angivna lasten.

Ange belastning för att se beräknad ”Max. använd kapacitet”

Uteffekt, kapacitet
1.98kW / 2.2kVA
Utgångsanslutningar
(8) IEC 320 C13 (Batteribackup)
(2) IEC 320 C19 (Batteribackup)
(2) IEC Jumpers (Batteribackup)
Nominell utspänning
230V
Nominell inspänning
230V
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
Kabellängd
2.44meter
APC Smart-UPS SRT, 2 200 VA, 230 V
Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid
Omfattar : Cd med programvara, Landsspecifik löstagbar strömkabel, Dokumentations-CD, Installationshandbok, Borttagbara stödfötter, USB-kabel, Garantikort
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • ECO-läge
    Driftläge som vid goda förutsättningar för strömförsörjning tar omvägar runt outnyttjade elkomponenter för att uppnå en mycket hög drifteffektvitet utan att göra avkall på skyddet.
  • LCD grafikdisplay
    Text och mimic diagram som återger operationsläge, systemparametrar och larm.
  • För rack- eller tornmontering
    Skyddar ursprungsinvesteringarna för UPS-enheterna vid flytt från towermiljö till rackmonterad miljö.

Smart-UPS On-Line Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Automatisk intern förbiledning
Tillhandahåller nätspänning för det anslutna nätverket om UPS-enheten överbelastas eller om ett fel uppstår.
Skalbar drifttid
Låter extra körtid snabbt läggas till när det behövs.

Övervakningsmöjlighet

LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Kompatibel med InfraStruXure Manager
Tillåter centraliserad hantering via APC:s InfraStruXure Manager.
Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
Hanterbar via nätverk
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.

Anpassningsbarhet

Externa Plug and Play-batterier
Garanterar ren och oavbruten ström till nätet när extra drifttid läggs till UPS-enheten.
Fast programvara som kan uppgraderas med flash
Fjärrinstallera underhållsuppdateringar av firmware på över FTP.
För rack- eller tornmontering
Skyddar ursprungsinvesteringarna för UPS-enheterna vid flytt från towermiljö till rackmonterad miljö.

Enkelt underhåll

Förutsägande felmeddelande.
Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Akustiska larm
Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.

Marketing features

Låga drift- och underhållskostnader med beprövad driftsäkerhet och intelligent batterihantering
Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Automatiska självtester säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar kunderna i förväg när det är dags för batteribyte. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp.
Undviker kostsamma effektproblem genom att hålla din IT-utrustning och dina data skyddade och tillgängliga.
Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Den dubbla omvandlingsarkitekturen erbjuder exakt spänningsreglering, frekvensreglering och ögonblicklig överföring till batteri vid effektomställningar.
Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst/nätverkstillgänglighet.
Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valfritt Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Network Shutdown för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.
Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.

Skydd

Frekvens- och spänningsreglering
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med dålig frekvens och spänning utan att använda batteriet.
Kallstart möjlig
Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Återställbar automatsäkring
Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Effektfaktorkorrigering
Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.
Kompatibel med generator
Garanterar ren och oavbruten ström till den skyddade utrustningen när generatorström används.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Antigua och Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Aruba, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bahamas, Bhutan, Botswana, Vitryssland, Belize, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Cooköarna, Chile, Kamerun, Colombia, Costa Rica, Serbien och Montenegro, Kuba, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Dominica, Dominikanska republiken, Algeriet, Ecuador, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Falklandsöarna, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Grenada, Georgien, Franska Guyana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Ekvatorialguinea, Grekland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaica, Jordanien, Kenya, Kambodja, Saint Kitts och Nevis, Sydkorea, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Madagaskar, Makedonien, Mali, Myanmar, Mongoliet, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nederländerna, Norge, Nepal, Nya Zeeland, Oman, Panama, Peru, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Réunion, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Turks- och Caicosöarna, Tchad, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, TP, Turkiet, Trinidad och Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent och Grenadinerna, Venezuela, Amerikanska Virgin Islands, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)
1.98kW / 2.2kVA
Utspänning, Notering
Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Lägre än 2%
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
50/60Hz +/- 3 Hz
Andra utmatningsspänningar
220, 240
Laddningscrestfaktor
3:1
Topologi
Double Conversion Online
Vågformstyp
Sinusvåg
Bypassfunktion
Internal Bypass (Automatic and Manual)

Ingång

Infrekvens
40 - 70 Hz (automatisk avkänning)
Inspänningsområde för nätdrift
160 - 275V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift
100 - 275 (half load)V
Antal strömkablar
1
Andra ingångsspänningar
220, 240

Batterier & drifttid

Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Installerade batterier
1
Typisk återladdningstid
3tim
Nominell batterispänning
72V
Utbytesbatteri
Förväntad batterilivslängd (år)
3 - 5
Antal utbytesbatterier
1
Batteriladdningsström (watt)
122watt
Förlängd reservtid
1
Batterikapacitet - VA/h
367
Möjlighet till förlängd batteridrifttid för
Verkningsgrad

Kommunikation och hantering

Interface-port (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Manöverpanel
Flerfunktionskonsol för status och styrning
Akustiskt larm
Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
Nödstopp (EPO)
Ja
Antal lediga Smart Slot-platser
1

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
340Joule
Filtrering
--

Mått och vikt

Maximal höjd
432mm, 43.2cm
Maximal bredd
85mm, 8.5cm
Maximalt djup
584mm, 58.4cm
Nettovikt
25.0kg
Leveransvikt
30.84kg
Leveranshöjd   
246mm, 24.6cm
Leveransbredd
599mm, 59.9cm
Leveransdjup  
810mm, 81.0cm
Färg
Svart
Antal enheter per pall
12.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 (non-condensing) %
Meter över havet - drift
0-3000meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95 (non-condensing) %
Lagring - meter över havet
0-15000meter
Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
55.0dBA
Online termisk avledning
703.0BTU/h
Skyddsklass
IP 20

Uppfyllda normer

Godkännanden
CE, CE-märke, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Standardgaranti
3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
REACH
REACH: Innehåller SVHC:er

Alternativ

Services