APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect

APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Främst, till vänster
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Främst, till vänster
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Främst, till vänster
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Framsida sedd från höger
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Framsida
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Back
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Applikation
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Detailed
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Främst, till vänster
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Framsida sedd från höger
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Framsida
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Back
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Applikation
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect Detailed
  • Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, ...

  • Omfattar : USB-kabel

Visa produktöversikt

SMC1500IC Funktioner

Nyckelfunktioner

Drifttid för belastning W
Drifttid för belastning
Ange den totala belastningen (strömförbrukning) för alla enheter som ska skyddas av UPS här. Baserat på det värde som angetts beräknar vi den drifttid du kommer att få vid ett totalt strömavbrott. Om du förlänger hålltiden utökar du tillgängligheten genom att låta systemet vara igång under längre elavbrott utan att stängas av.

Den totala belastning (strömförbrukning) som anges överstiger det maximala värdet för den här produkten (900W)

Ange belastning för att se beräknad drifttid

Maxkapacitet nådd
Maxkapacitet nådd
Den maximala procentandelen UPS-kapacitet som används för att stödja den angivna lasten.

Ange belastning för att se beräknad ”Max. använd kapacitet”

Uteffekt, kapacitet
900watt / 1.5kVA
Utgångsanslutningar
(8) IEC 320 C13 (Batteribackup)
(2) IEC Jumpers (Batteribackup)
Nominell utspänning
230V
Nominell inspänning
230V
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320 C14
APC Smart-UPS C 1 500 VA LCD 230V med SmartConnect
Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.
Omfattar : USB-kabel
  • Kallstart möjlig
    Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
  • Grönt läge
    Patentsökt driftläge som förbigår oanvända elektriska komponenter när strömförsörjningen är god för att uppnå en synnerligen hög driftseffektivitet utan att skyddet komprometteras.
  • Hög onlineeffektivitet
    Minskar driftskostnaderna och avger mindre värme.
  • LCD statusdisplay
    Tillhandahåller snabbt viktig UPS-status. Multipla statusindikatorer med stapeldiagram för belastning och batterier.
  • Ren sinusvåg ut på batteriet
    Simulerar strömförsörjning för att ge största möjliga kompatibilitet för servrar och känslig elektronik med aktiv effektkorrigering.
  • SmartConnect
    Innovativ, användarvänlig fjärrövervakningsfunktion som ger automatiska meddelanden, uppdatering av programvaran och avancerade supporttjänster.
  • Temperaturkompenserad batteriladdning
    Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.

Smart-UPS Egenskaper & fördelar

Enkelt underhåll

Återställningsbara kretsbrytare
Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Förutsägande felmeddelande.
Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Meddelande om batterifel
Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.

Anpassningsbarhet

Justerbar spänningskänslighet
Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
Justerbara punkter för spänningsöverföring
Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.

Övervakningsmöjlighet

Akustiska larm
Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.
Hanterbar via nätverk
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
Kan USB-anslutas
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).

Tillgänglighet

Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.
Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.

Säkerhet

Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.

Marketing features

Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
Smartare produktivitet med möjlighet att skräddarsy till dina specifika tillämpningsbehov
Klart och tydligt LCD-gränssnitt underlättar lokal konfigurering av UPS med hjälp av navigeringstangenter. Över 15 olika programmeringsinställningar inkluderande switchad styrning av utmatningsgrupp möjliggör applikationsspecifika inställningar, gränssättningar och meddelanden.
Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst
Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valbart Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Business Edition för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.
Undviker kostsamma effektproblem genom att hålla din IT-utrustning och dina data säkert förvarade och tillgängliga.
Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Halvledarbaserad, automatisk spänningsreglering som förstärker låg inspänning med upp till 30 % och kapar hög spänning med upp till 12 % utan batteridrift. Driftsäker batteribackup för matning vid strömavbrott eller eleganta avstängningssystem
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patenterat, grönt driftläge uppnår verkningsgrader över 97 %. Smart-ups var den första nätverks-UPS:en som blev Energy Star-certifierad. Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Dynamisk datumindikator för batteribyte och automatisk självtest säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar i förväg om batteribyte behövs. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp. Smart-UPS, designad och tillverkat av APC i drygt 23 år, är världens mest betrodda nätverks-UPS med över 25 miljoner sålda enheter.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österrike, Australien, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Kamerun, Serbien och Montenegro, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Algeriet, Estland, Egypten, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Ghana, Gambia, Grekland, Hongkong, Kroatien, Ungern, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenya, Kambodja, Sydkorea, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Madagaskar, Makedonien, Mali, Mongoliet, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Moçambique, Namibia, Nigeria, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Réunion, Rumänien, Rwanda, Saudiarabien, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Togo, Thailand, Tunisien, TP, Turkiet, Tanzania, Uganda, Vietnam, Jemen, Mayotte, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)
900watt / 1.5kVA
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Lägre än 5%
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
50/60Hz +/- 3 Hz
Andra utmatningsspänningar
220, 240
Topologi
Line Interactive
Vågformstyp
Sinusvåg
Omkopplingstid
6ms typical : 10ms maximum

Ingång

Infrekvens
50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
Inspänningsområde för nätdrift
180 - 287V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift
170 - 300V
Andra ingångsspänningar
220, 240

Batterier & drifttid

Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Typisk återladdningstid
3tim
Utbytesbatteri
Förväntad batterilivslängd (år)
3 - 5
Antal utbytesbatterier
1
Batteriladdningsström (watt)
96watt
Batterikapacitet - VA/h
288
Verkningsgrad

Kommunikation och hantering

Interface-port (s)
USB
Manöverpanel
Flerfunktionskonsol för status och styrning
Akustiskt larm
Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
Nödstopp (EPO)
--

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
459Joule
Filtrering
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

Maximal höjd
219mm, 21.9cm
Maximal bredd
171mm, 17.1cm
Maximalt djup
439mm, 43.9cm
Nettovikt
20.1kg
Leveransvikt
22.64kg
Leveranshöjd   
330mm, 33.0cm
Leveransbredd
330mm, 33.0cm
Leveransdjup  
590mm, 59.0cm
Färg
Svart
Master Carton Units
1.0
Antal enheter per pall
18.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 %
Meter över havet - drift
0-3000meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95 %
Lagring - meter över havet
0-15000meter
Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
45.0dBA
Online termisk avledning
135.0BTU/h

Uppfyllda normer

Godkännanden
C-tick, CE, GOST, VDE
Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
REACH
REACH: Innehåller SVHC:er

Alternativ

Services