APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V

APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Framsida sedd från höger
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Framsida
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Back
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Back
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Framsida sedd från höger
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Framsida
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Back
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V Back
Green Premium™
RoHS
  • APC Smart-UPS SC är idealisk för små och medelstora företag som behöver skydda nätverksutrustning och säljterminaler från elstörningar och strömavbrott. Smart-UPS ...

  • Omfattar : Cd med programvara, RS-232-kabel för smart UPS-signalering, User Manual

Visa produktöversikt

SC620I Funktioner

Nyckelfunktioner

Drifttid för belastning W
Drifttid för belastning
Ange den totala belastningen (strömförbrukning) för alla enheter som ska skyddas av UPS här. Baserat på det värde som angetts beräknar vi den drifttid du kommer att få vid ett totalt strömavbrott. Om du förlänger hålltiden utökar du tillgängligheten genom att låta systemet vara igång under längre elavbrott utan att stängas av.

Den totala belastning (strömförbrukning) som anges överstiger det maximala värdet för den här produkten (390W)

Ange belastning för att se beräknad drifttid

Maxkapacitet nådd
Maxkapacitet nådd
Den maximala procentandelen UPS-kapacitet som används för att stödja den angivna lasten.

Ange belastning för att se beräknad ”Max. använd kapacitet”

Uteffekt, kapacitet
390watt / 620VA
Utgångsanslutningar
(2) IEC Jumpers (Batteribackup)
(1) IEC 320 C13 (Transientskydd)
(3) IEC 320 C13 (Batteribackup)
Nominell utspänning
230V
Nominell inspänning
230V
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320-C14 inlet
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V
APC Smart-UPS SC är idealisk för små och medelstora företag som behöver skydda nätverksutrustning och säljterminaler från elstörningar och strömavbrott. Smart-UPS SC har skydd av nätkvalitet, batterier som kan bytas under drift och inbyggt dataledningsskydd för problemfritt skydd mot strömavbrott och högre tillgänglighet. Smart-UPS SC bygger på samma standarder som den prisbelönta Smart-UPS, och har grundfunktionerna för att skydda och hantera tillämpningar på en grundläggande nivå
Omfattar : Cd med programvara, RS-232-kabel för smart UPS-signalering, User Manual
  • Batteriskyddade och åskskyddade uttag
    Reserverar strömkapacitet och körtid för ansluten utrustning som kräver batteribackup samtidigt som endast transientskydd tillhandahålls för mindre kritisk utrustning.

Smart-UPS Egenskaper & fördelar

Anpassningsbarhet

Justerbar spänningskänslighet
Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
Justerbara punkter för spänningsöverföring
Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.

Övervakningsmöjlighet

Akustiska larm
Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.
LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
Kan USB-anslutas
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
Hanterbar via nätverk
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.

Tillgänglighet

Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.

Enkelt underhåll

Meddelande om batterifel
Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Återställningsbara kretsbrytare
Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
Förutsägande felmeddelande.
Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.

Säkerhet

Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.

Marketing features

Smartare produktivitet med möjlighet att skräddarsy till dina specifika tillämpningsbehov
Klart och tydligt LCD-gränssnitt underlättar lokal konfigurering av UPS med hjälp av navigeringstangenter. Över 15 olika programmeringsinställningar inkluderande switchad styrning av utmatningsgrupp möjliggör applikationsspecifika inställningar, gränssättningar och meddelanden.
Undviker kostsamma effektproblem genom att hålla din IT-utrustning och dina data säkert förvarade och tillgängliga.
Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Halvledarbaserad, automatisk spänningsreglering som förstärker låg inspänning med upp till 30 % och kapar hög spänning med upp till 12 % utan batteridrift. Driftsäker batteribackup för matning vid strömavbrott eller eleganta avstängningssystem
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patenterat, grönt driftläge uppnår verkningsgrader över 97 %. Smart-ups var den första nätverks-UPS:en som blev Energy Star-certifierad. Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Dynamisk datumindikator för batteribyte och automatisk självtest säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar i förväg om batteribyte behövs. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp. Smart-UPS, designad och tillverkat av APC i drygt 23 år, är världens mest betrodda nätverks-UPS med över 25 miljoner sålda enheter.
Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst
Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valbart Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Business Edition för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Antigua och Barbuda, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Bangladesh, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivia, Bhutan, Botswana, Vitryssland, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Cooköarna, Chile, Kamerun, Serbien och Montenegro, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Dominica, Algeriet, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Falklandsöarna, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Grenada, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Ekvatorialguinea, Grekland, Hongkong, Kroatien, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenya, Kambodja, Saint Kitts och Nevis, Sydkorea, Kuwait, Kazakstan, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Makedonien, Mali, Myanmar, Mongoliet, Martinique, Mauretanien, Malta, Malawi, Malaysia, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nederländerna, Norge, Nepal, Nya Zeeland, Oman, Peru, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Tchad, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, TP, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent och Grenadinerna, Vietnam, XF, Jemen, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)
390watt / 620VA
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
50/60Hz +/- 3 Hz
Topologi
Line Interactive
Vågformstyp
Stegformad approximation av en sinusvåg
Omkopplingstid
2ms typical

Ingång

Infrekvens
50/60 Hz +/-3 Hz (automatisk avkänning)
Inspänningsområde för nätdrift
195 - 265V

Batterier & drifttid

Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Typisk återladdningstid
5tim
Utbytesbatteri
Förväntad batterilivslängd (år)
3 - 5
Antal utbytesbatterier
1
Batteriladdningsström (watt)
26watt
Batterikapacitet - VA/h
132
Verkningsgrad

Kommunikation och hantering

Interface-port (s)
DB-9 RS-232
Manöverpanel
LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators
Akustiskt larm
Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning
Nödstopp (EPO)
E/T

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
320Joule
Data Line Protection
RJ-45 - modem-/fax-/DSL-/10-100 Base-T-skydd
Filtrering
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

Maximal höjd
168mm, 16.8cm
Maximal bredd
119mm, 11.9cm
Maximalt djup
375mm, 37.5cm
Nettovikt
12.27kg
Leveransvikt
13.18kg
Leveranshöjd   
318mm, 31.8cm
Leveransbredd
262mm, 26.2cm
Leveransdjup  
508mm, 50.8cm
Färg
Grå
Antal enheter per pall
12.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 %
Meter över havet - drift
0-3000meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95 %
Lagring - meter över havet
0-15000meter
Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
45.0dBA
Online termisk avledning
70.0BTU/h

Uppfyllda normer

Godkännanden
CE, EAC, GOST, VDE, VCCI
Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
REACH
REACH: Innehåller inga SVHC:er
PEP
Finns under dokumentationsflik
EOLI
Finns under dokumentationsflik
Annat miljömässigt tillmötesgående
China RoHS

Alternativ

Services