NetShelter SX 600mm brett x 1200 mm djupt tak, svart

NetShelter SX 600mm brett x 1200 mm djupt tak, svart Främst, till vänster
NetShelter SX 600mm brett x 1200 mm djupt tak, svart Främst, till vänster
NetShelter SX 600mm brett x 1200 mm djupt tak, svart Främst, till vänster
NetShelter SX 600mm brett x 1200 mm djupt tak, svart Främst, till vänster
RoHS
  • Taket på NetShelter SX gör kablarna enormt lättillgängliga, och är extremt flexibelt eftersom det kan installeras och/eller vändas utan att några verktyg behövs ...

  • Omfattar : Genomföringar, Installationshandbok

Visa produktöversikt

AR7211 Funktioner

NetShelter SX 600mm brett x 1200 mm djupt tak, svart
Taket på NetShelter SX gör kablarna enormt lättillgängliga, och är extremt flexibelt eftersom det kan installeras och/eller vändas utan att några verktyg behövs.
Omfattar : Genomföringar, Installationshandbok
  • Förberedd för skyddsjordning
    NetShelter VS-skåpen är försedda med en uppsättning jordskruvar för varje skåp vilket ger tillräcklig jordning av alla lösa plåtpaneler och/eller intern rackmonterad utrustning.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Antigua och Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Aruba, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasilien, Botswana, Vitryssland, Belize, Kanada, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Chile, Kamerun, Colombia, Costa Rica, Serbien och Montenegro, Kuba, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Dominikanska republiken, Algeriet, Ecuador, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Falklandsöarna, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Ekvatorialguinea, Grekland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Ungern, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaica, Jordanien, Japan, Kenya, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Makedonien, Mali, Mongoliet, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nederländerna, Norge, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Tchad, Togo, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, Turkiet, Trinidad och Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Amerikas Förenta Stater, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Amerikanska Virgin Islands, XF, Jemen, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Mått och vikt

Maximal höjd
16mm, 1.6cm
Maximal bredd
575mm, 57.5cm
Maximalt djup
908mm, 90.8cm
Nettovikt
3.64kg
Leveransvikt
6.36kg
Leveranshöjd   
102mm, 10.2cm
Leveransbredd
660mm, 66.0cm
Leveransdjup  
1016mm, 101.6cm
Färg
Svart
Roof
18.0mätare

Uppfyllda normer

Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
PEP
Finns under dokumentationsflik
EOLI
Finns under dokumentationsflik
Annat miljömässigt tillmötesgående
China RoHS

Alternativ

Services