Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX

Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX Främst, till vänster
Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX Främst, till vänster
Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX Främst, till vänster
Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX Främst, till vänster
Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX Främst, till vänster
Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX Främst, till vänster
RoHS
  • Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.

  • Omfattar : Genomföringar, Installation Guide

Visa produktöversikt

AR7204 Funktioner

Genomföring/kåpa för taköppningar på NetShelter SX
Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.
Omfattar : Genomföringar, Installation Guide

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Antigua och Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Aruba, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasilien, Bhutan, Botswana, Vitryssland, Belize, Kanada, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Cooköarna, Chile, Kamerun, Kina, Colombia, Costa Rica, Serbien och Montenegro, Kuba, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Dominikanska republiken, Algeriet, Ecuador, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Falklandsöarna, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Ekvatorialguinea, Grekland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaica, Jordanien, Kenya, Kambodja, Sydkorea, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Makedonien, Mali, Myanmar, Mongoliet, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nederländerna, Norge, Nepal, Nya Zeeland, Oman, Panama, Peru, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Tchad, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, TP, Turkiet, Trinidad och Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Amerikas Förenta Stater, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Amerikanska Virgin Islands, Vietnam, XF, Jemen, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Mått och vikt

Maximal höjd
13mm, 1.3cm
Maximal bredd
191mm, 19.1cm
Maximalt djup
76mm, 7.6cm
Nettovikt
0.45kg
Leveransvikt
0.91kg
Leveranshöjd   
51mm, 5.1cm
Leveransbredd
239mm, 23.9cm
Leveransdjup  
165mm, 16.5cm
Färg
Svart

Uppfyllda normer

Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
PEP
Finns under dokumentationsflik
EOLI
Finns under dokumentationsflik

Alternativ

Services