APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus

APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Främst, till vänster
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Främst, till vänster
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Främst, till vänster
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Främst, till vänster
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Framsida sedd från höger
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Framsida
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Back
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Back
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Främst, till vänster
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Främst, till vänster
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Framsida sedd från höger
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Framsida
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Back
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Back
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus Applikation
RoHS
  • 1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm

  • Omfattar : Cable Management Arm, Rack Mounting Brackets, User Manual

Visa produktöversikt

AP5015 Funktioner

Nyckelfunktioner

Rackhöjd
1U
Nominell inspänning
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320 C14
APC 15" rack LCD-skärm tangentbord mus
1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm
Omfattar : Cable Management Arm, Rack Mounting Brackets, User Manual
  • 15 tums TFT aktiv matrix-skärm
    Den aktiva TFT-matristekniken ger flimmerfri bild med hög kvalitet.
  • Medger bakre montering av 1U-enhet
    Det är enkelt att montera en KVM-brytare i samma rackutrymme.
  • Låg strömförbrukning
    Den aktiva TFT-matrisskärmen förbrukar mindre än halva effekten jämfört med motsvarande CRT-bildskärmar.

NetShelter rackmonterade LCD-konsoler Egenskaper & fördelar

Marketing features

Tangentbord i full storlek
Ett tangentbord i full skala med 104 tangenter och inbyggt numeriskt tangetbord ger en behaglig kvalitetskänsla
Kräver 1 U rackutrymme
Tar upp bara 1 U rackutrymme, vilket ska jämföras med de 10-13 U utrymme som behövs för en traditionell CRT-bildskärm

Rörlighet

Kabelhanteringsstöd
Förhindra störningar från omgivande enheter genom att organisera många kablar.
Flikar med snabbfästen
Sätt in eller ta bort enheten på ett enkelt sätt.
Visning på skärmen (OSD) - justeringar
Med knapparna för användarstyrning på LCD-skärmens framsida kan bildegenskaperna ställas in. Användaren kan styra: auto-inställning, avslutning, ström på/av, meny, ljusstyrka samt effektindikator.
Glidskenor
Montera snabbt och enkelt i rack med fyrkantiga, runda eller gängade hål.

Total ägandekostnad

Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Den inbyggda styrkulan undanröjer behovet av en separat, extern mus.
Låga krav på kylning
Den aktiva TFT-matrisskärmen avger mindre värme än motsvarande CRT-bildskärmar.
Standard VGA-avslutning
LCD-monitorn är ansluten till en server eller KVM-switch via en VGA-kontakt av standardtyp.
PS/2-anslutningar
Tangentbordet och styrkulan ansluts till en server eller KVM-switch via PS/2-kontakter av standardtyp.
Kräver 1 U rackutrymme
Spara värdefullt rackutrymme i datacentret.
Kraftlutningssensor
Spara energi genom att automatiskt slå av strömmen till enheten när den stängs.
Låg strömförbrukning
Den aktiva TFT-matrisskärmen förbrukar mindre än halva effekten jämfört med motsvarande CRT-bildskärmar.
Stöder flera plattformar
Kompatibel med Windows, Sun, Unix och Linux.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Antigua och Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Aruba, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasilien, Bahamas, Botswana, Vitryssland, Belize, Kanada, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Chile, Kamerun, Kina, Colombia, Costa Rica, Serbien och Montenegro, Kuba, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Dominica, Dominikanska republiken, Algeriet, Ecuador, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Falklandsöarna, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Grenada, Georgien, Franska Guyana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Ekvatorialguinea, Grekland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaica, Jordanien, Kenya, Saint Kitts och Nevis, Sydkorea, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Madagaskar, Makedonien, Mali, Mongoliet, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nederländerna, Norge, Oman, Panama, Peru, Filippinerna, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Réunion, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Turks- och Caicosöarna, Tchad, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Turkiet, Trinidad och Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Amerikas Förenta Stater, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent och Grenadinerna, Venezuela, Amerikanska Virgin Islands, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Ingång

Infrekvens
50/60 Hz
Antal strömkablar
1

Mått och vikt

Maximal höjd
44mm, 4.4cm
Maximal bredd
476mm, 47.6cm
Maximalt djup
556mm, 55.6cm
Nettovikt
14.32kg
Leveransvikt
19.32kg
Leveranshöjd   
241mm, 24.1cm
Leveransbredd
603mm, 60.3cm
Leveransdjup  
826mm, 82.6cm
Färg
Svart

Uppfyllda normer

Godkännanden
cUL Listed, CCC, CE, CSA, CSA C22.2 nr 60960, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IRAM, UL 60950-1, UL Listed, VCCI
Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
Annat miljömässigt tillmötesgående
China RoHS

ts_Supported_Hardware

Färger på display
16.0
Displaystorlek
304,1 (H) x 228,1 (V)mm
Panelstorlek
381.0Diagonalt tummått
LCD-strömförsörjning
Ac 90-264 Volt 50/60 Hzwatt
Pixelavstånd
0.3
Typ av styrkula
PS/2 Touchpad

Alternativ

Services