Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut

Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut Främst, till vänster
Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut Främst, till vänster
Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut Främst, till vänster
Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut Back
Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut Främst, till vänster
Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut Back
  • Ger redundant ström till utrustning med enkla kablar.

  • Omfattar : Monteringsdetaljer, Fästen för rackmontering, Seriell konfigureringskabel

Visa produktöversikt

AP4450 Funktioner

Nyckelfunktioner

Rackhöjd
1U
Utgångsanslutningar
(10) NEMA 5-15R
Nominell utspänning
100V, 120V
Nominell inspänning
100V, 120V
Typ av anslutning på ingångssidan
NEMA 5-15P
Kabellängd
2.4meter
Rack ATS, 100/120 V, 15 A, 5-15 in, (10) 5-15R ut
Ger redundant ström till utrustning med enkla kablar.
Omfattar : Monteringsdetaljer, Fästen för rackmontering, Seriell konfigureringskabel
  • 10 000 AIC överströmsskydd
    Ger skydd i händelse av ett överströmstillstånd.
  • Kommandoradsgränssnitt
    Erbjuder Telnet eller SSH för fjärrhanteringsåtkomst.
  • Strömövervakning
    Övervakar den totala strömförbrukningen per strömfördelningsenhet.
  • Cybersäkerhet
    En cybersäker anslutning ger förbättrad säkerhet för dina infrastrukturenheter och maskindata utgör grunden för driftsmetoder och analyser i syfte att minska underhållskostnaderna för utrustning.
  • Momentant uppgraderbar
    Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps. (Obs! Endast enheter med nätverksmöjligheter)
  • Hög överföringshastighet
    Överföringshastigheten ligger inom industristandard och inom den tid där spänningsfall vanligtvis sker i strömförsörjningsenheter. Överföringen från en strömkälla till en annan är sömlös för den anslutna utrustningen vilket undviker avbrott när utrustningen är igång.
  • Fjärrstyrningsmöjligheter
    Fullt utrustade gränssnitt för nätverkshantering som tillhandahåller standardbaserad hantering via webben, SNMP och Telnet. Låter användare komma åt, konfigurera och hantera enheter från avlägsna platser vilket sparar värdefull tid. Den här funktionaliteten gör även att du snabbt och enkelt kan uppgradera den fasta programvaran via nätverksnedladdning till installerade enheter när produkterna förbättras i framtiden. (Obs! Gäller endast för enheter med nätverksmöjligheter).
  • RoHS
    Certifierar att elektroniska enheter inte innehåller farliga metaller och flamskyddsmedel
  • Kompatibelt med StruxureWare Data Center Expert
    Gör det möjligt med centraliserad hantering via APC InfraStruXure® Central.

NetShelter Rack Transfer Switches Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Transfer time <10ms
Branschledande överföringstid för att säkerställa en smidig lösning vid strömavbrott i primär strömkälla.
Dubbla strömkällor
Har stöd för redundant växelström till ansluten utrustning. Två växelströmsledningar försörjer enheten med ström och om den primära växelströmmen slutar fungera kommer enheten automatiskt att växla till den alternativa kraftkällan.

Skydd

10 000 AIC överströmsskydd
Ger skydd i händelse av ett överströmstillstånd.

Rörlighet

Många ingående och utgående anslutningar
Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.

Marketing features

Monterbar i rack
Tar endast upp 1U värdefullt rackutrymme. Ger kraft där den behövs bäst - i rack nära utrustningen.
Informationsdisplayer
Anger status för växelströmkällorna som försörjer enheterna med ström, samt anger vilken källa som är inställd som primär källa och vilken källa som för tillfället försörjer nätet med ström. Detta ger en visuell bild av kraftflödet från ingående ström till nätet. Det låter användaren snabbt få en överblick över kraftflödet och status för ingående källor utan att behöva ansluta till enheten. (Obs! Enheterna utan nätverksfunktion ger endast statusinformation och har inte någon visuell bild över kraftflödet)

Övervakningsmöjlighet

Nätverkshantering
Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
LCD-display i färg
Ger mer robust och intuitiv lokal styrning och hantering.

Produktdistribution

Förenade Arabemiraten, Antigua och Barbuda, Anguilla, Nederländska Antillerna , Argentina, Österrike, Australien, Aruba, Barbados, Belgien, Bulgarien, Bermuda, Bolivia, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Serbien och Montenegro, Tjeckiska republiken, Tyskland, Danmark, Dominica, Dominikanska republiken, Algeriet, Ecuador, Estland, Egypten, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grenada, Grekland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Jamaica, Japan, Saint Kitts och Nevis, Sydkorea, Caymanöarna, Kazakstan, Saint Lucia, Litauen, Lettland, Marocko, Makedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Panama, Peru, Filippinerna, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, El Salvador, Thailand, Tunisien, Turkiet, Trinidad och Tobago, Taiwan, Ukraina, Amerikas Förenta Stater, Uruguay, Saint Vincent och Grenadinerna, Venezuela, Amerikanska Virgin Islands, Vietnam, Sydafrika

Utgång

Maximum Total Current Draw
15

Ingång

Infrekvens
50/60 Hz
Antal strömkablar
2
Load Capacity
1440VA
Maximum Input Current
15A
Reglerad avtagande ingångsström (Nordamerika)
12A

Mått och vikt

Maximal höjd
44mm, 4.4cm
Maximal bredd
432mm, 43.2cm
Maximalt djup
236mm, 23.6cm
Nettovikt
4.4kg
Leveransvikt
6.17kg
Leveranshöjd   
114mm, 11.4cm
Leveransbredd
600mm, 60.0cm
Leveransdjup  
356mm, 35.6cm
Färg
Svart

Miljökrav

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 %
Meter över havet - drift
0 - 3048meter
Temperatur, lagring
-25 - 65 °C
Lagring - meter över havet
0 - 15240meter

Uppfyllda normer

Godkännanden
FCC part 15 klass A, ICES-003, PSE, TÜV-C, TÜV-NURTL, VCCI class A
Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Alternativ

Services