Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule

Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Framsida
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Detailed
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Främst, till vänster
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Framsida
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule Detailed
RoHS
  • Skydd i proffsklass för datorer och elektronik

  • Omfattar : Användarmanual

Visa produktöversikt

PM5U-GR Funktioner

Nyckelfunktioner

Nominell inspänning
230V
Typ av anslutning på ingångssidan
Schuko CEE 7/7P
Kabellängd
1.8meter
Finskydd typ 3, APC, 5 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, 2xUSB 5 V, 2,4 A, Imax 36 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 918 joule
Skydd i proffsklass för datorer och elektronik
Omfattar : Användarmanual
  • Katastrofskydd
    åskskyddets komponenter som metalloxidvaristorer och värmesäkringar säkerställer omedelbar reaktion vid blixtnedslag och ledningsfel. Om åskskyddets komponenter skulle skadas av en strömspik eller spänningstranseint så når störningen ändå inte utrustningen. Till skillnad från APC:s SurgeArrest-produkter fortsätter de flesta åskskydd att släppa igenom ström även efter att kretsarna är skadade, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot andra skadliga överspänningar.
  • Filtrering av elektromagnetiska och radiofrekventa störningar
    Reducerar linjebruset som kan ge dataförluster och tangentbordsfel.
  • IEEE-genomsläppsratingar och uppfyllnad av regleringar
    Grundlig testning utförd av tredje part innebär att du kan känna dig säker på att APC:s transientskydd kommer att skydda utrustning och data från potentiellt skadliga överspänningar och strömspikar.
  • Återställbar automatsäkring
    Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
  • Vinklad kontakt (höger)
    Kontakten är vinklad åt höger för att enkelt och säkert kunna anslutas även bakom skrivbordet. Enheten kan även bekvämt monteras på väggen för att spara golvutrymme.
  • Laddningsportar för USB
    Samtidig laddning av mobila enheter, inkluderande smarta telefoner och tablet-pc.

åskskydd för hemmakontor Egenskaper & fördelar

Bekvämlighet

Felindikator för byggnadens kabeldragning
Denna LED upplyser användaren pm potentiellt farliga kabelproblem i väggkretsen.
Justerbar kabelhantering
Håller sladdar och kablar snyggt organiserade.
180 graders roterande sladdhållare
En 180 graders roterande kabel med avlastningsfunktion ger flexibilitet när SurgeArrest-enheten ska placeras och vid indragning av strömkabeln.
Utrymme för nätadapter
Anslut klumpiga nätadaptrar utan att blockera övriga uttag.
Uttag med skydd mot stötar
Luckor ser till att användaren inte kan komma i kontakt med oanvända uttag.
Indikator för fungerande skydd
SurgeArrest varnar om dess kretsar har skadats genom blixtnedslag eller strömtransient och den inte kan ge ett hundraprocentigt skydd. Om garantin fortfarande gäller, ersätter APC i så fall kostnadsfritt den skadade SurgeArrest.
Splitter för telefonlinje
Medger användning av två utrustningar samtidigt, som t.ex. modem och telefon.

Skydd

IEEE-genomsläppsratingar och uppfyllnad av regleringar
APC:s transientskydd undergår rigorös testning av IEEE, och tilldelas "genomsläppsratingar", som anger den maximala spänningsnivå som har möjlighet att nå din utrustning efter det att en överspänning eller strömspik har passerat genom ett transientskydd. Lägre IEEE-genomsläppsrating anger bättre skydd och prestanda. APC:s serie Essential SurgeArrest erbjuder optimal prestanda med en genomsläppsrating på mindre än 330 V för nordamerikanska produkter, och en rating på mindre än 15% för produkter sålda globalt. Alla APC-produkter överensstämmer med lokala myndigheters säkerhetskrav, inklusive UL i Nordamerika och CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit i respektive regioner.
Dataledningsskydd
Skydd av datalinjer (Ethernet, koaxialkablar och telefonlinjer) ger komplett åskskydd för din utrustning. Det är mycket viktigt att skydda utrustningen mot överspänningar som kommer in "bakvägen" via dataledningarna, eftersom de kan vara lika skadliga för utrustningen som överspänningar som överförs via strömkablarna.
Störningsfiltrering
åskskydd dämpar EMI/RFI-linjebrus som kan orsaka datafel och låsning av tangentbordet, vilket ger bättre funktionalitet hos den skyddade utrustningen.
Skydd mot åska och transienter
För att förhindra att utrustningen skadas av transienter och spikar.

Säkerhet

Överbelastningsindikator
Indikatorlampan tänds när ansluten utrustning drar mer ström än enhetens kapacitet.
Felsäkert läge
De flesta åskskydd fortsätter att släppa igenom ström till och med efter att deras kretsar har skadats, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot senare överspänningar. APC:s åskskydd är felsäkra, vilket innebär att när kretsarna i ett APC SurgeArrest har påverkats av en överspänning, kopplar enheten bort utrustningen från strömkällan och ser därmed till att inga skadliga överspänningar når fram till din utrustning.
Katastrofskydd
åskskyddets komponenter som metalloxidvaristorer och värmesäkringar säkerställer omedelbar reaktion vid blixtnedslag och ledningsfel. Om åskskyddets komponenter skulle skadas av en strömspik eller spänningstranseint så når störningen ändå inte utrustningen. Till skillnad från APC:s SurgeArrest-produkter fortsätter de flesta åskskydd att släppa igenom ström även efter att kretsarna är skadade, vilket gör att utrustningen är oskyddad mot andra skadliga överspänningar.

Produktdistribution

Förenade Arabemiraten, Albanien, Angola, Österrike, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Bulgarien, Serbien och Montenegro, Tjeckiska republiken, Tyskland, Danmark, Algeriet, Estland, Egypten, Spanien, Etiopien, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Ungern, Indonesien, Island, Italien, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Sverige, Slovenien, Slovakien, Surinam, Turkiet, Sydafrika

Utgång

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Ingång

Infrekvens
50 Hz
Antal strömkablar
1
Ingångseffekt
2300 watt

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
918Joule
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
24kAmp

Mått och vikt

Maximal höjd
56mm, 5.58cm
Maximal bredd
370mm, 37.0cm
Maximalt djup
73mm, 7.3cm
Nettovikt
0.67kg
Leveransvikt
0.79kg
Leveranshöjd   
58mm, 5.8cm
Leveransbredd
405mm, 40.5cm
Leveransdjup  
130mm, 13.0cm
Färg
Vit
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
283 x 375 x 429mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.48
Antal enheter per pall
72.0
SCC Codes
50731304313743

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 (Non-condensing) %
Meter över havet - drift
0 - 15240meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95 %
Lagring - meter över havet
0 - 15240meter

Uppfyllda normer

Godkännanden
CE
Strömskyddsgaranti
Hela produktens livslängd : 50000 Euro
Standardgaranti
Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel

Alternativ

Services