Vårt varumärke

Custom Factory Configured Rack PDU

Custom Factory Configured Rack PDU Främst, till vänster
Custom Factory Configured Rack PDU Främst, till vänster
Custom Factory Configured Rack PDU Främst, till vänster
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Detailed
Custom Factory Configured Rack PDU Främst, till vänster
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Detailed
  • Unika färger, ingångskabelkontakter och uttagskonfigurationer enkelt och levererade enligt specifikationerna.

  • Omfattar : Installationshandbok

Visa produktöversikt

APF8000 Funktioner

Nyckelfunktioner

Utgångsanslutningar
(48) IEC 60320 C13
(48) IEC 60320 C19
Nominell inspänning
200V, 200V 3PH, 208V, 208V 3PH, 220V, 230V, 240V, 380V 3PH, 400V 3PH, 415V 3PH
Typ av anslutning på ingångssidan
CS8365C, IEC 60309, IEC 60309 16 A, IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A, IEC 60309 20 A 3P + N + PE, IEC 60309 30 A, IEC 60309 30 A 3P + N + PE, IEC 60309 32 A, IEC 60309 32 A 2P + E, IEC 60309 32 A 3P + N + PE, IEC 60309 60 A, IEC 60309 60 A 3P + PE, IEC 60309 63 A, IEC 60309 63 A 3P + N + PE, IEC 60320 C14, IEC 60320 C14 locking plug, IEC 60320 C20, NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA L14-30P, NEMA L15-30P, NEMA L21-20P, NEMA L21-30P, NEMA L5-20P, NEMA L5-30P, NEMA L6-20P, NEMA L6-30P
Custom Factory Configured Rack PDU
Unika färger, ingångskabelkontakter och uttagskonfigurationer enkelt och levererade enligt specifikationerna.
Omfattar : Installationshandbok

NetShelter anpassade rack-PDU:er Egenskaper & fördelar

Rörlighet

Kraftkälla med en ingång
Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.

Tillgänglighet

Larmtröskelvärden
Definiera larmtrösklar så att du undviker överbelastade kretsar. Nätverkslarm och synliga larm uppmärksammar användaren på eventuella problem. (Obs! Endast för enheter med möjlighet till spänningsövervakning. Se SKU-specifikationerna för mer information)
Metering-by-Outlet-kapacitet
Individuell mätning av utspänningsnivåer ger en mer detaljerad överblick av levererad effekt till utrustning i skåpet. Det möjliggör även analys av trender i komponenteffekt och planering av erforderlig kapacitet.
Nätverkshantering
Heltäckande interface för nätverkshantering ger standardbaserad hantering via webb, SNMP, och Telnet. Låter användare ha tillgång till, konfigurera och hantera enheter på distans vilket kan spara värdefull tid. Nära anknuten till denna egenskap är möjligheten att snabbt och enkelt kunna uppgradera firmware genom nedladdning till enheter över för framtida produktförbättring.
Outlet Power Sequencing
Låter användare ställa in i vilken ordning som strömmen slås av eller på för varje uttag. Detta bidrar till att undvika rusning vid uppstart, vilket kan leda till överbelastade kretsar och spänningsfall. Inställning av ordningsföljd låter även användare bestämma i förväg vilka apparater som ska slås på först så att annan utrustning som är beroende av dessa enheter fungerar korrekt.
Fjärrstyrning av individuella uttag
Fjärrhantera uttag så att användare kan stänga av uttag som inte används (vilket hindrar överbelastning) eller starta om utrustning som har låst sig (vilket minimerar kostsamma driftavbrott och sparar restid till utrustningen).
Momentant uppgraderbar
Det går snabbt och enkelt att uppgradera den fasta programvaran genom att ladda ned den i nätverket vid framtida produktutvecklingar. Detta tar bort behovet att ersätta produkter som redan är ute på fältet när nya funktioner släpps. (Obs! Endast enheter med nätverksmöjligheter)
Belastningsindikator (lysdiod)
Anger villkor för överbelastning baserat på de användardefinierade larmtrösklarna. Varnar användare för potentiellt överbelastade kretsar. (Obs! Endast för enheter med lokal spänningsövervakning (funktion)
Avläsning av lokal strömövervakning
Den totala spänningsförbrukningen per distributionsenhet visas på enheten med en digital display. Den lokala digitala displayen hjälper installerarna undvika överbelastade kretsar genom att ge en synlig varning när spänningsförbrukningen är nära den maximala strömförbrukningen för raden. (Endast tillgänglig på angivna SKU)

Produktdistribution

Förenade Arabemiraten, Albanien, Österrike, Australien, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Bulgarien, Kanada, Schweiz, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Kroatien, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Saudiarabien, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Turkiet, Amerikas Förenta Stater

Utgång

Ingång

Infrekvens
90 - 264 V

Mått och vikt

Färg
Blå, Grön, Grå, Orange, Mörklila, Röd, Vit, Yel

Miljökrav

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Relativ fuktighet, drift
5 - 95 %
Meter över havet - drift
0 - 3048meter
Temperatur, lagring
-25 - 65 °C
Relativ fuktighet, lagring
5 - 95 %
Lagring - meter över havet
0 - 15240meter

Uppfyllda normer

Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte

Alternativ

Services