APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Framsida sedd från höger
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Framsida
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Back
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Miscellaneous
APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V Detailed
RoHS
  • Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

  • Omfattar : Cd med programvara, Kommunikationskabel, Dokumentations-CD, Installationshandbok, Borttagbara stödfötter, USB-kabel, Garantikort

Visa produktöversikt

SRTL1500RMXLI Funktioner

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA RM 230 V
Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid
Omfattar : Cd med programvara, Kommunikationskabel, Dokumentations-CD, Installationshandbok, Borttagbara stödfötter, USB-kabel, Garantikort
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • ECO-läge
    Driftläge som vid goda förutsättningar för strömförsörjning tar omvägar runt outnyttjade elkomponenter för att uppnå en mycket hög drifteffektvitet utan att göra avkall på skyddet.
  • LCD grafikdisplay
    Text och mimic diagram som återger operationsläge, systemparametrar och larm.
  • För rack- eller tornmontering
    Skyddar ursprungsinvesteringarna för UPS-enheterna vid flytt från towermiljö till rackmonterad miljö.

Smart-UPS On-Line Egenskaper & fördelar

Skydd

Effektfaktorkorrigering
Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.
Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Frekvens- och spänningsreglering
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med dålig frekvens och spänning utan att använda batteriet.
Återställbar automatsäkring
Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Kompatibel med generator
Garanterar ren och oavbruten ström till den skyddade utrustningen när generatorström används.
Kallstart möjlig
Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.

Marknadsföringsfunktioner

Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Den dubbla omvandlingsarkitekturen erbjuder exakt spänningsreglering, frekvensreglering och ögonblicklig överföring till batteri vid effektomställningar.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Automatiska självtester säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar kunderna i förväg när det är dags för batteribyte. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp.
Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst/nätverkstillgänglighet.
Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valfritt Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Network Shutdown för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.

Anpassningsbarhet

För rack- eller tornmontering
Skyddar ursprungsinvesteringarna för UPS-enheterna vid flytt från towermiljö till rackmonterad miljö.
Externa Plug and Play-batterier
Garanterar ren och oavbruten ström till nätet när extra drifttid läggs till UPS-enheten.
Fast programvara som kan uppgraderas med flash
Fjärrinstallera underhållsuppdateringar av firmware på över FTP.

Enkelt underhåll

Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Akustiska larm
Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
Felmeddelande i förväg
Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.

Övervakningsmöjlighet

Kompatibel med InfraStruXure Manager
Tillåter centraliserad hantering via APC:s InfraStruXure Manager.
Network manageable
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.
LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.

Tillgänglighet

Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Skalbar drifttid
Låter extra körtid snabbt läggas till när det behövs.
Automatisk intern förbiledning
Tillhandahåller nätspänning för det anslutna nätverket om UPS-enheten överbelastas eller om ett fel uppstår.
Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Albanien, Armenien, Angola, Österrike, Australien, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Vitryssland, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Chile, Kamerun, Serbien och Montenegro, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Algeriet, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Georgien, Franska Guyana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guadeloupe, Ekvatorialguinea, Grekland, Hongkong, Kroatien, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kambodja, Kuwait, Kazakstan, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Moldavien, Makedonien, Mongoliet, Malta, Malaysia, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Peru, Filippinerna, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Turks- och Caicosöarna, Tchad, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, TP, Turkiet, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Jemen, Zambia, Zimbabwe

Utgång

Uteffekt, kapacitet
1.35kW / 1.5kVA
Maximal konfigurerbar effekt (watt)
1.35kW / 1.5kVA
Nominell utspänning
230V
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Lägre än 2%
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
50/60Hz +/- 3 Hz
Andra utmatningsspänningar
220, 240
Laddningscrestfaktor
3: 1
Topologi
Double Conversion Online
Vågformstyp
Sinusvåg
Utgångsanslutningar
(8) IEC 320 C13 (Batteribackup)
Bypassfunktion
Inbyggd bypassfunktion

Ingång

Nominell inspänning
230V
Infrekvens
40 - 70 Hz (automatisk avkänning)
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC-320 C14
Inspänningsområde för nätdrift
50-150 (40% Load), 80–150V
Andra ingångsspänningar
220, 240

Batterier & drifttid

Batterityp
Li-ion
Typisk återladdningstid
6tim
Nominell batterispänning
48V
Förväntad batterilivslängd (år)
5 - 10
Förlängd reservtid
1
Batterikapacitet - VA/h
622
Möjlighet till förlängd batteridrifttid för

Kommunikation och hantering

Interface-port (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Manöverpanel
Flerfunktionskonsol för status och styrning
Akustiskt larm
Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
Nödstopp (EPO)
Ja
Antal lediga Smart Slot-platser
1

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
340Joule

Mått och vikt

Maximal höjd
128mm, 12.8cm
Maximal bredd
432mm, 43.2cm
Maximalt djup
590mm, 59.0cm
Rackhöjd
3U
Nettovikt
30.53kg
Leveransvikt
46.86kg
Leveranshöjd   
445mm, 44.5cm
Leveransbredd
600mm, 60.0cm
Leveransdjup  
850mm, 85.0cm
Färg
Black
Antal enheter per pall
6.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 (non-condensing) %
Meter över havet - drift
0-3000meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95 (non-condensing) %
Lagring - meter över havet
0-15000meter
Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
50.0dBA
Online termisk avledning
450.0BTU/h
Skyddsklass
IP 20

Uppfyllda normer

Godkännanden
CE, CE-märke, EAC, RCM, VDE
Standardgaranti
5 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
REACH
REACH: Innehåller inga SVHC:er
Batteriföreskrift
Kompatibel

Alternativ

Services