APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Back
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Främst, till vänster
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Back
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V Applikation
  • Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

  • Omfattar : Cd med programvara, Dokumentations-CD, Installationshandbok, Fästen för rackmontering, Rackmonteringsutrustning, Stödskenor för rackmontering, Temperaturmätare ...

Visa produktöversikt

SRT8KRMXLI Funktioner

Nyckelfunktioner

Drifttid för belastning W
Drifttid för belastning
Ange den totala belastningen (strömförbrukning) för alla enheter som ska skyddas av UPS här. Baserat på det värde som angetts beräknar vi den drifttid du kommer att få vid ett totalt strömavbrott. Om du förlänger hålltiden utökar du tillgängligheten genom att låta systemet vara igång under längre elavbrott utan att stängas av.

Den totala belastning (strömförbrukning) som anges överstiger det maximala värdet för den här produkten (8000W)

Ange belastning för att se beräknad drifttid

Maxkapacitet nådd
Maxkapacitet nådd
Den maximala procentandelen UPS-kapacitet som används för att stödja den angivna lasten.

Ange belastning för att se beräknad ”Max. använd kapacitet”

Uteffekt, kapacitet
8.0kW / 8.0kVA
Rackhöjd
6U
Utgångsanslutningar
(4) IEC 320 C19 (Batteribackup)
(6) IEC 320 C13 (Batteribackup)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteribackup)
(3) IEC Jumpers (Batteribackup)
Nominell utspänning
230V
Nominell inspänning
230V, 400V 3PH
Typ av anslutning på ingångssidan
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V
Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid
Omfattar : Cd med programvara, Dokumentations-CD, Installationshandbok, Fästen för rackmontering, Rackmonteringsutrustning, Stödskenor för rackmontering, Temperaturmätare, USB-kabel, Garantikort, Web/SNMP Management Card
  • 10/100 BaseT-anslutning
    Anslut enheten till ett nätverk med en 10 eller 100 BaseT-anslutning
  • Meddelande om batterifel
    Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
  • Grönt läge
    Patentsökt driftläge som förbigår oanvända elektriska komponenter när strömförsörjningen är god för att uppnå en synnerligen hög driftseffektivitet utan att skyddet komprometteras.
  • LCD grafikdisplay
    Text och mimic diagram som återger operationsläge, systemparametrar och larm.

Smart-UPS On-Line Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
Skalbar drifttid
Låter extra körtid snabbt läggas till när det behövs.
Automatisk intern förbiledning
Tillhandahåller nätspänning för det anslutna nätverket om UPS-enheten överbelastas eller om ett fel uppstår.
Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.

Anpassningsbarhet

Fast programvara som kan uppgraderas med flash
Fjärrinstallera underhållsuppdateringar av firmware på över FTP.
För rack- eller tornmontering
Skyddar ursprungsinvesteringarna för UPS-enheterna vid flytt från towermiljö till rackmonterad miljö.
Externa Plug and Play-batterier
Garanterar ren och oavbruten ström till nätet när extra drifttid läggs till UPS-enheten.

Övervakningsmöjlighet

LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
Kompatibel med InfraStruXure Manager
Tillåter centraliserad hantering via APC:s InfraStruXure Manager.
Network manageable
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.

Enkelt underhåll

Akustiska larm
Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Förutsägande felmeddelande.
Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).

Skydd

Kallstart möjlig
Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
Kompatibel med generator
Garanterar ren och oavbruten ström till den skyddade utrustningen när generatorström används.
Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Återställbar automatsäkring
Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
Frekvens- och spänningsreglering
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med dålig frekvens och spänning utan att använda batteriet.
Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Effektfaktorkorrigering
Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.

Marknadsföringsfunktioner

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Automatiska självtester säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar kunderna i förväg när det är dags för batteribyte. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Den dubbla omvandlingsarkitekturen erbjuder exakt spänningsreglering, frekvensreglering och ögonblicklig överföring till batteri vid effektomställningar.
Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst/nätverkstillgänglighet.
Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valfritt Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Network Shutdown för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Antigua och Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Aruba, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bahamas, Bhutan, Botswana, Vitryssland, Belize, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Cooköarna, Chile, Kamerun, Colombia, Costa Rica, Serbien och Montenegro, Kuba, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Dominica, Dominikanska republiken, Algeriet, Ecuador, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Falklandsöarna, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Grenada, Georgien, Franska Guyana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Ekvatorialguinea, Grekland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaica, Jordanien, Kenya, Kambodja, Saint Kitts och Nevis, Sydkorea, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Madagaskar, Makedonien, Mali, Myanmar, Mongoliet, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nederländerna, Norge, Nepal, Nya Zeeland, Oman, Panama, Peru, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Réunion, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Turks- och Caicosöarna, Tchad, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, TP, Turkiet, Trinidad och Tobago, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent och Grenadinerna, Venezuela, Amerikanska Virgin Islands, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)
8.0kW / 8.0kVA
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Lägre än 2%
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
50/60Hz +/- 3 Hz
Andra utmatningsspänningar
220, 240
Laddningscrestfaktor
3: 1
Topologi
Double Conversion Online
Vågformstyp
Sinusvåg
Bypassfunktion
Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)

Ingång

Infrekvens
40 - 70 Hz (automatisk avkänning)
Inspänningsområde för nätdrift
160 - 275V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift
100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)V
Andra ingångsspänningar
220, 240, 380, 415

Batterier & drifttid

Batterityp
Underhållsfritt, slutet blybatteri med absorberad elektrolyt: läckagesäkert
Typisk återladdningstid
1.5tim
Nominell batterispänning
+/-192V (split batteriref till nolla)
Utbytesbatteri
Förväntad batterilivslängd (år)
3 - 5
Antal utbytesbatterier
2
Förlängd reservtid
1
Batterikapacitet - VA/h
1728
Möjlighet till förlängd batteridrifttid för
Verkningsgrad

Kommunikation och hantering

Interface-port (s)
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Manöverpanel
Flerfunktionskonsol för status och styrning
Akustiskt larm
Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
Nödstopp (EPO)
Ja
Antal lediga Smart Slot-platser
1

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
480Joule

Mått och vikt

Maximal höjd
263mm, 26.3cm
Maximal bredd
432mm, 43.2cm
Maximalt djup
715mm, 71.5cm
Nettovikt
111.82kg
Leveransvikt
130.0kg
Leveranshöjd   
461mm, 46.1cm
Leveransbredd
600mm, 60.0cm
Leveransdjup  
1000mm, 100.0cm
Färg
Svart
Antal enheter per pall
1.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 (non-condensing) %
Meter över havet - drift
0-3000meter
Temperatur, lagring
-15 - 45 °C
Relativ fuktighet, lagring
0 - 95 (non-condensing) %
Lagring - meter över havet
0-15000meter
Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
55.0dBA
Online termisk avledning
1497.0BTU/h
Skyddsklass
IP 20

Uppfyllda normer

Godkännanden
CE, CE-märke, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Standardgaranti
3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
REACH
REACH: Innehåller SVHC:er

Alternativ

Services