APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V

APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Framsida
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Back
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Främst, till vänster
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Framsida
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V Back
Green Premium™
RoHS
  • Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

  • Omfattar : Cd med programvara, Stödskenor för rackmontering, RS-232-kabel för smart UPS-signalering, Användarmanual

Visa produktöversikt

SURT1000RMXLI Funktioner

Nyckelfunktioner

Drifttid för belastning W
Drifttid för belastning
Ange den totala belastningen (strömförbrukning) för alla enheter som ska skyddas av UPS här. Baserat på det värde som angetts beräknar vi den drifttid du kommer att få vid ett totalt strömavbrott. Om du förlänger hålltiden utökar du tillgängligheten genom att låta systemet vara igång under längre elavbrott utan att stängas av.

Den totala belastning (strömförbrukning) som anges överstiger det maximala värdet för den här produkten (700W)

Ange belastning för att se beräknad drifttid

Maxkapacitet nådd
Maxkapacitet nådd
Den maximala procentandelen UPS-kapacitet som används för att stödja den angivna lasten.

Ange belastning för att se beräknad ”Max. använd kapacitet”

Uteffekt, kapacitet
700 watt / 1.0kVA
Rackhöjd
2U
Utgångsanslutningar
(2) IEC Jumpers (Batteribackup)
(6) IEC 320 C13 (Batteribackup)
Nominell utspänning
230V
Nominell inspänning
230V
Typ av anslutning på ingångssidan
IEC 60320 C14
APC Smart-UPS RT 1 000 VA RM 230 V
Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid
Omfattar : Cd med programvara, Stödskenor för rackmontering, RS-232-kabel för smart UPS-signalering, Användarmanual

Smart-UPS On-Line Egenskaper & fördelar

Tillgänglighet

Skalbar drifttid
Låter extra körtid snabbt läggas till när det behövs.
Hot swap-bara batterier
Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Intelligent batteriunderhåll
Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Automatisk intern förbiledning
Tillhandahåller nätspänning för det anslutna nätverket om UPS-enheten överbelastas eller om ett fel uppstår.
Temperaturkompenserad batteriladdning
Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av
Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.

Anpassningsbarhet

Externa Plug and Play-batterier
Garanterar ren och oavbruten ström till nätet när extra drifttid läggs till UPS-enheten.
För rack- eller tornmontering
Skyddar ursprungsinvesteringarna för UPS-enheterna vid flytt från towermiljö till rackmonterad miljö.
Fast programvara som kan uppgraderas med flash
Fjärrinstallera underhållsuppdateringar av firmware på över FTP.

Enkelt underhåll

Meddelande om urkopplat batteri
Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Förutsägande felmeddelande.
Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
Akustiska larm
Visar ett meddelande om elnätet eller UPS-förhållandena ändras.
Batterier kan bytas av användaren
Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Automatiskt självtest
Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.

Skydd

Återställbar automatsäkring
Enkel återställning efter överbelastning. Säkringar behöver inte bytas.
Godkänt av säkerhetsorgan
Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Kallstart möjlig
Ger temporär batterikraft när det inte går att få ström från elnätet.
Frekvens- och spänningsreglering
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med dålig frekvens och spänning utan att använda batteriet.
Kompatibel med generator
Garanterar ren och oavbruten ström till den skyddade utrustningen när generatorström används.
Effektfaktorkorrigering
Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.
Kraftkonditionering
Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.

Marknadsföringsfunktioner

Undviker kostsamma effektproblem genom att hålla din IT-utrustning och dina data skyddade och tillgängliga.
Strömanpassning av nätverkstypen skyddar mot skadliga överströmmar och förstörande oljud. Den dubbla omvandlingsarkitekturen erbjuder exakt spänningsreglering, frekvensreglering och ögonblicklig överföring till batteri vid effektomställningar.
Låga drift- och underhållskostnader med beprövad driftsäkerhet och intelligent batterihantering
Intelligent batterihantering, lanserad av APC, maximerar batteriprestanda och livslängd genom intelligent, precisionsstyrd, temperaturkompenserad laddning. Automatiska självtester säkerställer batteriets driftsäkerhet och varnar kunderna i förväg när det är dags för batteribyte. Bekväm, lättansluten batterimodul för byte under drift möjliggör batteribyte utan driftstopp.
Frid i sinnet som beror på full kompatibilitet hos utrustningen och en ledares tillförlitlighet
Ger ren sinus-utgång vilket rekommenderas av servertillverkare som använder strömförsörjning med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC). Testad och godkänd av säkerhetsorgan innebär att du kan använda Smart-UPS med förtröstan om att den uppfyller eller överskrider industrins mest rigorösa krav.
Spara tid med enkel och bekväm fjärråtkomst/nätverkstillgänglighet.
Nätverkshantering via seriell anslutning, USB eller valfritt Ethernet. Inkluderar programvaran Powerchute® Network Shutdown för bekväm övervakning och styrning, säker avstängning av operativsystemet och innovativa funktioner för energihantering.

Övervakningsmöjlighet

Serieanslutning
Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
SmartSlot
Anpassa UPS-kapacitet med hanteringskort.
LED-statusindikatorer
Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Hanterbar via nätverk
Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
Kompatibel med InfraStruXure Manager
Tillåter centraliserad hantering via APC:s InfraStruXure Manager.

Produktdistribution

Afghanistan, Antigua och Barbuda, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Vitryssland, Demokratiska republiken Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Chile, Kamerun, Cypern, Tjeckiska republiken, Djibouti, Danmark, Algeriet, Estland, Egypten, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Georgien, Franska Guyana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Grekland, Hongkong, Kroatien, Ungern, Indonesien, Irland, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenya, Kambodja, Sydkorea, Kuwait, Kazakstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Madagaskar, Makedonien, Mali, Mongoliet, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Moçambique, Namibia, Nigeria, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Peru, Filippinerna, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Réunion, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, Turkiet, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Jemen, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)
700 watt / 1.0kVA
Utspänning, Notering
Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
Spänningsdistorsion på utgångssidan
Mindre än 3 %
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
50/60 Hz +/- 3 Hz justerbart av användaren +/- 0,1 Nätsynkroniserad
Andra utmatningsspänningar
220, 240
Laddningscrestfaktor
3:1
Topologi
Dubbel konvertering online
Vågformstyp
Sinusvåg
Bypassfunktion
Inbyggd bypassfunktion

Ingång

Infrekvens
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Inspänningsområde för nätdrift
100 - 280 Justerbar, 160 - 280V
Antal strömkablar
1
Andra ingångsspänningar
220, 240

Batterier & drifttid

Batterityp
Blybatteri
Installerade batterier
1
Typisk återladdningstid
3tim
Utbytesbatteri
Förväntad batterilivslängd (år)
3 - 5
Antal utbytesbatterier
1
Batteriladdningsström (watt)
109 watt
Förlängd reservtid
1
Möjlighet till förlängd batteridrifttid för
Verkningsgrad

Kommunikation och hantering

Interface-port (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Manöverpanel
Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt indikatorer som visar "nätdrift" : "batteridrift" : "byt batteri" : "överbelastning" och "bypass"
Akustiskt larm
Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : ihållande akustiskt larm vid överbelastning
Nödstopp (EPO)
Tillval
Antal lediga Smart Slot-platser
1

åskskydd och filtrering

Surge energy rating
420Joule
Filtrering
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Mått och vikt

Maximal höjd
85mm, 8.5cm
Maximal bredd
432mm, 43.2cm
Maximalt djup
483mm, 48.3cm
Nettovikt
23.0kg
Leveransvikt
27.8kg
Leveranshöjd   
286mm, 28.6cm
Leveransbredd
630mm, 63.0cm
Leveransdjup  
594mm, 59.4cm
Färg
Svart
Master Carton Units
1.0
Antal enheter per pall
4.0

Miljökrav

Operating Temperature
0 - 40 °C
Relativ fuktighet, drift
0 - 95 (Non-condensing) %
Meter över havet - drift
0 - 3048meter
Temperatur, lagring
-20 - 50 °C
Lagring - meter över havet
0 - 15240meter
Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
50.0dBA
Online termisk avledning
324.0BTU/h
Skyddsklass
IP20

Uppfyllda normer

Godkännanden
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 klass A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
Standardgaranti
2 års garanti på reparation eller byte, På-plats-garanti finns som tillval, Utökad garanti som tillval

Hållbar Erbjudandet Status

RoHS
Kompatibel
PEP
Finns under dokumentationsflik
EOLI
Finns under dokumentationsflik

Alternativ

Services