Överliggande zonkabeldragning 4U 19 tum (482 mm) breda lagningsram

Dela:

Överliggande zonkabeldragning 4U 19 tum (482 mm) breda lagningsram

VDIM33174

Description: Denna överliggande kabellagningsram är en 4U 2-stolpars 482 mm (19 tum) bred ram som är direkt fäst i överliggande kabelhanteringssystem ovanför rack eller kapslingar för reparation eller installation av små omkopplare. Zonkabeldragning erbjuder flexibilitet i design av nätverk och datacenters genom att koppla bort den fysiska nätverkskabeln från kapslingen, och därmed möjliggöra enkel förflyttning av rack och uppgradering av nätverket samtidigt som man sparar tid och pengar. Ram ingår som standard med fästen för skärmat kabelfack och kan även monteras i system med kabelstegar med hjälp av lutningsfästen för kabelstegar (AR8186). Ramen klarar upp till 15 kg (33 lb) rackmonterad utrustning eller kablage.

Omfattar : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

In stock
174,99 €
Pris inklusive moms

VDIM33174 Features

Överliggande zonkabeldragning 4U 19 tum (482 mm) breda lagningsram

Denna överliggande kabellagningsram är en 4U 2-stolpars 482 mm (19 tum) bred ram som är direkt fäst i överliggande kabelhanteringssystem ovanför rack eller kapslingar för reparation eller installation av små omkopplare. Zonkabeldragning erbjuder flexibilitet i design av nätverk och datacenters genom att koppla bort den fysiska nätverkskabeln från kapslingen, och därmed möjliggöra enkel förflyttning av rack och uppgradering av nätverket samtidigt som man sparar tid och pengar. Ram ingår som standard med fästen för skärmat kabelfack och kan även monteras i system med kabelstegar med hjälp av lutningsfästen för kabelstegar (AR8186). Ramen klarar upp till 15 kg (33 lb) rackmonterad utrustning eller kablage.

Omfattar : Installation guide , Mounting hardware , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap , Qty 1 - Documentation label holder , Qty 2 - Cable Radius Drop , Qty 2 - Mesh wire cable tray mounting brackets , Qty 2 - Straight/Angle mounting brackets , Qty 4 - Hook-and-loop fasteners

Nätverksanslutning Egenskaper & fördelar

  • Prestanda med kompatibilitet med de mest avancerade internationella standarderna
    Actassis nätanslutningsprodukter överträffar de mest avancerade internationella standarderna, som exempelvis ISO/IEC 11801 och 2:2010 för den nya S-One-kontakten
  • Garanti för prestanda, säkerhet och tillförlitlighet
    Oberoende laboratorieverifiering. Oberoende certifiering av tredje part, förnyas varje år. Tredjepartscertifierad och kompatibel med alla prestanda upp till högsta Cat6A (1O Gb/s) som är tillgängligt både med och utan skärmning. Fullt kompatibla komponenter enligt ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Utbildning och omfattande systemgaranti. Miljöfokus: Green Premium-erbjudande (Product Environmental Profile)
  • Överlägsen användarvänlighet
    Actassi är enkelt att specificera, installera, använda och uppgradera
  • Omfattande erbjudande
    Actassi innehåller RJ45-kontakter; kopplingspaneler; LAN-kablar i koppar och kopplingskablar; förterminerad optisk fiberlösning.
  • Innovation i design och erbjudande
    Actassis RJ45 S-One-kontakter är i ett stycke och kräver inga verktyg (upp till 50 % snabbare att koppla in); 19-tumspaneler med skjut- och snabbfästen, automatisk jordning samt överlägsen kabeldragning och märkning; innovativa LAN-kablar med en enda folieskärm; 3- och 4-punkters LAN-kablar av EA-klassmed högsta prestanda; förterminerade fiber- och kopparalternativ, 100 % förmonterat och förtestat.
  • Snabb och enkel installation
    Med innovationer som S-One-kontakten, de skjutbara 19-tumspanelerna och CL-MX-kabeln gör Actassi det möjligt att arbeta snabbare: installationstiden minskas med upp till 20 %, samtidigt som man säkerställer nätverkskablage av hög kvalitet. S-One-kontakten är upp till 50 % snabbare att ansluta och den förterminerade fibern är upp till 3 gånger snabbare att installera.
  • PoE+
    S-One-kontakterna möjliggör PoE+-tillämpningar
  • Kompatibelt med produkter från Schneider Electric
    Actassi-komponenterna är utformade att perfekt passa övriga produkter och lösningar från Schneider Electric som tillsammans bildar ett helt system.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    350mm , 35.0cm
  • Maximal bredd
    500mm , 50.0cm
  • Maximalt djup
    160mm , 16.0cm
  • Rackhöjd
    4U
  • Nettovikt
    2.55kg
  • Leveransvikt
    2.8kg
  • Leveranshöjd   
    90mm , 9.0cm
  • Leveransbredd
    260mm , 26.0cm
  • Leveransdjup  
    540mm , 54.0cm
  • Färg
    Black
  • Rackbredd
    19"

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    TAA compliance
  • Standardgaranti
    2 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

9018KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Installation and customization instructiosn for the Overhead 19" Zone Cabling Rack
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

2149KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Titel
sizeText
Uppdaterad den

Kategori

Underkategori.


Rack-PDU, bas, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, (3) C19

Pålitlig strömförsörjning

AP6038A
623,75 €
Verktygslösa kabelhanteringsringar (Antal 100)

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.

Verktygslösa kabelhanteringsringar (Antal 10)

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.

AR7540
28,74 €
APC SMART-UPS RT, 1 000 VA, RM, 230V nätverkskort

Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

SURT1000RMXLI-NC
1 843,75 €
Fästsats för kabelstege, kapslingar, genomföringar, lagningsram för 4U zonkabeldragning

Fästsats för kabelstege inkluderar två justerbara fästen som kan monteras på ett antal olika ytor som har fästpunkter för kabelstegsystem. Detta flexibla fäste kan monteras på diverse olika ytor som toppen på kabelgenomföring som en metod för steglutning, tak på NetShelter-kapsling för direkt stegdragning till kapslingen och som en tillbehörssats för överliggande zonkabeldragning med 4U lagningsram (VDIM33174).

AR8186
56,24 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt