Service på plats

En fabriksutbildad tekniker från APC kommer till dig och diagnostiserar eller reparerar din APC-utrustning

I dagens värld är det oerhört viktigt för ett företag att behålla sina system online. Ett längre strömavbrott kan kosta tiotals eller till och med tusentals dollar i förlorad produktivitet. APC:s på-platsen-reparationstjänster är utformade så att du ska få den hjälp du behöver på plats, så att ditt företag kan fungera igen inom en tidsperiod som överensstämmer med företagets krav. Våra fältservicetekniker är utbildade i att isolera och korrigera problem så snabbt som möjligt, vilket minimerar driftavbrott. Det går att välja på svarstider från 4 timmar, nästa dag och nästa arbetsdag. APC kan erbjuda den flexibilitet du behöver för ditt företags behov och dess budget.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt (1) år Advantage Prime serviceplan för NetworkAIR CM A/W/G/PC med OHE Artikelnummer WADVPRIME-AX-31 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Djupgående rengöringstjänst Artikelnummer WIDCLEAN Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Bekvämlighet
Skriftlig sammanfattad rapport APC-projektledare ger dig skriftliga rapporter så att du kan hålla dig underrättad om hur projektet fortskrider.
Delar ingår Reservdelar och utbyteskomponenter ingår i vissa serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer
Arbete och resekostnader ingår Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer
Erfaren APC-certifierad fältservicetekniker Våra fabriksutbildade fältservicetekniker är noggrant utbildade och testade på universellt accepterade säkerhetsbruk och elektriska koder samt på vårt eget produktionsset, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder den högsta servicenivån i dagens industri.
Felsökning på plats Medan de är på plats kommer våra certifierade fältservicetekniker från APC, som har åratal av yrkeserfarenhet bakom sig, att diagnosticera alla problem direkt, vilket garanterar att alla åtgärder som vidtas blir så korrekta som möjligt.
Omfattande process för upptrappning och korrigeringsåtgärder APC följer en rigorös upptrappningsprocess som inkluderar en djuplodande undersökning av grundproblemet samt utförande av korrigeringsåtgärder. Detta gör att alla avbrott kan åtgärdas så snabbt som möjligt och man undviker att sådana händelser kan uppkomma på nytt.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med