NetBotz rackåtkomst

En helt integrerad och skalbar lösning med masskonfigurering för fjärr- och lokalstyrning av access till specialskåp från APC och från 3:e part.

APC:s Rack Access integreras sömlöst med NetBotz, och ger ett enhetligt interface for hantering och styrning av rackbehörighet, liksom som övervakning och miljöbevakning Rack Access Pod ansluts med A-Link och monteras längst ned i racket, vilket maximerar använt utrymme. Masskonfigurering på upp till 130 dörrar gör det mycket enkelt att implementera i stora datacenter. Eftersom den använder NetBotz-arkitekturen sparar den på IP-adresser och tillhörande kostnader och integreras enkelt med InfraStruxure Central. HID-teknik och proximitetskort möjliggör dessutom integrering med system för kontroll av fastighetsaccess. APC:s Rack Access är lätt att skala och kan användas för APC NetShelter SX eller specialskåp av andra märken

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt NetBotz Rack Access Pod 170 (för APC SX rack) Artikelnummer NBPD0171 Pris 1 437,50 €
Produkt NetBotz Rack Access Pod 170 (för GlobalFrame SX rack) Artikelnummer NBPD0172 Pris 1 437,50 €
Skydd
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Skrivskyddad åtkomst Dela åtkomst utan att riskera icke-auktoriserade ändringar i konfigurationen.
Övervakningsmöjlighet
Förbikoppling med huvudnyckel Koppla förbi elektronisk åtkomst med en fysisk nyckel vid strömavbrott och underhåll.
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.
Tillgänglighet
Fysisk accesskontroll Ge behörig personal tillgång till utrustningen med hjälp av auktorisering med proximy-kort.
Proximitetskort användarregistrering Registrera proximity-kort för specifika personer.
Schemaläggning av användaraccess Ge tillgång till utrustningen för specifika tidsperioder för varje enskilt proximy-kort.
A-Link communication port Flexibel användning medför att sensorpods kan vara placerade upp till 1000 meter från kompatibel NetBotz-enhet.
Dörrkontakt Gör att NetBotz-enhet kan detektera dörrar som öppnas och göra att detta aktiverar övervakningsinspelning

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med