Övervakning av miljö och säkerhet med hög prestanda för nätverksskåp och datacenter
NetBotz 500 erbjuder första klassens säkerhets- och miljöbevakning av nätverket. NetBotz 500 hanterar videoövervakning av mänsklig aktivitet. Den ger övervakning av temperatur, fukt, dörrkontakt, torr kontakt, vibrationer och rök, tvåvägsaudio, punktläckage och linjeläckage NetBotz 500 har även egenskaper som integrering med InfraStruXure Central, Power over Ethernet, och användardefinierade varningar gör NetBotz 500 till det perfekta skyddet för dina IT-tillgångar mot säkerhets- och miljömässiga hot. NetBotz 500 kan användas i nätverksskåp för datacenter men finns vanligen i skåp och serverrum. NetBotz är en aktiv övervakningslösning utformad för att skydda mot fysiska hot, från miljön eller från individer, som kan orsaka störningar eller nertid i IT infrastrukturen. Denna skalbara serie av nätverksutrustning, sensorer, accesskontroller och kameror är tänkt att skydde miljöer av olik storlek från nätverksskåp till datacenter. Den modulära utformningen gör att man kan använda vanliga sensorer tillsammans med NetBotz-enheterna. Som tillval kan användardefinierade signaler sändas i olika format och är lätta att integrera i eventeskalering För styrningen av ett uppsättning med NetBotz-enheter använder man InfraStruXure® Central. Licenser för InfraStruXure Central Surveillance ger en enkel vy över flera kameror, snabbsökning och hämtning av video, samt märkning av olika viktiga videoklipp.
Produkter | Artikelnummer | Pris | ||
---|---|---|---|---|
Produkter | Artikelnummer | Pris | ||
Produkt NetBotz Rack Monitor 570 | Artikelnummer NBRK0570 | Pris 2 687,50 € |
Ring för tillgänglighet 0771-360370 0771-360370 |
Total ägandekostnad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webbläsare tillgänglig | Visa användargränssnittet med en webbläsare. Ger snabb tillgång från vilken plats på nätverket som helst | ||||||||
Händelsedriven videolagring | Videoinspelning som styrs av rörelser och varningar . | ||||||||
Tillgänglighet | |||||||||
Övervakning av miljön | Förhindra fel på utrustning från en stor mängd hotande miljöförhållanden. | ||||||||
Övervakning | Upptäck och registrera rörelser, och låt visuella upptagningar paras med access- och miljönotifieringar vilket påskyndar analys av rotorsaker. | ||||||||
Åtkomstövervakning | Detektera närvaro av obehörig personal med hjälp av dörrbrytare. | ||||||||
Felnotering | Händelseavisering i realtid minimerar svarstiderna vid situationer som uppstår i den fysiska infrastrukturen. Detta innebär att IT-administratören kan minska genomsnittstid till reparation, förbättra effektiviteten och maximera upptiden. | ||||||||
Övervakningsmöjlighet | |||||||||
Kompatibel med Enterprise Management System | Hantera dina APC-enheter från ett enda system genom att vidarebefordra SNMP-fällor (händelser) till valfritt system för företagshantering. | ||||||||
Varningsvisning | Det är lätt att granska och korrelera larm. Du kan ge larmen sammanhang genom att skicka med videoklipp, diagram och kartor. | ||||||||
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert | Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser. | ||||||||
Klientapplikation för avancerad visning | Robust verktygsgränssnitt ger historiska larm, diagram och konfigurering. | ||||||||
Rörlighet | |||||||||
Justerbar tröskel | Anpassa tröskeldefinitioner (flera trösklar per sensor, schemaläggning, allvarlighetsnivåer) efter dina krav. | ||||||||
Anpassningsbara upptrappningspolicier | Larm hanteras enligt din åtgärdspolicy och tas emot i flera format. |