NetBotz 400

Kostnadseffektiv övervakning av miljö och säkerhet för nätverksskåp och datacenter

NetBotz 400 erbjuder säkerhets- och miljöbevakning av nätverket. NetBotz 400 hanterar videoövervakning av mänsklig aktivitet. Den ger övervakning av temperatur, fuktighet, dörrkontakt, lokala läckage, vibrationer och rök och tvåvägsaudio. NetBotz 400 har även egenskaper som integrering med InfraStruXure Central, Power over Ethernet, och användardefinierade varningar gör NetBotz 300 till det perfekta skyddet för dina IT-tillgångar mot säkerhets- och miljömässiga hot. NetBotz 400 kan användas i nätverksskåp för datacenter men finns vanligen i skåp och serverrum NetBotz är en aktiv övervakningslösning utformad för att skydda mot fysiska hot, från miljön eller från individer, som kan orsaka störningar eller nertid i IT infrastrukturen. Denna skalbara serie av nätverksutrustning, sensorer, accesskontroller och kameror är tänkt att skydde miljöer av olik storlek från nätverksskåp till datacenter. Den modulära utformningen gör att man kan använda vanliga sensorer tillsammans med NetBotz-enheterna. Som tillval kan användardefinierade signaler sändas i olika format och är lätta att integrera i eventeskalering För styrningen av ett uppsättning med NetBotz-enheter använder man InfraStruXure® Central. Licenser för InfraStruXure Central Surveillance ger en enkel vy över flera kameror, snabbsökning och hämtning av video, samt märkning av olika viktiga videoklipp.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt NetBotz Rack Monitor 450 (med 120/240 V strömförsörjning) Artikelnummer NBRK0451 Pris 2 000,00 €
Produkt NetBotz rumsmonitor 455 (utan PoE-injektor) Artikelnummer NBWL0455 Pris 2 375,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetBotz rumsmonitor 455 (utan PoE-injektor) Artikelnummer NBWL0455A Pris 2 281,25 €
Produkt NetBotz rumsmonitor 455 (med 120/240 V PoE-injektor) Artikelnummer NBWL0456A Pris 2 343,75 €
Övervakningsmöjlighet
Integrerad med StruxureWare Data Center Expert Skalbar plattform för styrning och övervakning med övervakning av enheterna i realtid och omedelbar meddelanden om olika händelser.
Varningsvisning Det är lätt att granska och korrelera larm. Du kan ge larmen sammanhang genom att skicka med videoklipp, diagram och kartor.
Kompatibel med Enterprise Management System Hantera dina APC-enheter från ett enda system genom att vidarebefordra SNMP-fällor (händelser) till valfritt system för företagshantering.
Klientapplikation för avancerad visning Robust verktygsgränssnitt ger historiska larm, diagram och konfigurering.
Skydd
Lösenordssäkerhet Skyddas med lösenord som användaren väljer.
Total ägandekostnad
Webbläsare tillgänglig Visa användargränssnittet med en webbläsare. Ger snabb tillgång från vilken plats på nätverket som helst
Händelsedriven videolagring Videoinspelning som styrs av rörelser och varningar .
Rörlighet
Justerbar tröskel Anpassa tröskeldefinitioner (flera trösklar per sensor, schemaläggning, allvarlighetsnivåer) efter dina krav.
Anpassningsbara upptrappningspolicier Larm hanteras enligt din åtgärdspolicy och tas emot i flera format.
Tillgänglighet
Åtkomstövervakning Detektera närvaro av obehörig personal med hjälp av dörrbrytare.
Felnotering Händelseavisering i realtid minimerar svarstiderna vid situationer som uppstår i den fysiska infrastrukturen. Detta innebär att IT-administratören kan minska genomsnittstid till reparation, förbättra effektiviteten och maximera upptiden.
Övervakning Upptäck och registrera rörelser, och låt visuella upptagningar paras med access- och miljönotifieringar vilket påskyndar analys av rotorsaker.
Övervakning av miljön Förhindra fel på utrustning från en stor mängd hotande miljöförhållanden.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med