NetShelter SX

Flerfunktionellt rackskåp som optimerats för enkel installation, kabelhantering, integrerad strömdistribution och maximering av luftflöde.

APC NetShelter är en mångfunktionell rackinneslutning som utformats efter feedback från våra kunder runt om i världen. Den är konstruerad för att motsvara aktuella marknadstrender och IT-applikationer från datamiljöer med hög densitet till broadcast och audio video Netshelter SX har fokus på kylning, strömdistribution och kabelhantering.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt APC NetShelter SX 42U serverrackskåp 600 mm x 1 070 mm med svarta sidor Artikelnummer AR3100 Pris 1 718,75 €
Produkt NetShelter SX 42U 600mm bred x 1070mm djup kapsling, med grå sidor RAL 7035 Artikelnummer AR3100G Pris 1 718,75 €
Produkt NetShelter SX 42U 600mm bred x 1 070mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3100SP Pris 2 468,75 €
Produkt APC NetShelter SX 24U serverrackskåp 600 mm x 1 070 mm med svarta sidor Artikelnummer AR3104 Pris 1 437,50 €
Produkt NetShelter SX 48U 600mm bred x 1 070 mm djupinneslutning - 1250 lbs Stötsäker emballering Artikelnummer AR3104SP1 Pris 1 718,75 €
Produkt NetShelter SX 48U 600mm bred x 1070mm djup kapsling med svarta sidor Artikelnummer AR3107 Pris 2 031,25 €
Produkt NetShelter SX 48U 600mm bred x 1070mm djup kapsling, med grå sidor, RAL7035 Artikelnummer AR3107G Pris 2 031,25 €
Produkt NetShelter SX 42U 600mm bred x 1070mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3107SP Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1070mm djup nätverkskapsling, med svarta sidor Artikelnummer AR3140 Pris 2 812,50 €
Produkt NetShelter SX 42U 750 mm bred x 1 070 mm djup kapsling, med grå sidor, RAL7035 Artikelnummer AR3140G Pris 2 531,25 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1 070mm djup kapsling, med svarta sidor Artikelnummer AR3150 Pris 2 093,75 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1 070mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3150SP Pris 3 218,75 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1 070mm djup kapsling, utan dörrar, svart Artikelnummer AR3150X610 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 48U 750mm bred x 1070mm djup kapsling med svarta sidor Artikelnummer AR3157 Pris 2 500,00 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1070mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3157SP Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 42U 800mm bred x 1070mm djup kapsling, med grå sidor RAL7035 Artikelnummer AR3180G Pris 2 281,25 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX för samlokalisering 2 x 20 U 600 mm brett x 1 070 mm djupt skåp med sidoväggar, svart Artikelnummer AR3200 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 42U 600mm bred x 1200mm djup kapsling, med svarta sidor Artikelnummer AR3300 Pris 2 218,75 €
Produkt NetShelter SX 42U 600mm bred x 1200mm djup kapsling, med grå sidor RAL7035 Artikelnummer AR3300G Pris 2 218,75 €
Produkt NetShelter SX 42U 600mm bred x 1200mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3300SP Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 48U 600mm bred x 1200mm djup kapsling med svarta sidor Artikelnummer AR3307 Pris 2 625,00 €
Produkt NetShelter SX 42U 600mm bred x 1 200mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3307SP Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1 200mm djup nätverkskapsling, med svarta sidor Artikelnummer AR3340 Pris 3 062,50 €
Produkt NetShelter SX 42U 750 mm bred x 1 200 mm djup kapsling, med grå sidor, RAL7035 Artikelnummer AR3340G Pris 2 781,25 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1200mm djup nätverkskapsling, med svarta sidor Artikelnummer AR3347 Pris 3 562,50 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1200mm djup kapsling, med svarta sidor Artikelnummer AR3350 Pris 2 812,50 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1200mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3350SP Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 48U 750mm bred x 1200mm djup kapsling med svarta sidor Artikelnummer AR3357 Pris 3 250,00 €
Produkt NetShelter SX 42U 750mm bred x 1 200mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering Artikelnummer AR3357SP Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt NetShelter SX 42U 800mm bred x 1200mm djup kapsling, med grå sidor RAL7035 Artikelnummer AR3380G Pris 3 000,00 €
Kompatibilitet
Optimerad för kabelhanteringssystem med hög kapacitet NetShelter SX-skåpen är optimerade för användning med kabelhanteringssystem av hög kapacitet vilka fästs på monteringsskenor inuti skåpen som ligger i linje med utrustningens u-utrymmen och skapar kanaler för att dra och hantera kablar.
Kompatibel med Schneider Electrics racksystem Kompatibilitet med ett brett produktsortiment av Schneider Electrics racktillbehör för att erbjuda möjligheten att skapa ett komplett racksystem. Konfigurera racklösningar med hjälp av industriledande Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer-konfigurerare, komplett med verifiering av produktkompatibilitet, samt användbar katalog med 3:epartsutrustning som en hjälp med att visualisera din ideala racklösning.
Integrerad med InfraStruXure-produkter Schneider Electrics produkter för kylning, strömförsörjning, och kabelhantering samverkar sömlöst med specialskåpna för att erbjuda ett komplett stödsystem för infrastrukturen.
Tillverkaroberoende EIA-310 19 in garanterad kompatibilitet för rackmontering Leverantörsneutral montering för garanterad kompatibilitet med all EIA-310-kompatibel 19"-utrustning. Pengarna-tillbaka-garantin "Passar som hand i handske" ger lugn i sinnet för att all din EIA-310-E-kompatibla, rackmonterade utrustning ska passa fysiskt i en NetShelter.
Bekvämlighet
Verktyg för justering av skåp och maskinvara medföljer Samtliga skåp kommer som standard med en väska med fästdon, som innehåller fästen för montering av IT-utrustning och verktyg för enklare skåpjusteringar.
Utrustningens monteringsskenor anpassade till patchkabelsystem Utrustningens monteringsskenor innefattar 0 U-monteringsöppningar förutom monteringsutrymmet på 19 in (EIA) som gör att patchsystem med datadistributionskablar från APC kan installeras utan att något av det viktiga U-utrymmet för utrustningen används. I utformningarna av AV- och nätverksskåp ingår inte öppningsplatser för integrering av DDC-kablage. Andra alternativ med 1 U, 2 U och 0 U för skåpets baksida finns tillgängliga för användning med dessa skåp.
Ögelbultstöd integrerat i skåpstommen Inbyggda ögelbultöppningar på skåpstommens ovansida gör att skåpet kan lyftas för förflyttning och placering med hjälp av lyftfunktionen hos ögelbultarna. I användardokumentationen till skåpet finns detaljerade specifikationer om kraven för ögelbultarna och viktbegränsningarna för skåpet.
Enkelt avtagbart tak för kabelåtkomst Taket kan avlägsnas tack vare enkla gångjärn med utdragbar spärr vilket ger åtkomst under installation av utrustningen, men också när kablarna redan är på plats och är dragna genom kabelöppningarna. Efter att taket har tagits av kan det vändas för att omplacera de större kabelöppningarna för strömdistributionskontakter och -anslutningar.
Halvhöga sidopaneler och alternativ med borstremsor för genomföring Sidopanelerna av halva höjden för snabb frikoppling minskar storlek och vikt och innebär snabb hantering av och snabb åtkomst till utrustningen. Sidopanelerna är låsbara med en nyckel som kommer med dörrarna. Nu finns även sidopanelmodeller med inbyggda genomföringsöppningar och borstremsor för kabeldragning till bredvidliggande rack i en rad samtidigt som rätt luftflöde bibehålls.
Snabb bortmontering av dörrar Frontdörrarna kan flyttas till motsatt sida eller bytas med bakdörrarna. Dörrarna är gjorda så att man helt enkelt lyfter av dem.
Perforerad framdörr med kurvformig profil Perforerade fram- och bakdörrar ger god ventilation för servrar och nätverksutrustning. Den perforerade ytan på framdörren är optimerad med en kurvformig profil, vilket ger en större ytarea och även en större perforeringstäckning samt högre perforeringsklassning.
Enkelt urval Inget behov av att ägna timmar åt att välja från och sammanställa dussintalas av artikelnummer för att skapa en enkel kapsling. Schneider Electric har gjort det enkelt genom att hantera detaljerna och erbjuda kompletta kapslingar med ett enda artikelnummer.
Öppningar för kabelåtkomst med förinstallerade borstar Stora öppningar för kabelåtkomst i taket gör att kablar kan dras ut från ovansidan. Utformningen av undersidan gör att kablar obehindrat kan föras in genom det upphöjda golvet. I taket finns öppningar med förinstallerade borstremsor, främst i skåpets främre del för att datakablar ska kunna föras igenom och för att luftinneslutningen ska förbli intakt.
Rörlighet
Delade bakre dörrar Delade bakre dörrar gör det lättare att utnyttja golvutrymmet maximalt. För att öppna dörrarna krävs bara 279 mm fritt utrymme bakom skåpen.
Justerbara monteringsskenor med fästanordningar och snabb inpassning Skenorna för lodrät montering kan justeras i steg om 1/4 in (6,4 mm) vilket täcker i princip alla monteringskrav som finns för IT-utrustning. Lättanvänd justeringsfunktion är integrerad med skåpets monteringsskena och sidolisten vilket ger snabb verifiering av justeringen utan användning av verktyg. U-positionerna är numrerade på fram- och baksidan för snabb installation av utrustningen.
Integrerade hopsättningsdetaljer med kapslingspassning för multipel bredd I skåpen ingår förinstallerade fogfästen för att skåp ska kunna kopplas till varandra och ger ytterligare stabilitet till skåpet. De förinstallerade fogningsfästena innefattar öppningar för koppling till ett bredvidliggande skåp med 600 mm-center eller 24 in-center beroende på golvplanen.
Låga hjul och nivåjusteringsfötter från under- eller ovansidan Skåpen levereras som standard med både nivåjusteringsfötter och hjul. Nivåjusteringsfötterna kan snabbt justeras med hjälp av en skruvmejsel eller borr, vilket eliminerar behovet att behöva justera underifrån med en skiftnyckel.
Alternativ för skåpmontering enligt önskemål (ATO) finns tillgängliga Alternativen för anpassad montering (Assemble-to-Order) för skåpen innebär en nivå av anpassning för köparna av skåpen som ligger bortom skåpmodellerna av standardtyp. Den här anpassningen är begränsad till monteringen av själva skåpet, och innefattar inte ytterligare monterade komponenter i skåpen. Till exempel kan skåpen monteras utan sidoväggar och/eller dörrar. På apc.com finns information om storlekar och tillgänglighet för skåp.
Särskilda emballeringsalternativ för att transportera rack med utrustning förinstallerad Centraler med stötemballage är standardcentraler där emballaget utformats och centralen monterats på sådant sätt att centralerna ska kunna transporteras med utrustning monterad inuti. Omfattande branscherfarenhet med de ledande IT-tillverkarna och helt nyligen godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing Systems (UCS). Gå till apc.com för att hitta storlekar och tillgänglighet för centraler.
Förinstallerade åtkomstkanaler för hela skåphöjden Integrerade och justerbara kanaler för bakre tillbehör innefattar 0 U-monteringsplatser för verktygsfria tillbehör. Varje kanal har två monteringshyllor med stöd för en kombination av upp till fyra tillbehör som PDU-enheter och samlingsenheter för vertikal kabeldragning. 1 070 mm (42 in), 825 mm (32 in) samt djupa skåp och nätverksskåp innefattar två kanaler. 1 200 mm (48 in) djupa skåp innefattar fyra kanaler. Kanalerna är förinstallerade på fabrik i skåpets baksida men kan flyttas till andra platser i skåpet längs med sidolisten för att anpassa kabeldragningen till ställen där den är som mest behövd.
Säkerhet
Inbyggd jordanslutning Tak, sidopaneler och främre/bakre dörrar är jordade till skåpstommen. Åtta extra elektriska jordningsinsatser finns i stommen för extern jordning.
Utformad för ökad strukturstabilitet En beprövad utformning av stommen, robusta monteringsskenor och hjul ger en belastningsmärkning på 3 000 lb (1 364 kg) (statiskt, nivåjusteringsfötter), och 2250 lb (1 023 kg) (dynamiskt, hjul). Skåpen har testats och godkänts för kombinationer med lämpliga tillbehör för bultfästning som uppfyller olika seismiska krav. På apc.com finns produktdokumentation för specifika krav.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med