Mikrodatacenter

Komplett IT-infrastruktur i en fristående, säker kapsling för skydd av verksamhetskritiska applikationer. Strömfördelning, UPS och miljöövervakning ingår.

Micro Data Center (DC) Xpress möjliggör ett snabbare, lättare och mera kostnadseffektivt sätt att bygga och driftsätta mikrodatacenter i nätverkets utkant. Det är utformat så att IT-utrustning ska kunna förinstalleras av kunden, en samarbetspartner eller integratör före transport. Det har fullständig fysisk infrastruktur och hanteringsprogramvara för datacenter i ett enda komplett och säkert skåp. Micro DCs Xpress är perfekta för edge- och IoT-tillämpningar där driftsättningshastighet, pålitlighet och säkerhet är av yttersta vikt. De är också godkända av ledande konvergerade och hyperkonvergerade IT-leverantörer.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Micro DC 24U SX, 3 KVA, 230V Artikelnummer MDC24SX3KVAI Pris 13 375,00 €
Produkt Micro DC 42U SX, 5 KVA, 230V Artikelnummer MDC42SX5KVAI Pris 18 375,00 €
Produkt SmartBunker FX, 23 U, 3 KVA, UPS, luftkylning Artikelnummer PFMSB50023 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt SmartBunker FX, 42 U, 8 KVA, UPS, luftkylning/DX In-RowRD Artikelnummer PFMSB50042 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt SmartBunker FX, 42 U, 5 KVA, UPS, luftkylning, In-Row SC Artikelnummer PFMSB51042 Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Bekvämlighet
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
Säkerhet
Kapsling konstruerad för krävande miljöer Prefabricerade moduler kan stödja IT-behoven i tillämpningar som gruvdrift, oja och gas, fabriksanläggningar, militära operationer och områden med hög temperatur och luftfuktighet.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med