Luftflödeshantering

Racktillbehör för förbättrad kyleffekt genom förhindrad luftåtercirkulering och reducerat bypassluftflöde.

Täckpanelerna i Airflow Management-serien underlättar korrekt luftflöde inne i ett skåp genom att uppta oanvänt rackutrymme. Dessa modulära täckpaneler för montering utan verktyg kan snabbt och enkelt installeras i alla EIA-310 19-tumsrack eller skåp med fyrkantiga monteringshål. Tätningsremsor blockerar luftflödet samtidig som kablar kan passera mellan rackets fram- och baksida. KoldLok-tätningarna kan täppa igen många olika öppningar i en miljö med upphöjda golv för att minska oönskat luftflöde och förbättra kylningseffektiviteten.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt NetShelter SX Skyddsset för återcirkulation av luft Artikelnummer AR7708 Pris 124,99 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt KoldLok® Integrerat höjt golvstropp( 10 st) Artikelnummer AR7720 Pris 1 136,25 €
Produkt KoldLok® Ytmonterad höjt golvstropp ( 10 st) Artikelnummer AR7730 Pris 1 500,00 €
Produkt NetShelter SX Sats för extern lufttätning (antal 10) Artikelnummer AR7731 Pris 711,25 €
Produkt KoldLok® Utvidgat höjt golvstropp ( 10 st) Artikelnummer AR7740 Pris 1 593,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Sats med luftströmsutfyllnadspaneler (1U, 2U, 4U, 8U) svart Artikelnummer AR8101BLK Pris 149,99 €
Produkt 1U Sats med luftströmsutfyllnadspaneler (Antal 2), svart Artikelnummer AR8108BLK Pris 43,74 €
Produkt 1U 19" svart modulär, verktygsfri luftströmutfyllnadspanel- Antal 10 Artikelnummer AR8136BLK Pris 62,49 €
Produkt 1U 19" svart modulär och verktygsfri luftströmutfyllnadspanel- Ant 200 Artikelnummer AR8136BLK200 Pris 648,75 €
Produkt NetShelter WX Ventilerade packningsplåtar Artikelnummer AR8355 Pris 74,99 €
Produkt HyperPod-tillbehör - Lufttätningssats Artikelnummer FS-AC-1001-U Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - H-tätning Artikelnummer FS-AC-1002-U Pris 43,74 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - C-tätning Artikelnummer FS-AC-1003-U Pris 22,49 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tilbehör - Borstremsor för radlängd Artikelnummer FS-AC-2001-U Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Stora utskjutande armar Artikelnummer FS-AC-3001-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Överhängande stödram, 8-12 fot Artikelnummer FS-AC-3002-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Mini utskjutande armar Artikelnummer FS-AC-3003-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Power Raceway - Ändmodul Artikelnummer FS-AC-4001-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Power Raceway - huvudmodul Artikelnummer FS-AC-4002-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Power Raceway - paket med 300 mm sidokåpor Artikelnummer FS-AC-4003-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Power Raceway - paket med 50/150 mm sidokåpor Artikelnummer FS-AC-4004-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Power Raceway - Poddutökningsmodul Artikelnummer FS-AC-4005-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Gångkorsfack, 5–6 fot gång Artikelnummer FS-AC-4007-B Pris 199,99 €
Produkt HyperPod-tillbehör - 42-52U rack, täckpanel, 300 mm Artikelnummer FS-AC-5005-B Pris 249,99 €
Produkt HyperPod-tillbehör - 42-52U rack, täckpanel, 600 mm Artikelnummer FS-AC-5006-B Pris 362,49 €
Produkt HyperPod-tillbehör - 42-52U rack, täckpanel, 750 mm Artikelnummer FS-AC-5007-B Pris 449,99 €
Produkt HyperPod-tillbehör - 42-52U rack, täckpanel, 800 mm Artikelnummer FS-AC-5008-B Pris 474,99 €
Produkt HyperPod-tillbehör - Belysningssatsfäste Artikelnummer FS-AC-6001-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Strömförsörjningskåp för slutet av raden, MH50 Artikelnummer FS-AC-7001-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Strömförsörjningskåp för slutet av raden, delat Artikelnummer FS-AC-7002-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Strömförsörjningskåp för slutet av raden, fast Artikelnummer FS-AC-7003-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Rackhöjdsadapter, 300mm Artikelnummer FS-AC-8001-U Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Rackhöjdsadapter, 600mm Artikelnummer FS-AC-8002-U Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Rackhöjdsadapter, 750 mm Artikelnummer FS-AC-8003-U Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-tillbehör - Rackhöjdsadapter, 800mm Artikelnummer FS-AC-8004-U Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-dörr - dubbla skjutdörrar Artikelnummer FS-DR-1001-B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt HyperPod-lucka - Enstaka dörr med gångjärn Artikelnummer FS-DR-1002-U Pris 773,75 €
Produkt HyperPod-dörr - Dubbla skjutdörrar 6 fot Artikelnummer FS-DR-1003-B Pris 1 812,50 €
Produkt HyperPod-dörr - Dörram, 5–6 fot gång Artikelnummer FS-DR-2002-B Pris 1 111,25 €
Produkt HyperPod dörr - dörram, 3-4 fot gång Artikelnummer FS-DR-2003-B Pris 698,75 €
Sid:
Rörlighet
Lätt att installera Innovativ design möjliggör snabb och enkel installation för nästan vem som helst.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med