Rack- och skåptillbehör

Alternativ för att optimera användbart rackutrymme och säkra lämpligt luftflöde och skapa en idealisk miljö för IT-utrustningen



 
Hela och testade Cat5e och Cat6 datakablage. Dessa datakablar medger snabb aktivering av servrar och reducerar kabeldensiteten på baksidan av inneslutningen.
Läs vidare
Täckpanelerna i Airflow Management-serien underlättar korrekt luftflöde inne i ett skåp genom att uppta oanvänt rackutrymme. Dessa modulära täckpaneler för montering utan verktyg kan snabbt och enkelt installeras i alla EIA-310 19-tumsrack eller skåp med fyrkantiga monteringshål. Tätningsremsor blockerar luftflödet samtidig som kablar kan passera mellan rackets fram- och baksida. KoldLok-tätningarna kan täppa igen många olika öppningar i en miljö med upphöjda golv för att minska oönskat luftflöde och förbättra kylningseffektiviteten.
Läs vidare
Rack och specialskåp innehåller mer utrustning idag än någonsin tidigare. Den här ökningen i utrustningsdensitet har också ökat behovet av organiserad kabelhantering både inuti och utanför racket. Dålig kabelhantering leder inte bara till skadade kablar och ökad tid för att lägga till eller byta ut kablar, utan det kan även blockera tillgången eller det kritiska luftflödet. Detta kan leda till ineffektiv prestanda för din utrustning eller till och med driftavbrott. Dessa tillbehör ger dig alternativ för korrekt kabelhantering som uppfyller varierande behov. Lösningarna sträcker sig från enkla kabelhanteringsringar till vertikala och horisontella hållare, till kabelrännor och kabelstegar.
Läs vidare
Monteringsutrustning inkluderar lätta och slitstarka hyllor, fästbultar, stabiliseringsplattor, jordningskit, tangentbordshyllor, monteringsskenor, bultar och tillhörande utrustning.
Läs vidare
Rackkomponenter inkluderar dörrar, tak, sidopaneler, dockningssatser och hjul.
Läs vidare