LCD-konsol för rack

1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm

APC:s LCD-konsol för rack omfattar tangentbord, mus, 17" / 19" LCD, och som tillval inbyggd analog KVM-switch för 8/16 portar, allt i kompakt 1U-utförande. Tack vare det kompakta utförandet kan KVM-switchen monteras på baksidan av Rack-LCD; alternativt väljer man en LCD-konsol med inbyggd analog KVM-switch för 8/16 portar. Enheten är mycket enkel att installera och minimerar såväl support som underhållskostnader, vilket bidrar till en lägre kostnad för ägande Den mycket tunna LCD-skärmen, touchpad-teknik och lättinstallerade skjutspår ger en strömlinjeformad enhet för serverstyrning av hög kvalitet. Rack-LCD:n kan användas med i en mängd olika IT-miljöer från datorrum till stora datacenter.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt APC 17-tums LCD-konsol för rack Artikelnummer AP5717 Pris 1 468,75 €
Produkt APC 17-tums LCD-konsol för rack – Frankrike Artikelnummer AP5717F Pris 1 343,75 €
Produkt APC 17-tums LCD-konsol för rack – Tyskland Artikelnummer AP5717G Pris 1 375,00 €
Produkt APC 17-tums LCD-konsol för rack – Ryssland Artikelnummer AP5717R Pris 1 343,75 €
Produkt APC 17-tums LCD-konsol för rack – Storbritannien Artikelnummer AP5717UK Pris 1 343,75 €
Produkt APC 19-tums LCD-konsol för rack Artikelnummer AP5719 Pris 1 687,50 €
Produkt 17" LCD-konsol för rack med integrerad 8-portars analog KVM-omkopplare Artikelnummer AP5808 Pris 2 531,25 €
Produkt 17-tums LCD-konsol för rack med integrerad 16-portars analog KVM-omkopplare Artikelnummer AP5816 Pris 2 437,50 €
Total ägandekostnad
Inbyggd mus i form av en "Touchpad" Den inbyggda styrkulan undanröjer behovet av en separat, extern mus.
Kraftlutningssensor Spara energi genom att automatiskt slå av strömmen till enheten när den stängs.
PS/2-anslutningar Tangentbordet och styrkulan ansluts till en server eller KVM-switch via PS/2-kontakter av standardtyp.
Standard VGA-anslutning LCD-monitorn är ansluten till en server eller KVM-switch via en VGA-kontakt av standardtyp.
Low Cooling Requirements Den aktiva TFT-matrisskärmen avger mindre värme än motsvarande CRT-bildskärmar.
Låg strömförbrukning Den aktiva TFT-matrisskärmen förbrukar mindre än halva effekten jämfört med motsvarande CRT-bildskärmar.
Stöder flera plattformar Kompatibel med Windows, Sun, Unix och Linux.
Kräver 1 U rackutrymme Spara värdefullt rackutrymme i datacentret.
Rörlighet
Visning på skärmen (OSD) - justeringar Med knapparna för användarstyrning på LCD-skärmens framsida kan bildegenskaperna ställas in. Användaren kan styra: auto-inställning, avslutning, ström på/av, meny, ljusstyrka samt effektindikator.
Kabelhanteringsstöd Förhindra störningar från omgivande enheter genom att organisera många kablar.
Glidskenor Montera snabbt och enkelt i rack med fyrkantiga, runda eller gängade hål.
Flikar med snabbfästen Sätt in eller ta bort enheten på ett enkelt sätt.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med