LCD-skärmar och KVM-switchar

Accessenheter som förenklar server- och nätverksadministration



 
APC:s LCD-konsol för rack omfattar tangentbord, mus, 17" / 19" LCD, och som tillval inbyggd analog KVM-switch för 8/16 portar, allt i kompakt 1U-utförande. Tack vare det kompakta utförandet kan KVM-switchen monteras på baksidan av Rack-LCD; alternativt väljer man en LCD-konsol med inbyggd analog KVM-switch för 8/16 portar. Enheten är mycket enkel att installera och minimerar såväl support som underhållskostnader, vilket bidrar till en lägre kostnad för ägande Den mycket tunna LCD-skärmen, touchpad-teknik och lättinstallerade skjutspår ger en strömlinjeformad enhet för serverstyrning av hög kvalitet. Rack-LCD:n kan användas med i en mängd olika IT-miljöer från datorrum till stora datacenter.
Läs vidare
APC rackmonterade KVM-brytare hjälper IT-administratörer med både lokal åtkomst och fjärråtkomst på POST- och BIOS-nivå samt kontroll av anslutna Windows-, Sun- och Linux/UNIX-servrar. Analoga och CAT-5-analoga brytare samt IP KVM-brytare sänker de totala ägandekostnaderna - de minimerar kraven på utrymme, maskinvara, elektricitet och kablar genom att endast ett tangentbord, skärm och mus används för flera servrar. Förbättra avkastningen på investeringen samt flexibiliteten genom skalbarhet på företagsnivå med centraliserad hantering. Hantering av IT-infrastruktur i datacenter, datorrum och avlägsna lokalkontor är nu möjligt med större kontroll och mer trygghet med APC rackmonterade KVM-brytare.
Läs vidare
APC Ethernet-omkopplare förbättrar anpassningsförmågan genom att erbjuda en förintegrerad lösning utformad för InfraStruXure-arkitekturen. De sänker den totala ägandekostnaden genom att ge snabb och kostnadseffektiv dataöverföring. APC 1U rackmonterade Ethernet-omkopplare täcker nätverksadministratörernas anslutningsbehov och är gjorda för att undanröja överbelastning i nätverket. Ethernet-omkopplare kan användas överallt där det finns nätverksutrustning, till exempel i kabelskåp, datorrum och datacenter i olika storlekar.
Läs vidare