Power Module

Integrerad UPS, ställverk och programvara för hantering i en vädertålig kapsling, optimerad för skalbar effekt i datacenters

Prefabricerade strömförsörjningsmoduler erbjuder den bästa lösningen för skalning av datacentrets effekt för expansion eller stegvis tillväxt. Kapslade moduler kan användas antingen på in- eller utsidan, och har konstruerats för att kunna motstå extrema väder och miljöer. Modulerna är helt integrerade för att inkludera ställverk, UPS, miljöövervakning, säkerhet och brandundertryckning, liksom även Struxureware Expert för systemkontroll och -hantering. Välj från en av grundkonstruktionerna eller kundanpassa vid behov för din specifika tillämpning.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Prefabricerad effektmodul 250kW 400V/50Hz Artikelnummer PFMPE0250EB Pris --
Så här köper du
Produkt Prefabricerad effektmodul 500kW 400V/50Hz Artikelnummer PFMPE0500EB Pris --
Så här köper du
Produkt Prefabricerad effektmodul, 625 kW, 400 V/50 HZ, med Galaxy VX Artikelnummer PFMPE0625EBVX Pris --
Så här köper du
Produkt Prefabricerad effektmodul 1 000 kW 400 V/50 HZ med Galaxy VX Artikelnummer PFMPE1000EBVX Pris --
Så här köper du
Rörlighet
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Skalbar och flexibel Prefabricerade moduler medger i sig skalbar tillväxt hos IT-infrastrukturen och flexibiliteten att kunna justera designen och storleken på framtida utvecklingsfaser. Kapitalinvesteringar senareläggas, vilket förbättrar cash-flow.
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.