SmartShelter-rum

Modulärt IT-rum som monteras på plats kombinerar modularitet med friheten att kunna skräddarsy storlek och form. Erbjuder ett säkert, brandklassat, vattentätt IT-rum som är mycket flexibelt och konfigurerbart

Prefabricerade datacentermoduler minskar dramatiskt installationstiden och komplexiteten, samtidigt som de säkerställer driftsäkerhet i datacentret. IT-moduler kombinerar funktionaliteten och utrymmet för ett typiskt IT-rum med fördelarna hos ett förkonstruerat system och fabriksmontering för att säkerställa en effektiv lösning från design till drift. Med integration av strömförsörjning, kylning, rack, säkerhet och brandundertryckning och bästa tillgängliga DCIM-system (Struxureware Expert) i en specialbyggd kapsling, kan dessa moduler installeras i en byggnadsstruktur eller motstå extremt väder utomhus. För små och medelstora datacenter-tillämpningar, finns IT-moduler tillgängliga som självinneslutna, allt-i-ett-datacenters som inkluderar UPS och DX-kylning. För medelstora till stora datacenters, används IT-moduler tillsammans med strömförsörjning och kylning för att åstadkomma en skalbar och flexibel datacenter-design som uppfyller dina specifika krav. Välj från en till fyra grundkonstruktioner eller låt oss kundanpassa en lösning för dina behov.

Läs vidare

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med