SmartShelter-modul

Väl tilltagen, prefabricerad lösning för IT-infrastruktur. Modulerna är specialbyggda, säkra, vattentäta och brandtåliga, vilket ger maximal nivå vad gäller funktioner och prestanda.

SmartShelter-moduler är ett praktiskt alternativ till att bygga ett nytt eller bygga ut ett befintligt IT-utrymme. Minimera konstruktionskostnaderna och komplexiteten genom att låta bygga ert IT-utrymme externt, i fabriksmiljö. Installationer som sjukhus, universitet och verksamheter med många kontor kan dra fördelar av SmartShelter-moduler genom att frigöra värdefullt utrymme för sin kärnverksamhet. Flytta datacentret utomhus eller in till ett enkelt byggnadsskal som fristående system med fysisk säkerhet, ström och kylningsredundans – ett system som kan fjärrövervakas och hanteras med en fullständig uppsättning av DCIM-programvara.
- Minska risken med ett förkonstruerat, fullt hanterat system
- Skydda kapitalinvesteringarna genom att bygga ut infrastrukturen allt efter efterfrågan i mindre steg
- Anpassa planerna för framtida expansioner med repeterbara och flexibla konstruktioner
- Motivera datacenterutbyggnaden ekonomiskt genom att spara värdefull byggnadsyta

SmartShelter-moduler innehåller en komplett fysisk datacenterinfrastruktur, monterad och testad i en singel- eller flermodulskonfiguration och ger ett fullt fungerande datacenter.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Prefabricerad IT-modul 110kW 13 rack InRow-kylning, modulär distribution, 400V/50Hz Artikelnummer PFMIEA110C1E13B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad IT-modul 205kW, 13 rack med in-row-kylning och modulär distribution 480V/50 Hz Artikelnummer PFMIEA205C1E13B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad IT-modul 225kW 400V/50Hz med modulär distribution Artikelnummer PFMIEA225C2E24B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad komplett IT-modul 90kW 400V/50Hz med modulär distribution Artikelnummer PFMIEC090D1E12B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad IT-modul 110kW 400V/50Hz med bussbaserad distribution Artikelnummer PFMIEG110C1E14B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad IT-modul 205kW 400V/50Hz med bussbaserad distribution Artikelnummer PFMIEG205C1E14B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad IT-modul 225kW 400V/50Hz med bussbaserad distribution Artikelnummer PFMIEG225C2E26B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad IT-modul 240kW 400V/50Hz med bussbaserad distribution Artikelnummer PFMIEG240C1E26B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad IT-modul 240 kW 400 V/50 Hz med omkretskylning och distribution med strömskenor Artikelnummer PFMIEG240C2E26B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Prefabricerad komplett IT-modul 90kW 400V/50Hz med bussbaserad distribution Artikelnummer PFMIEJ090D1E12B Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Förfabricerad referensdesign nivå II 90 kW, 400 V/50 Hz Artikelnummer PFRDTII90K400V Pris -- Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Rörlighet
Förkonstruerad och fabriksmonterad Prefabricerade moduler är konstruerade och byggda enligt exakta specifikationer i en kontrollerad fabriksmiljö och utnyttjar DCIM-program som ger förbättrad driftsäkerhet och ett datacenter som uppträder på ett mer förutsägbart sätt.
Skalbar och flexibel Prefabricerade moduler medger i sig skalbar tillväxt hos IT-infrastrukturen och flexibiliteten att kunna justera designen och storleken på framtida utvecklingsfaser. Kapitalinvesteringar senareläggas, vilket förbättrar cash-flow.
Enkelt och snabbt utnyttjande Prefabricerade datacentermoduler levereras till anläggningen klara att utnyttjas vilket medför en signifikant minskning av installationstid och kostnader.
Struxureware Data Center Expert förinstallerad Industribeprövad DCIM-programvara erbjuder realtidsövervakning, användarutformade rapporter och diagram samt felmeddelanden och eskalering av kritiska infrastrukturhändelser. Programvaran är förinstallerad, vilket innebär en väsentlig minskning av på-plats-konfigurering och kostnader.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med