Specialapplikationer

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations



 
I den moderna affärsmiljön, strävar företagen efter att erbjuda standardiserade lösningar som kan användas globalt. Med de olika nätspänningar som används världen runt kan detta vara en utmaning. APC by Schneider Electric erbjuder produkter för nätskydd som hjälper dig att klara dessa utmaningar. Från UL-godkända 230 V AC-produkter till äkta, universella 100-240 V AC input UPS, erbjuder dessa UPS-produkter en perfekt lösning för användning jorden runt.
Läs vidare
Oavbruten processtyrning är kritiskt för en lång rad industriområden: Vatten/avloppsvatten, biotek / farmaceutisk, transport, kemi, mat och dryck, halvledare, fordon, förnybar energi. Utrustning som används inom dessa områden är ofta utsatta för kärva miljöer, inkluderande stor temperaturspridning eller luft med förhöjt fukt- och saltinnehåll. APC erbjuder en rad UPS-lösningar för industriella styrtillämpningar, inkluderande kommunikationstillbehör för torr-kontakt-I/O, Modbus och nätverkshantering. Under ett strömavbrott, vare sig kraven är säker avstängning eller bevarad dataintegritet, ger APC-lösningen ett pålitligt skydd.
Läs vidare
Mobila tillämpningar har sina egna, speciella utmaningar. Fjädring mot ökade vibrationsnivåer, överensstämmele med internationella sjöfartsregler, som DNV, utökat skydd mot elektriska risker och robust kapsling är bara några få av de egenskaper som ofta krävs i mobila tillämpningar. APC by Schneider Electric erbjuder kundanpassade lösningar som klarar de krävande kraven för sjöfart och andra mobila tillämpningar.
Läs vidare
Ren, oavbruten kommunikation är inte möjlig utan en ren, oavbruten strömförsörjning. Att skydda telekomledningar från störningar orsakade av felaktig eller instabil strömförsörjning är lika viktigt som att skydda datorns dataflöde. Kanske ännu mer, eftersom strömavbrott ofta kommer hand i hand med naturliga och andra olyckor, när möjligheten att snabbt kalla på hjälp är speciellt kritisk. För att skydda telekomledningar från nätstörningar, erbjuder APC by Schneider Electric följande två lösningar: PowerShield, en DC UPS designad för skydd av kundens hemmautrustning hybridfiber-coax, fiber till hem (FTTH) och fast trådlös local loop-nätverk (FWLL). Magnum VS, en modulär, rackmoterad DC-strömanläggning för lågeffekt, trådlösa applikationer lämplig för kunders hemma- och distribuerade nätverkstillämpningar.
Läs vidare