Smart-UPS

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

Smart-UPS™ används av miljontals IT-professionella jorden runt till att skydda utrustning och kritiska data från dyrbara driftstopp genom att erbjuda driftsäker, pålitlig ström och nätverkskvalitet. De finns i flera olika formfaktorer (torn, rackmontering, rack/tornkonverterbar) - det finns en modell för nästan varje applikation och budget. Standardmodellerna är de mest populära UPS:erna i världen för affärsservrar, lagring och nätverksenheter och har länge betraktats som riktmärket för driftsäkerhet och hanterbarhet. Den elementära Smart-UPS:en är ett ekonomiskt alternativ för små och medelstora företag som behöver skydda små nätverksenheter, POS-utrustning och enklare servrar. De större driftmodellerna accepterar externa batteripackar med lång drifttid för matning av kritiska servrar, säkerhets- och kommunikationssystem under strömavbrott som kan vara i timmar.

Läs vidare


Produkter Pris Artikelnummer Inspänning Nominell utspänning Effekt Märkt VA Typ av ingångsanslutning Typ av utgångsanslutning Antalet utgångsanslutningar
APC Smart-UPS SC 420 VA 230 V 237,49 € SC420I 230 V 230 V 420 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V – 1 U rackmonterad/torn 362,49 € SC450RMI1U 230 V 230 V 450 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS SC 620 VA 230 V 362,49 € SC620I 230 V 230 V 620 IEC-320-C14 inlet IEC 320 C13,
IEC 320 C13,
IEC Jumpers
1,
3,
2
APC Smart-ups 750 VA LCD RM 2 U 230 V 661,25 € SMT750RMI2U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS X 750 VA rack/torn-LCD 230 V 723,75 € SMX750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 750 VA LCD 230 V 449,99 € SMT750I 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS X 750 VA rack/torn R LCD 230 V med nätverkskort 1 312,50 € SMX750INC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 750 VA LCD RM 2U 230 V med nätverkskort 973,75 € SMT750RMI2UNC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA USB RM 1 U 230 V 811,25 € SUA750RMI1U 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA LCD RM 2U 230 V med SmartConnect 661,25 € SMT750RMI2UC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 750 VA, LCD, 230V med SmartConnect 449,99 € SMT750IC 230 V 230 V 750 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
6,
2
APC Smart-UPS 1 000 VA, LCD RM 2U, 230V med SmartConnect 898,75 € SMT1000RMI2UC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS C 1 000 VA, LCD, 230V med SmartConnect 561,25 € SMC1000IC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS C 1 000 VA LCD RM 2U 230 V 723,75 € SMC1000I-2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 1 000 VA LCD RM 2 U 230 V 873,75 € SMT1000RMI2U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS C 1 000 VA, LCD RM 2U, 230V med SmartConnect 761,25 € SMC1000I-2UC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS X 1000 VA rack/torn-LCD 230 V 948,75 € SMX1000I 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1 000 VA USB och seriell RM 1 U 230 V 1 098,75 € SUA1000RMI1U 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
4,
2
APC Smart-UPS 1 000 VA, LCD, 230V med SmartConnect 648,75 € SMT1000IC 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
APC Smart-UPS 1000VA 230V Torn med 6-års garantipaket 761,25 € SMT1000I-6W 230 V 230 V 1000 IEC-320 C14 IEC 320 C13,
IEC Jumpers
8,
2
Sid:
Anpassningsbarhet
Justerbara punkter för spänningsöverföring Maximerar användbart batteriliv genom att bredda det ingående spänningsfönstret och göra regleringen av utgående spänning smalare.
Justerbar spänningskänslighet Ger möjlighet att anpassa UPS-enheten för optimal prestanda i särskilda strömmiljöer eller generatortillämpningar.
Enkelt underhåll
Meddelande om batterifel Ger tidig varning för felanalys av batterier vilket gör att förebyggande underhåll kan utföras i tid.
Återställningsbara kretsbrytare Gör en snabb återställning möjlig om överbelastning inträffar.
Felmeddelande i förväg Ger tidig varning för felanalys vilket garanterar proaktivt utbyte av komponenter.
Hot swap-bara batterier Garanterar ren och oavbruten ström vilket skyddar utrustningen medan batterierna byts ut.
Batterier kan bytas av användaren Förbättrar tillgängligheten genom att göra det möjligt för en utbildad användare att uppgradera och byta ut batterierna vilket ger kortare återställningstid efter fel (MTTR).
Säkerhet
Godkänt av säkerhetsorgan Garanterar att produkten har testats och godkänts för säker funktion med den anslutna tjänsteleverantörens utrustning och inom den angivna miljön.
Tillgänglighet
Meddelande om urkopplat batteri Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Intelligent batteriunderhåll Maximerar batteriernas prestanda, livslängd och tillförlitlighet genom intelligent precisionsuppladdning.
Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR) Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet.
Temperaturkompenserad batteriladdning Ger batteriet en längre livslängd genom att reglera uppladdningsspänningen enligt batteriets temperatur.
Kraftkonditionering Skyddar anslutna nät från överspänning, strömspikar, blixtnedslag och andra strömstörningar.
Automatiskt självtest Regelbundna självtest av batterierna garanterar att ett batteri som behöver ersättas upptäcks i tid.
Automatisk omstart av nätet när UPS-enheten har stängts av Startar automatiskt den anslutna utrustningen när elnätet är tillbaka igen.
Övervakningsmöjlighet
Meddelande om urkopplat batteri Varnar när ett batteri inte är tillgängligt för att ge backupkraft.
Network manageable Ger fjärrstyrning av UPS över nätverket via Powerchute Business Edition.
Kan USB-anslutas Tillhandahåller hantering av UPS-enheten via USB-porten (inte tillgänglig på alla modeller).
Serieanslutning Tillhandahåller hantering av UPS-enheten en serieport.
LED-statusindikatorer Få en snabb överblick av enhets- och strömstatus med visuella indikatorer.
Akustiska larm Anger om enheten går på batteri, om batteriets laddning är låg eller om systemet är överbelastat.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med