Enkel Rack-PDU

Pålitlig strömförsörjning

APC Basic Rack PDU ger tillförlitlig strömdistribution från enkel input till multipel output och fördelar ström från enfaskretsar med låg spänning till 3-faslösningar för större spänningsbehov.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt RACK-PDU, BAS, HALVHÖJD, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (14) C13 Artikelnummer AP6003A Pris 212,49 €
Produkt RACK-PDU, BAS, 0U/1U, 120–240 V/15 A, 220–240 V/10 A, (8) C13 Artikelnummer AP6015A Pris 74,99 €
Produkt Rack-PDU, bas, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (13) C13 Artikelnummer AP6020A Pris 99,99 €
Produkt RACK-PDU, BAS, 0U/1U, 220-240 V, 32 A, (4) C19, EMEA/ASIA Artikelnummer AP6032A Pris 212,49 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Rack-PDU, bas, 0U/1U, 220-240 V, 63 A, (3) C19 Artikelnummer AP6038A Pris 636,25 €
Produkt Rack-PDU, bas, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (7) C13, (2) C19 Artikelnummer AP6120A Pris 112,49 €
Produkt Rack-PDU, Basic, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19 Artikelnummer AP7526 Pris 836,25 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Rack-PDU, basmodell, 0 U, 16 A, 230 V, (20)C13 och (4)C19; IEC309 Artikelnummer AP7551 Pris 412,49 €
Produkt Rack-PDU, Basic, Zero U, 16 A, 230 V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 Artikelnummer AP7552 Pris 412,49 €
Produkt Rack-PDU, basmodell, 0 U, 32 A, 230 V, (20)C13 och (4)C19 Artikelnummer AP7553 Pris 412,49 €
Produkt Rack-PDU, basmodell, 0 U, 16 A, 230 V, (20)C13 och (4)C19; IEC309, 10 ft (3 m) kabel Artikelnummer AP7554 Pris 462,49 €
Produkt Rack-PDU, basmodell, 0 U, 22 kW, 400 V, (6) C19 och (3) C13 Artikelnummer AP7555A Pris 1 036,25 €
Produkt Rack-PDU, Basic, Zero U, 11 kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Artikelnummer AP7557 Pris 823,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Rack-PDU förlängningskabel, basmodell, 2 U, 32 A, 230 V, (4) IEC C19 Artikelnummer AP7585 Pris 736,25 €
Produkt Rack-PDU förlängningskabel, basmodell, 2 U, 32 A, 230 V, (4) IEC 309-32 Artikelnummer AP7586 Pris 823,75 €
Produkt Rack-PDU, basmodell, 1 U, 16 A, 208 och 230 V, (10)C13 och (2)C19 Artikelnummer AP9559 Pris 362,49 €
Produkt Rack-PDU, basmodell, 1 U, 16 A, 208/230 V, (12)C13 Artikelnummer AP9565 Pris 262,49 €
Produkt Rack-PDU, basmodell, 0 U, 10 A,230 V, (15)C13 Artikelnummer AP9568 Pris 349,99 €
Produkt Rack-PDU, Enkel, Noll U, 16 A, 208/230 V, (15) C13 Artikelnummer AP9572 Pris 374,99 €
Rörlighet
Kraftkälla med en ingång Levererar ström från en förgreningsenhet till flera apparater, och ger ström till rackmonterad utrustning på ett bekvämt sätt. Sparar tid och pengar under installationen genom att använda en förgreningsenhet och standardanslutningar.
Monterbar i rack Inkluderar horisontella och vertikala varianter samt varianter med montering utan verktyg. Ger kraft dit den behövs bäst - i racken nära utrustningen.
Många ingående och utgående anslutningar Produktserien innehåller en mängd ingående och utgående anslutningar för distribution av 120 V, 208 V eller 230 V spänning till flera kontakter. Om det finns flera ingående och utgående alternativ kan användarna anpassa sig till varierande strömkrav. APC tillhandahåller enheter som levererar upp till 14,4 kW med en enda förgreningsenhet.
Total ägandekostnad
Strömfördelning till låg kostnad Tillhandahåller ett antal uttag för att ge ström till rackutrustning till ett överkomligt pris.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med