EcoStruxure IT Expert

En molnbaserad, leverantörsoberoende och säker lösning som du kan använda till att övervaka och få insyn i din fysiska IT-infrastruktur oavsett var du befinner dig

Med hjälp av EcoStruxure IT Expert kan distribuerade och lokala IT-organisationer övervaka sin fysiska infrastrukturutrustning för strömförsörjning och kylning från flera leverantörer. Det finns funktioner för övervakning, prestandatest, bedömning och felmeddelanden och eskalering i realtid vilket ger dig den överblick och insikt du behöver för att hantera din IT-infrastruktur på ett proaktivt sätt. Flera användare och din föredragna partner kan få tillgång till det här öppna och flexibla centrala lagret med viktig information oavsett vilken plats de har i nätverket, vilket gör att det går snabbt att lösa kritiska infrastrukturhändelser som kan påverka IT-systemets tillgänglighet. Tack vare kraften i molnet kan du fatta databaserade beslut, reagera på onormala enhetsbeteenden innan de blir problem och köra analyser som hjälper dig att fokusera på det som är viktigt.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt EcoStruxure IT Gateway NUC Artikelnummer INNUC0119 Pris --
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 100 noder Artikelnummer SFTWES100-DIGI Pris 5 562,50 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 1 000 noder Artikelnummer SFTWES1000-DIGI Pris 41 125,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 1 250 noder Artikelnummer SFTWES1250-DIGI Pris 51 375,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 150 noder Artikelnummer SFTWES150-DIGI Pris 7 750,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 1 500 noder Artikelnummer SFTWES1500-DIGI Pris 61 625,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 200 noder Artikelnummer SFTWES200-DIGI Pris 10 343,75 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 250 noder Artikelnummer SFTWES250-DIGI Pris 13 000,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 350 noder Artikelnummer SFTWES350-DIGI Pris 16 750,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 500 noder Artikelnummer SFTWES500-DIGI Pris 21 250,00 €
Så här köper du
Produkt Ecostruxure IT Expert Access för 750 noder Artikelnummer SFTWES750-DIGI Pris 30 875,00 €
Så här köper du
Anpassningsbarhet
Expanderbar arkitektur Nycklar för tillgängliga noder och applikationslicenser utvidgar plattformens förmåga att anpassa sig till föränderliga affärsbehov.
Skydd
Fjärrbevakningssupportsupport Webb-baserad service som tjänar som ett andra par ögon som övervakar hälsan hos företagets fysiska infrastruktur. Erfarna experter ger dygnet runt-bevakning och hjälper till att diagnosticera problem innan de blir kritiska.
Krypterad kommunikation RSA-certifikat med 2048 bitar och överförda data krypteras alltid med AES-kryptering med 256 bitar. EcoStruxure IT Gateway har en utgående anslutning via port 443 och kommunicerar endast till EcoStruxure IT i molnet via 40.84.62.190 och 23.99.90.28.
Övervakningsmöjlighet
Support för enheter från olika leverantörer Omfattande stöd för flera leverantörer för övervakning av SNMP-, MODBUS- och Redfish-enheter i nätverket. Överblick över enheter med hjälp av varningar, datatrender och rapporter för tröskelvärden.
Unified console Anpassningsbara klientprogram för Windows och Linux för omedelbar åtkomst från en webbläsare eller mobil enhet.
Händelsemeddelanden Få händelsemeddelanden i realtid som minimerar svarstiden vid kritiska förhållanden i den fysiska infrastrukturen, vilket minskar den genomsnittliga tiden för reparation, förbättrar effektiviteten och maximerar drifttiden.
Centraliserad lagerhantering Få omedelbar och detaljerad överblick över alla fysiska infrastrukturenheter baserat på geografiskt läge eller anpassningsbar plats.
Cloud-based monitoring Upprätthåll tillgängligheten för lokala och distribuerade miljöer och kontrollera statusen för din fysiska infrastrukturutrustning, oavsett om du är på plats eller via fjärråtkomst.
Bedömning Fastställ mönster för hälsosamt beteende och skapa ett styrkort med hjälp av analyser och maskininlärning som du använder till att identifiera vilka enheter som kräver din uppmärksamhet.
Prestandatest Jämför prestanda mellan dina enheter och alla liknande enheter i branschen.
Larmkonsolidering Minska mängden falska larm och minska den genomsnittliga tiden till reparation genom att identifiera rotorsaken på några minuter.
Rörlighet
Automatisk avsökning Minskar den tid som krävs för att installera och distribuera fysiska infrastrukturenheter genom att automatiskt identifiera hanterbara enheter i nätverket.
Automatic updates and backups Uppdateringar och säkerhetskopieringar används automatiskt så att du alltid har tillgång till den mest aktuella lösningen.
Privata nätverk Reducera antalet IP-adresser som behövs på det publika nätverket för att hantera enheter genom att placera dem i ett isolerat och säkert nätverk.
Tillgänglighet
Anpassad rapportering Skapa, spara och schemalägg användardefinierade rapporter som att förenkla insamlingen, distributionen och analysen av data.
Grafiska trendanalyser Få aktuella och historiska data för alla enheter eller grupper av enheter. Beräkna och rita grafer med logisk korrelation för at visualisera möjliga hot-trender.
Centraliserad larmfunktion Få tillgång till varningshistorik från flera apparater genom en central databas. Sortera varningar efter typ, datum, apparat och/eller enhetsgrupp.
Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video

Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video