EcoStruxure IT Expert

A cloud-based, vendor agnostic, secure solution that enables wherever-you-go monitoring and visibility into your IT physical infrastructure

EcoStruxure IT Expert provides an efficient way for distributed IT and local edge organizations to monitor their power and cooling multi-vendor physical infrastructure equipment. Real-time monitoring, benchmarking, assessment, and instant fault notification and escalation provide the visibility and insights you need to proactively manage your IT infrastructure. This open and flexible central repository of critical information can be accessed by multiple users, and your preferred partner, from anywhere on the network, allowing quick resolution of critical infrastructure events that can adversely affect IT system availability. With the power of the cloud, you can make data-driven decisions, react to abnormal device behavior before it becomes an issue, and run analytics that will help you focus on what matters.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 100 nodes Artikelnummer SFTWES100-DIGI Pris 6 531,25 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 1000 nodes Artikelnummer SFTWES1000-DIGI Pris 48 125,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 1250 nodes Artikelnummer SFTWES1250-DIGI Pris 60 125,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 150 nodes Artikelnummer SFTWES150-DIGI Pris 9 093,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 1500 nodes Artikelnummer SFTWES1500-DIGI Pris 72 125,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 200 nodes Artikelnummer SFTWES200-DIGI Pris 12 093,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 25 nodes Artikelnummer SFTWES25-DIGI Pris 1 968,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 250 nodes Artikelnummer SFTWES250-DIGI Pris 15 125,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 350 nodes Artikelnummer SFTWES350-DIGI Pris 19 625,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 50 nodes Artikelnummer SFTWES50-DIGI Pris 3 500,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 500 nodes Artikelnummer SFTWES500-DIGI Pris 24 875,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 75 nodes Artikelnummer SFTWES75-DIGI Pris 5 250,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Access for 750 nodes Artikelnummer SFTWES750-DIGI Pris 36 125,00 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert Startup Artikelnummer WNSCESSUCORE Pris 2 859,75 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Produkt Ecostruxure IT Expert 5 Extra CSM Hours for 90 days Artikelnummer WNSCESSUE5 Pris 1 445,25 € Ring för tillgänglighet
0771-360370 0771-360370
Rörlighet
Automatisk avsökning Minskar den tid som krävs för att installera och distribuera fysiska infrastrukturenheter genom att automatiskt identifiera hanterbara enheter i nätverket.
Privata nätverk Reducera antalet IP-adresser som behövs på det publika nätverket för att hantera enheter genom att placera dem i ett isolerat och säkert nätverk.
Automatic updates and backups Updates and backups are automatically applied to always provide the most current solution.
Tillgänglighet
Grafiska trendanalyser Få aktuella och historiska data för alla enheter eller grupper av enheter. Beräkna och rita grafer med logisk korrelation för at visualisera möjliga hot-trender.
Anpassad rapportering Skapa, spara och schemalägg användardefinierade rapporter som att förenkla insamlingen, distributionen och analysen av data.
Centraliserad larmfunktion Få tillgång till varningshistorik från flera apparater genom en central databas. Sortera varningar efter typ, datum, apparat och/eller enhetsgrupp.
Övervakningsmöjlighet
Alarm Consolidation Reduces erroneous alarms and decreases MTTR by detecting the root cause in minutes.
Assessment Determine patterns of healthy behavior and provide a scorecard using analytics and machine learning to identify which devices require attention.
Benchmarking Compare your devices performance against the total population of similar devices in the industry.
Support för enheter från olika leverantörer Extensive multi-vendor support for monitoring networked SNMP, MODBUS and Redfish devices. Enables visibility of devices through threshold alert notifications, data trending and reporting.
Unified console Customizable Windows and Linux client application enables instant access from any browser or mobile device
Event Notifications Receive real-time event notifications that minimize response times to critical physical infrastructure situations, reduce mean time to repair, improve efficiency, and maximize uptime.
Centralized Inventory Management Obtain Immediate and detailed visibility of all physical infrastructure devices by geography or customizable location.
Cloud-based monitoring Maintain uptime for local edge and distributed environments and check the status of your physical infrastructure equipment from a centralized view, ensuring peace of mind whether onsite or remote.
Anpassningsbarhet
Expanderbar arkitektur Nycklar för tillgängliga noder och applikationslicenser utvidgar plattformens förmåga att anpassa sig till föränderliga affärsbehov.
Skydd
Fjärrbevakningssupportsupport Webb-baserad service som tjänar som ett andra par ögon som övervakar hälsan hos företagets fysiska infrastruktur. Erfarna experter ger dygnet runt-bevakning och hjälper till att diagnosticera problem innan de blir kritiska.
Krypterad kommunikation 2048 bit RSA certificate and data is encrypted in transit using 256 bit AES encryption. EcoStruxure IT Gateway uses an outbound connection through Port 443, and only communicates to EcoStruxure IT cloud using 40.84.62.190 and 23.99.90.28.

Produkt 1

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Välj familj
Välj artikelnummer

Produkt 2

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med

Produkt 3

Välj en familj eller artikelnummer att jämföra med