Easy Cooling Row CW

Närkopplad vattenkylning för medelstora och stora datacenter

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Läs vidare
Produkter Artikelnummer Pris Jämför
Produkt Rack inlet temp sensor Artikelnummer EAC001 Pris --
Så här köper du
Produkt Water leakage detect rope Artikelnummer EAC002 Pris --
Så här köper du
Produkt Water leakage detect point Artikelnummer EAC003 Pris --
Så här köper du
Anpassningsbarhet
Hjul Ger flexibilitet att flytta enheten dit kylning krävs.
Dubbel strömförsörjning (Tillval) Dubblerad strömförsörjning för redundans på inmatad effekt
Redundanta fläktar Om fel uppstår på fläkten kommer redundanta fläktar att ge ett ökat luftflöde.
Topp- och bottenanslutningar för kylvatten Ger flexibilitet i installationen baserat på begränsningarna för ett givet område.
Förutsägbar kylning Om enheten placeras i en rad med rack flyttas kylkällan närmare till värmebelastningen. Detta förhindrar att luften blandas och tillhandahåller en förutsägbar kylningsarkitektur.
Flexibilitet Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
Aktiv luftflödesstyrning Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
Total ägandekostnad
Fläktar med variabel hastighet Fläktar med variabel hastighet minskar energiförbrukningen vid lågbelastning för kylningen.
Kapacitetskontroll Kylsystemet drivs med 0 - 100% av märkkapacitet för att hålla ingångstempteraturen till racken och minska kostnaderna vid varierande värmelaster.
Enkelt underhåll
Enkel åtkomst för service Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
Tvättbara filter Ett rengöringsbart djuplastande gallerfilter som är lätt att underhålla avlägsnar partiklar från returluftströmmen.
Microprocessor Controller Systemet styrs av en mikroprocessor med en bakgrundsbelyst LCD-display för 80 tecken, som visar fullständig kommunikations- och larmstatus.