Rack inlet temp sensor

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

EAC001 Характеристики

Rack inlet temp sensor
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов
Состав: Руководство по установке
  • Агрегаты воздушного охлаждения с прямым испарением, восходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками
    Uniflair LE

Easy Cooling Row CW Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Управление мощностями
Система охлаждения будет работать в режиме от 0 до 100% номинальной производительности для поддержания температуры поступающего в стойку воздуха и сокращения эксплуатационных расходов в условиях динамично меняющихся тепловых нагрузок.

Ремонтопригодность

Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Промывные фильтры
Легко обслуживаемый и очищаемый сетчатый фильтр удаляет посторонние частицы из потока воздуха
Microprocessor Controller
Используется микропроцессорное управление. Коммуникационные функции и тревожная сигнализация реализованы на основе 80-позиционного алфавитно-цифрового ЖК-дисплея с подсветкой.

Возможность адаптации

Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.
Опорные ролики
Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
Дублированный ввод питания
(Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Гибкость
Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
Резервированные вентиляторы
В случае отказа одного из вентиляторов повышение притока воздуха обеспечивается за счет резервных.
Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
Обеспечение гибкости установки с учетом ограничений определенного участка.
Активный регулятор потока
Мониторинг и активная регулировка потока охлажденного воздуха в системах изоляции, а также возможность наблюдения за эффективностью охлаждения критически важного ИТ-оборудования.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Длина без упаковки
5.06метры
Масса нетто
0.32Кг.
Масса брутто
0.32Кг.
Высота транспортной упаковки
1778mm, 177.8cm
Ширина транспортной упаковки
40mm, 4.0cm
Глубина транспортной упаковки
40mm, 4.0cm

Опции

Сервисы