Наши бренды

APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В

APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Спереди и справа
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Back
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Back
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Вид спереди слева
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Спереди и справа
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Back
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Back
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В Приложение
Green Premium™
RoHS
  • Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB кабель, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SUA1500I Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (980 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
980 Ватт / 1.5кВА
Выходные соединители
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 320 C14
APC Smart-UPS 1500 ВА, с последовательным и USB портами, 230 В
Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского оборудования и сетевых устройств.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

Особенности и преимущества Smart-UPS

Ремонтопригодность

Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.

Готовность

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Возможность адаптации

Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.

Marketing features

Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
Уверенность и спокойствие благодаря полной совместимости оборудования и надежности, которую гарантирует лидер рынка.
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.

Распространение продукции

Бразилия, Чехия, Южная Корея, Словакия

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
980 Ватт / 1.5кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 % at full load
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 53 Гц Для номинала в 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 57 - 63 Гц Для номинала в 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Пик-фактор нагрузки
До 5:1
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
151 - 302 Регулируем., 160–286В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
3часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
136 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей): replace battery (необходимости замены батареи) : и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
216MM, 21.6cm
Максимальная ширина
170MM, 17.0cm
Максимальная глубина
439MM, 43.9cm
Масса нетто
24.09КГ
Масса брутто
27.0КГ
Высота транспортной упаковки
370MM, 37.0cm
Ширина транспортной упаковки
330MM, 33.0cm
Глубина транспортной упаковки
590MM, 59.0cm
Цвет
Черный
Число единиц упаковки
1.0
Устройств на поддоне
12.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
135.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ГОСТ, VDE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы