APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets Back
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

BX950MI-MS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (520Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
520 Ватт / 950ВА
Выходные соединители
(2) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Длина шнура
1.2метры
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal Sockets
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Руководство по эксплуатации

Особенности и преимущества ИБП серии Back-UPS

Администрируемость

Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Готовность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Австрия, Австралия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Канада, Швейцария, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Испания, Финляндия, Франция, Соединенное Королевство, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Италия, Япония, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Литва, Латвия, Марокко, Македония, Мьянма, Мексика, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Таиланд, Тунис, Турция, Тайвань, Украина, Соединенные Штаты, Вьетнам, Южная Африка

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
520 Ватт / 950ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
140–300В
Количество кабелей питания
1
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.54

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
8часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
1 - 2
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
73

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
273джоулей
Защита линии передачи данных
Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45

Физические параметры

Максимальная высота
160MM, 16.0cm
Максимальная ширина
120MM, 12.0cm
Максимальная глубина
355MM, 0.0cm
Масса нетто
6.1КГ
Масса брутто
6.6КГ
Высота транспортной упаковки
250MM, 25.0cm
Ширина транспортной упаковки
197MM, 19.7cm
Глубина транспортной упаковки
430MM, 43.0cm
Цвет
Черный
Коды транспортных контейнеров
10731304410703

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 914.4метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 914.4метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Политика защиты оборудования
На весь срок службы: 50 тыс. евро
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы